キーサイト・テクノロジーズ、SONiCオープンソース・ネットワークOSコミュニティに参加

テスト手法、テスト自動化、およびテスト結果を提供します

SANTA ROSA, Calif., March 4, 2020

企業、サービスプロバイダ、政府機関によるイノベーションの加速を支援し、世界を結びセキュアにするリーディングテクノロジー企業であるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、本日、SONiCオープンソースネットワークオペレーティングシステムコミュニティに参加し、ネットワークオペレータがSONiCベースのデータセンター用スイッチのパフォーマンスと回復力をベンチマークできるようにするためのテスト手法、テスト自動化、およびテスト結果を提供することを発表しました。

SONiCは、Microsoftが主導するOpen Compute Projectに提供された、複数のベンダーおよび特定用途向け集積回路(ASIC)のスイッチ上で実行される、Linuxベースのオープンソースネットワークオペレーティングシステムです。SONiCは、境界ゲートウェイプロトコル(BGP)やリモートダイレクトメモリアクセス(RDMA)など、最大規模のクラウドサービスプロバイダのデータセンターで本番環境における堅牢性が確認されたフルスイートのネットワーク機能を提供します。大規模なエコシステムとコミュニティの総合力を活用しながら、ネットワークソリューションを作成する柔軟性をユーザーに提供します。SONiCは、オープンソースコミュニティ内の分散アーキテクチャ(スイッチシリコン、ホワイトボックススイッチ、ネットワークオペレーティングシステムソフトウェアの分離)に基づいています。

キーサイトのネットワークアプリケーションおよびセキュリティグループ(旧Ixia Solutions Group)のクラウドソリューションユニットでシニアディレクターを務めるDean Leeは、次のように述べている。「SONiCの分散アーキテクチャにより、急成長するオープンソースデータセンターが可能になり、コミュニティはすべてのコンポーネントが連携して動作するように取り組んでいます。」「キーサイトがSONiCテストワーキンググループに参加することは、SONiCを導入する企業がデータセンターのパフォーマンスと回復力を最適化するのに役立ちます。」

Microsoft Azure Networking(Microsoft)のHost NIC、Switching、SONiC and WAN担当ヘッドPMであるGerald Degraceは、次のように述べている。「SONiCコミュニティはキーサイトのサポートを歓迎します。」「スイッチやルータのテストにおけるキーサイトの長い歴史と経験により、SONiCテストベッドのテストカバレッジが拡大します。キーサイトの貢献は、特に適合性、相互運用性、トラフィック輻輳制御の分野において価値のあるものとなります。」

キーサイトは、SONiCのパフォーマンスとスケールに負荷をかけるデータセンターファブリックテスト環境をSONiCコミュニティに提供します。このテスト環境は、ハイパースケールデータセンター環境をシミュレートするために、ホスト/サーバーの数、トップオブラック(TOR)スイッチ、リーフスイッチ、スパインスイッチなど、複数の次元で拡張できます。このテスト環境は、以下を含む既存のテストベッドを強化します。

  • 転送パフォーマンスと回復力 – データパス障害発生時のデータセンターの回復力を測定する
  • コントロールプレーンの適合性とパフォーマンス – 潜在的な相互運用性の問題を特定し、パフォーマンスのボトルネックと制限を特性評価する
  • 輻輳回避とバッファ管理 – トラフィックフローが適切に優先順位付けされ、バッファ/キューが効率的に利用されるようにする

キーサイト・テクノロジーについて

キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。

# # #

キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。

キーサイトの連絡先:

ベス・ヘスペ(Beth Hespe)、南北アメリカ/ヨーロッパ
+1 609 994‑7442
beth.hespe@keysight.com

Fusako Dohi, Asia
+81 42 660‑2162
fusako_dohi@keysight.com