FEATURE 

キーサイト、フューチャー・テクノロジーズと提携し、全米で5Gプライベートネットワークの導入・運用を推進

  • このコラボレーションにより、専用の5Gプライベートネットワークの設計、展開、提供、運用を含むソリューションで、拡大する市場に対応
  • スマートマニュファクチャリング、防衛、エネルギー、ユーティリティ、マイニング、交通、スマート倉庫、ヘルスケア向けのセキュアで信頼性の高い接続の展開をサポートするソリューション
  • ネットワークの設計、展開、監視、および体感品質(QoE)評価に向けたスケーラブルなソリューションの機会を捉える合意 

5G標準の機能強化により、多くの業界の企業が、生産性、効率性、安全性を高めるプライベートワイヤレスネットワークの導入へと移行しています。大きな変革を推進すると期待されている分野の1つが、5Gプライベートネットワークでの産業用モノのインターネット(IIoT)デバイスの使用です。IIoT技術を含むユースケースは、スマートマニュファクチャリング、防衛、エネルギー、ユーティリティ、マイニング、交通、スマート倉庫、ヘルスケア向けのセキュアで信頼性の高い接続を構築するためにますます導入されています。  

米国のこの成長市場に対処するため、Keysight Technologiesと主要システムインテグレーターのFuture Technologies Venture, LLCは、専用の5Gプライベートネットワークの設計、展開、提供、運用を含むソリューションを提供するために協力しています。Future Technologiesは、ネットワークの設計、展開、監視、体感品質(QoE)評価、最適化、QoE保証のためのスケーラブルなソリューションに対する高まるニーズに関連する機会を捉えるために、キーサイトのソリューションを使用します。

Future Technologiesの最高経営責任者(CEO)であるPeter Cappielloは次のように述べています。「これにより5Gの採用が加速され、当社がサービスを提供するすべての垂直市場にわたるフォーチュン5000の顧客、DoD(国防総省)の顧客、キャリア、GSI、プライムコントラクターの市場投入パートナーに価値が創造されると確信しています。2023年に本番プライベート5G導入の規模と量の両方を拡大するにあたり、当社のチームが、クライアント向けにこれらの本番システムを設計、展開、最適化、運用するために業界最高のツールを採用することが重要です。」

キーサイトは、産業用デバイスやネットワーク機器の検証・認証、ネットワークの設計、展開、受入、監視を迅速化するソリューションを提供しています。プライベート5Gネットワークのライフサイクル管理ソリューションのソフトウェア中心のポートフォリオは、プロトコルおよびアプリケーションスタック全体にわたって、高度なネットワークの可視性、エンドツーエンドのネットワークパフォーマンスの最適化、容量評価、およびセキュリティ保証を提供します。

キーサイトのプライベートネットワーク担当ゼネラルマネージャーであるJagadeesh Dantuluriは次のように述べている。「両社は、ネットワーク容量、相互運用性、パフォーマンスなど、ユースケース固有の要件に対応するために展開されている幅広いセルラー技術をサポートしています。ワイヤレスカバレッジの拡張、ブロードバンドの速度と容量の向上、信頼性の向上、低レイテンシを実現するために展開された5Gプライベートネットワークをサポートするため、ワイヤレスおよび有線通信全体のソリューション専門知識を提供することでFuture Technologiesと提携できることを嬉しく思います」

この協力におけるキーサイトのソリューションには以下が含まれます。

Future Technologiesは、スケーラブルなネットワークソリューションに対する需要の高まりに関連する機会を捉えるため、アトランタにあるリビングラボにキーサイトのソリューションを組み込み、実演します。

「Future Technologiesは、キーサイトと協力して業界をリードする設計、テスト、最適化ソリューションを提供できることに期待を寄せています」とCappielloは述べています。