Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
N2880A
プローブシステムのダイナミックレンジとオフセットレンジの拡大により、より急峻なエッジを持つより大きな信号を測定
KeysightのInfiniiMaxプローブのダイナミック・レンジは、113xAシリーズでは5 Vpp、1168A/69Aでは3.3 Vppです。高速エッジの大信号を測定するアプリケーションでは、N2880Aインライン同軸アッテネータ・キットを使用して、プローブ・システムのダイナミック・レンジを最大50 Vpp、オフセット・レンジを最大±30 Vに拡大できます。プローブ・システムの帯域幅や立ち上がり時間特性は変化しません。N2880Aには、6 dB、12 dB、20 dBのアッテネータが1ペアずつ付属します。プローブ・アンプおよびヘッドは付属していません。
8494B
0~11 dBの範囲で1 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現します。
Keysight 8494B DC~18 GHzマニュアル・ステップ・アッテネータは、高い再現性と信頼性を提供し、 0~11 dBのレンジを1 dBステップで減衰します。 金めっきの精密リーフスプリングにより、長い寿命(500万サイクル以上)と極めて高い再現性(代表値0.01 dB)を実現しています。 また、測定確度を向上させるため、NISTにトレーサブルなデータ(SWR、減衰)がオプションUK6として用意されています。 カスタムのステップアッテネータとスイッチの組み合わせもオーダー可能です。 Keysight 11716A/B/C 相互接続キットを使用することで、簡単に8494/5/6/7 1 dB/10 dBステップアッテネータを直列に接続でき、1 dBステップの広いダイナミックレンジが得られます。
84907L
コンパクトで堅牢な設計、10dBステップで0~70dBのアッテネータレンジ。極めて低い挿入損失を実現します。
キーサイト84907Lプログラマブルステップアッテネータはサイズパフォーマンスの新基準を設定します。 コンパクトで堅牢な設計で40 GHzまでの同軸測定、0.03 dB以上の再現性、優れた寿命(セクション毎に500万以上のスイッチサイクル)、および10 dBステップの減衰レンジ0~70 dBを提供します。 キーサイトはサファイアサブストレートの高安定度狭化タンタルフィルムで構成されたミニチュア薄型減衰減衰カードにより高確度および低SWRを実現しました。 優れた挿入損失 — 40 GHzで2.4 dB、このユニットはキーサイト8495/7 26.5 GHz)ファミリーよりも35%小さいので測定器およびATEシステムに簡単に統合できます。
11708A
11708A 30 dBアッテネータはモデル番号の末尾にDのつく8480シリーズ パワーセンサに付属しています。50 MHz基準に対して0 dBmになるようにパワーメータを較正するためのものです。
8496B
0~110 dBの範囲で10 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現。
キーサイトの8494B DC~18 GHzマニュアル・ステップ・アッテネータは、高い再現性と信頼性を提供します。 減衰値は0~110 dBの範囲で10 dBステップです。 金めっきの精密リーフスプリングにより、長い寿命(500万サイクル以上)と極めて高い再現性(代表値0.01 dB)を実現しています。 測定確度を向上させるため、NISTトレーサブルデータ(SWRおよび減衰値)をオプションUK6として用意しています。 独自のステップアッテネータ/スイッチの組み合わせが可能です。 キーサイトの11716A/B/C相互接続キットにより、キーサイト 8494/5/6/7 1 dBおよび10 dBステップアッテネータを迅速に直列接続して、1 dBステップでより広いダイナミックレンジを実現できます。
RFステップアッテネータの詳細は、10 dB RFステップアッテネータをご参照ください。
8495A
0~70 dBの範囲で10 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現します。
Keysight 8495A DC - 4 GHz手動ステップ・アッテネータは、優れた再現性と信頼性を備えたアッテネータです。0 - 70dBの範囲で10dBステップの減衰値を実現できます。高精度の金メッキ板バネにより、長寿命(500万サイクル以上)と優れた再現性(代表値0.01dB)を達成しています。測定確度向上のため、NISTにトレーサブルなデータ(SWRおよび減衰値)がオプション890として用意されています。ステップ・アッテネータとスイッチの独自の組み合わせも可能です。Keysight 11716A/B/C相互接続キットを使えば、Keysight 8494/5/6/71dBおよび10dBステップ・アッテネータを直列に接続することにより、1dBステップで広いダイナミック・レンジを達成できます。
84908M
コンパクトで堅牢な設計、5dBステップで0~65dBのアッテネータレンジ。極めて低い挿入損失を実現します。
キーサイトでは、通信や航空宇宙の用途向けにより高い周波数のアッテネータ・シリーズを提供しています。これらのアッテネータは、低挿入損失と長寿命、優れた再現性を兼ね備えています。
キーサイト 84908Mは、減衰レンジが5 dBステップで0~65 dBのプログラマブル・ステップ・アッテネータです。
84905M
コンパクトで堅牢な設計、10 dBステップで0~60dBのアッテネータレンジ。極めて低い挿入損失を実現します。
キーサイトでは現在、通信/航空宇宙アプリケーション用の高周波アッテネータをご用意しています。 低挿入損失、長寿命、優れた再現性を兼ね備えたこれらのアッテネータは、テストプラットフォームの障害、再校正、ダウンタイム、製造損失を防ぎます。
キーサイト 84905M は、プログラマブルステップアッテネータで、その減衰レンジは、10 dB ステップで0~60 dBです。
84904M
コンパクトで堅牢な設計、1 dBステップで0~11 dBのアッテネータレンジ。極めて低い挿入損失を実現
Keysightでは、通信や航空宇宙の用途向けにより高い周波数のアッテネータ・シリーズを提供しています。これらのアッテネータは、低挿入損失と長寿命、優れた再現性を兼ね備えています。Keysight 84904Mは、減衰レンジが1 dBステップで0~11 dBのプログラマブル・ステップ・アッテネータです。
84906K
コンパクトで堅牢な設計、極めて低い挿入損失を実現します。
キーサイト 84906Kプログラマブル・ステップ・アッテネータは、小型で堅牢な製品で、26.5GHzまでの同軸測定を実現します。0.03dB以内の再現性、長寿命(1セクションあたり500万回以上のスイッチング・サイクル)などの特長を備え、0 - 90 dBの範囲で10dBステップの減衰が可能です。最新テクノロジーの投入により、小型ながら優れた性能を実現しています。高い減衰値確度と低SWRを実現するため、サファイア基板の高安定狭化タンタル膜を用いた小型薄膜アッテネータ・カードが使用されています。また、挿入損失は26.5GHzで2dB未満ときわめて低く抑えられています。キーサイト8495/7(26.5GHz)ファミリに比べて35%も小型化されているため、測定器や自動テスト・システムへの統合も容易です。
84907K
0~70 dBの10 dBステップのアッテネータレンジと非常に低い挿入損失を備えた、コンパクトで堅牢な設計を提供します。
Keysight 84907Kプログラマブル・ステップ・アッテネータは、小型で堅牢な製品で、26.5GHzまでの同軸測定を実現します。0.03dB以内の再現性、長寿命(1セクションあたり500万回以上のスイッチング・サイクル)などの特長を備え、0 - 70 dBの範囲で10dBステップの減衰が可能です。最新テクノロジーの投入により、小型ながら優れた性能を実現しています。高い減衰値確度と低SWRを実現するため、サファイア基板の高安定狭酸化タンタル膜を用いた小型薄膜アッテネータ・カードが使用されています。また、挿入損失は26.5GHzで2dB未満ときわめて低く抑えられています。Keysight8495/7(26.5GHz)ファミリに比べて35%も小型化されているため、測定器や自動テスト・システムへの統合も容易です。
8495G
0~70 dBの範囲で10 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現
Keysight 8495G dc~4 GHzプログラマブル・ステップ・アッテネータは、卓越した再現性と信頼性を提供します。 0~70 dBまで10 dBステップで減衰値を提供します。 精度の高い金めっきの板ばねで長い寿命(500万サイクル以上)と非常に高いアッテネータ再現性(通常0.01 dB)を保証します。 測定確度を向上させるため、オプションUK6はNISTトレーサブルデータ(SWRおよび減衰値)を提供します。 最大20 msのスイッチング時間(接点のセトリングを含む)により、自動検査を高速化しています。 独自のステップアッテネータ/スイッチの組み合わせが可能です。 Keysight 11716A/B/C相互接続キットにより、Keysight 8494/5/6/7 1 dBおよび10 dBステップアッテネータを迅速に直列接続して、1 dBステップでより広いダイナミックレンジを実現できます。
注記:特に記載のない限り、オプション024および060はデフォルトのオプションです。