이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N8974B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 7 GHz

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위 10 MHz ~ 7 GHz의 원박스 솔루션
  • 멀티터치 인터페이스
  • 스펙트럼 분석기와 IQ 분석기 (기본) 모드 포함
  • P03, PFR, FSA, NFE 및 B25를 포함한 내장 표준 옵션
  • N-type (f) 입력 커넥터
  • SNS 시리즈 노이즈 소스 호환성: N4000A, N4001A, N4002A
  • U7227C 100 MHz ~ 26.5 GHz 외부 USB 프리앰프 포함

내용

N8974B 고성능 노이즈 피겨 분석기는 빠르고 정확하며 반복 가능한 노이즈 피겨 측정을 위해 설계되었습니다. SNS 시리즈 노이즈 소스와 U7227 시리즈 USB 프리앰프를 페어링하면 SNS의 ENR 데이터와 USB 프리앰프 데이터가 자동으로 N8974B에 다운로드됩니다.

N8974B는 제스처의 잡아늘리기, 집기 및 끌어오기를 허용하는 멀티터치 인터페이스가 있습니다. 화면을 변경할 필요 없이 손가락을 한번 움직여 대부분의 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

한 번의 단계로 최대 12개의 DUT 설정을 결합 교정하여 Y-팩터 측정의 노이즈 소스 교정이 간소화되었습니다. 사용자가 교정을 수행할 필요가 없는 내부 교정 기능을 이용해서 여러 유형의 DUT에 대해 소중한 테스트 시간을 절약할 수 있습니다.

내장 노이즈 피겨 불확도 계산기는 SNS 노이즈 소스, USB 프리앰프뿐만 아니라, 분석기 노이즈 피겨, 이득 및 노이즈 피겨 불확도, 정합과 같은 모든 필수 계측기 파라미터의 데이터를 미리 채울 수 있습니다. 기본 노이즈 피겨 설정은 노이즈 피겨 및 이득 동시 측정을 제공합니다. 표 보기를 이용해서 노이즈 피겨, 노이즈 팩터, Y-팩터, 이득, Phot, Pcold 및 Teffective를 포함한 여러 측정을 표 형태로 동시에 볼 수 있습니다.

N8974B는 스펙트럼 분석기와 IQ 분석기 (기본) 모드로 유연성을 개선하며 필요한 경우 DUT 특성을 추가 분석하기 위해 고객이 노이즈 피겨를 뛰어 넘도록 지원합니다.

7 GHz 내장형 프리앰프(옵션 P07), 25MHz 분석 대역폭(옵션 B25), 정밀 주파수 레퍼런스(옵션 PFR), 미세 스텝 감쇠기(옵션 FSA) 및 노이즈 플로어 확장(옵션 NFE)이 기본 옵션으로 포함됩니다. 또한 외부 USB 프리앰프, 노이즈 소스 및 어댑터를 담을 스냅식 액세서리 파우치도 제공됩니다.

주파수 변환 디바이스의 입력에 대한 외부 시뮬레이션 LO는 LAN, USB 또는 GPIB를 통해 키사이트 신호 발생기에 연결하여 달성할 수 있습니다. LO 제어는 N8973B에서 조정합니다.