Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
無線網路模擬器
行動裝置設計、開發與製造、行動基地台服務與維修所需之測試儀與解決方案。
利用是德科技產品,行動電話設計業者和製造商可用更快的量測速度、更高的準確度,以及絕佳的靈活度,來測試行動裝置。我們的單機式測試儀可因應所有主要技術格式:LTE-Advanced, LTE(FDD 和 TDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、Wireless LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO 和 WiMAX™。
您可使用是德科技軟體產品擴充無線測試儀的功能,以便加速完成無線量測,並透過自動化測試功能完成耗時且複雜的量測分析任務。所有無線通訊測試儀平台皆可使用上述軟體,針對蜂巢式行動裝置、WiMAX、LTE 和 Bluetooth/WLAN 裝置進行自動化測試。
是德科技系統將儀器、佈線和系統硬體,整合入兼顧散熱、電源、人體工學、安全性和機械穩定性的機架中。讓是德科技協助您輕鬆、快速地處理設計到量產的所有量測任務,同時降低測試成本,讓您更快達到預期的收益。
Anite 的相關解決方案
是德科技新近購併了 Anite。Anite 的裝置和基礎設施測試事業群現在由是德科技統領。請瀏覽以下資訊,以獲得 Anite 相符性工具套件、Anite SAS 互通性測試、Propsim 通道模擬解決方案、Anite 虛擬路測工具套件和 Anite 開發工具套件的詳細資訊。請瀏覽 www.anite.com,以獲得 Anite 網路測試部門與其 Nemo 品牌解決方案的相關資訊。
September 15, 2022
Time: 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET
FWA is growing quickly to provide fast data connections to areas previously without broadband service. Many fixed-location devices use 5G and WLAN for connectivity. Attend this webinar to learn how to verify the RF and throughput performance of 5G devices for fixed locations.
Find the series That's Right for You
Featured Resources
需要帮助或遇到问题?