Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Do desenvolvimento à validação da conformidade
Simplifique a segurança cibernética automotiva e a conformidade regulatória
Simulação de ameaças reais à Internet das Coisas (IoT) para uma validação de segurança aprimorada
O Keysight Automotive Cybersecurity Test permite avaliar a resiliência das unidades de controle eletrônico (ECUs) e redes dos veículos contra ameaças cibernéticas, ajudando a garantir a segurança e a conformidade dos sistemas automotivos conectados. A plataforma integra geração de tráfego, emulação de ameaças e detecção de anomalias para avaliar a resposta da ECU a entradas maliciosas em protocolos automotivos padrão, incluindo Controller Area Network (CAN), Local Interconnect Network (LIN) e Automotive Ethernet. O Keysight Automotive Cybersecurity foi projetado para oferecer flexibilidade e escalabilidade, suportando a execução automatizada de testes usando casos de teste pré-configurados ou definidos pelo usuário, alinhados com os requisitos ISO/SAE 21434 e UNECE WP.29. Ela se conecta diretamente aos DUTs por meio de interfaces físicas integradas. Pode ser implantada como uma ferramenta autônoma ou integrada a bancos de teste Hardware-in-the-loop (HIL) para validação de segurança em circuito fechado em condições de direção simuladas. Quer saber mais sobre esta solução? Explore os recursos abaixo.
As soluções de teste de segurança IoT da Keysight combinam automação inteligente, análise em tempo real e cobertura de ameaças em evolução para ajudá-lo a validar a segurança dos dispositivos conectados em todas as etapas do desenvolvimento. Criadas para simular ataques cibernéticos do mundo real, permitindo testes de alta confiança de sistemas embarcados, protocolos de comunicação e segurança de firmware para aplicações de Internet das Coisas (IoT) industriais e de consumo. Plataforma de teste de segurança cibernética IoT que automatiza a validação por meio de uma interface de usuário (UI) do tipo apontar e clicar ou API de automação. É uma ferramenta de avaliação pronta para uso que permite identificar lacunas de segurança em dispositivos IoT relacionadas a requisitos de segurança, conformidade e rotulagem. A plataforma de testes de segurança IoT da Keysight oferece suporte a uma ampla variedade de tipos de dispositivos e casos de uso, desde eletrônicos de consumo até IoT industrial, com testes focados em conformidade alinhados a padrões como ANSI / CTA 2088-A, ETSI-EN 303 645, OWASP e Cyber Trust Mark. As atualizações de inteligência de ameaças e a integração escalável na nuvem garantem que você fique à frente dos riscos emergentes, seja validando um único dispositivo ou gerenciando uma frota. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
O Keysight Automotive Cybersecurity Test permite avaliar a resiliência das unidades de controle eletrônico (ECUs) e redes dos veículos contra ameaças cibernéticas, ajudando a garantir a segurança e a conformidade dos sistemas automotivos conectados. A plataforma integra geração de tráfego, emulação de ameaças e detecção de anomalias para avaliar a resposta da ECU a entradas maliciosas em protocolos automotivos padrão, incluindo Controller Area Network (CAN), Local Interconnect Network (LIN) e Automotive Ethernet. O Keysight Automotive Cybersecurity foi projetado para oferecer flexibilidade e escalabilidade, suportando a execução automatizada de testes usando casos de teste pré-configurados ou definidos pelo usuário, alinhados com os requisitos ISO/SAE 21434 e UNECE WP.29. Ela se conecta diretamente aos DUTs por meio de interfaces físicas integradas. Pode ser implantada como uma ferramenta autônoma ou integrada a bancos de teste Hardware-in-the-loop (HIL) para validação de segurança em circuito fechado em condições de direção simuladas. Quer saber mais sobre esta solução? Explore os recursos abaixo.
As soluções de teste de segurança IoT da Keysight combinam automação inteligente, análise em tempo real e cobertura de ameaças em evolução para ajudá-lo a validar a segurança dos dispositivos conectados em todas as etapas do desenvolvimento. Criadas para simular ataques cibernéticos do mundo real, permitindo testes de alta confiança de sistemas embarcados, protocolos de comunicação e segurança de firmware para aplicações de Internet das Coisas (IoT) industriais e de consumo. Plataforma de teste de segurança cibernética IoT que automatiza a validação por meio de uma interface de usuário (UI) do tipo apontar e clicar ou API de automação. É uma ferramenta de avaliação pronta para uso que permite identificar lacunas de segurança em dispositivos IoT relacionadas a requisitos de segurança, conformidade e rotulagem. A plataforma de testes de segurança IoT da Keysight oferece suporte a uma ampla variedade de tipos de dispositivos e casos de uso, desde eletrônicos de consumo até IoT industrial, com testes focados em conformidade alinhados a padrões como ANSI / CTA 2088-A, ETSI-EN 303 645, OWASP e Cyber Trust Mark. As atualizações de inteligência de ameaças e a integração escalável na nuvem garantem que você fique à frente dos riscos emergentes, seja validando um único dispositivo ou gerenciando uma frota. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Proteja seus dispositivos conectados com a plataforma avançada de avaliação de segurança IoT. Projetada para ser escalável e fácil de usar, esta solução oferece validação automatizada de segurança cibernética em várias aplicações IoT. Realize análises de firmware, fuzzing de protocolos e varreduras de vulnerabilidades usando uma interface do tipo apontar e clicar ou uma API de automação. Com suporte para os principais padrões, como ETSI EN 303 645 e Cyber Trust Mark, ela simplifica a conformidade, aumenta a garantia da cadeia de suprimentos e ajuda você a lançar com confiança produtos IoT seguros e prontos para regulamentação.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares de testes de segurança para emulação automatizada de ameaças, validação de conformidade e análise de vulnerabilidades em tempo real, ou acessórios como unidades de interface, cabos de alta velocidade e muito mais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os testes de dispositivos de segurança avaliam se um dispositivo é capaz de aplicar políticas, detectar ameaças e manter o desempenho esperado em condições reais. As principais métricas incluem a taxa de transferência durante a inspeção, a latência, a precisão da detecção, a disponibilidade e o tratamento de protocolos.
As referências relevantes podem incluir normas técnicas, como a ETSI EN 303 645, e programas de certificação de segurança cibernética, como o Cyber Trust Mark dos EUA, dependendo do tipo de dispositivo. Esses indicadores são importantes porque os dispositivos de segurança devem manter sua eficácia e capacidade de resposta em condições de tráfego normal, tráfego de ataque e cargas mistas. A Keysight atende a esses requisitos por meio da validação de dispositivos.
Uma solução de teste de dispositivos de segurança deve ser adequada ao ambiente de destino, ao tipo de dispositivo, ao modelo de ameaças e ao escopo das normas. A escolha depende do caso de uso: se envolve sistemas automotivos, dispositivos de IoT, infraestrutura de borda corporativa ou a validação mais ampla de dispositivos conectados. Entre as considerações importantes estão as necessidades de conformidade, o objetivo da validação e resultados mensuráveis, como taxa de transferência, impacto na latência, resiliência sob ataque e repetibilidade.
As referências relevantes podem incluir normas técnicas, como a ETSI EN 303 645, programas de certificação de segurança cibernética, como o Cyber Trust Mark dos EUA, e requisitos de segurança cibernética automotiva, dependendo do tipo de dispositivo e do contexto de implantação. A Keysight oferece suporte à validação nesses ambientes de dispositivos conectados.
A integração de testes de dispositivos de segurança significa incorporar validações de segurança repetíveis nos fluxos de trabalho de desenvolvimento, laboratório e regressão. Isso permite verificações contínuas da aplicação de políticas, do tratamento de ameaças, da integridade do firmware e da robustez dos protocolos à medida que o software ou as configurações são alterados.
Entre os resultados úteis estão o acompanhamento de regressão, a detecção precoce de problemas e evidências prontas para auditoria, voltadas para a validação baseada em padrões. A integração geralmente se baseia em APIs de teste, interfaces de automação, fuzzing de protocolos e fluxos de trabalho de avaliação de vulnerabilidades. A Keysight possibilita esse tipo de validação automatizada de segurança em fluxos de trabalho de DevSecOps e CI/CD.
Os testes de dispositivos de segurança identificam vulnerabilidades ao submeter os dispositivos a tráfego realista, entradas maliciosas e condições de validação pré-implantação. Entre as constatações mais comuns estão credenciais padrão ou codificadas, comunicações não criptografadas, vulnerabilidades de firmware, interfaces de depuração expostas e a ausência de mecanismos de inicialização segura ou de atualização protegida.
Essas questões podem levar a acesso não autorizado, adulteração, exposição de dados ou comprometimento da integridade do dispositivo. A validação baseada em normas também pode revelar lacunas de conformidade em dispositivos conectados. A Keysight identifica essas falhas de segurança por meio de uma validação pré-implantação.
Os testes em dispositivos de segurança verificam se os equipamentos são capazes de aplicar políticas, detectar ameaças e manter o desempenho antes de serem expostos ao tráfego real. Os principais resultados incluem a eficácia da detecção, a taxa de transferência durante a inspeção, o impacto na latência e a resiliência sob ataque.
As normas e os requisitos regulatórios também podem exigir uma validação documentada antes da liberação. Os testes pré-implantação identificam antecipadamente problemas de configuração, vulnerabilidades de firmware e gargalos de desempenho. A Keysight traz sua experiência em validação de segurança para a avaliação pré-implantação.
As ferramentas de teste de segurança simulam ataques cibernéticos reais, gerando tráfego malicioso e legítimo em cenários de validação controlados e repetíveis. Os principais resultados incluem o comportamento de detecção, as taxas de bloqueio, a latência durante o ataque e a estabilidade da taxa de transferência.
A validação baseada em padrões pode fazer referência a estruturas como o MITRE ATT&CK ou outros métodos de teste de segurança, dependendo do caso de uso. Essas ferramentas podem emular cadeias de exploração, tráfego de negação de serviço, cargas criptografadas e comportamentos de protocolo malformados para avaliar como os dispositivos detectam, bloqueiam e se recuperam. A Keysight oferece simulação realista de ataques para fluxos de trabalho de validação de segurança.