Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Teste interconexões e emule tráfego de até 1,6 T por porta
Teste interconexões e emule tráfego de até 1,6 T por porta
Sistema de validação de desempenho de erros para interconexões de 1,6 Terabit (224G)
Os testadores de desempenho de interconexão e rede da Keysight oferecem geração de tráfego em velocidade ultrarrápida para validar a largura de banda, a latência e a estabilidade das interconexões de cobre e ópticas em clusters de IA e redes de centros de dados. Disponíveis nos modelos 800GE e 1600GE, esses testadores emulam perfis de tráfego realistas e protocolos de controle de congestionamento para caracterizar o desempenho de switches, cabos e aceleradores em ambientes de IA/ML, com métricas detalhadas de algoritmos de correção de erros PHY e da camada de enlace. Com suporte para 1,6T em formatos de bancada e montagem em rack, esses sistemas fornecem aos desenvolvedores de equipamentos de rede e operadores de data center as informações necessárias para otimizar as interconexões para o processamento de cargas de trabalho de IA. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
A demanda por maior taxa de transferência de dados em redes de IA e data centers está acelerando a transição do setor para interconexões de rede 800GE e 1,6 Terabit Ethernet (1,6T) e além. Interfaces operando em pistas elétricas de 212 Gb/s e 106 Gb/s são essenciais para atender a metas de maior confiabilidade em toda a infraestrutura de rede. As redes devem oferecer maior largura de banda e menor custo por Gigabit. Os padrões da indústria para MSAs plugáveis 800GE e 1,6T definem uma ampla gama de tipos de interconexões de fibra e cobre de alta velocidade. As soluções de teste de interconexão funcional de múltiplas pistas (FITS 8CH) da Keysight fornecem 8 canais Tx e 8 canais Rx de validação de desempenho de erros BER e Forward Error Correction (FEC) funcionais.
Os testadores de desempenho de interconexão e rede da Keysight oferecem geração de tráfego em velocidade ultrarrápida para validar a largura de banda, a latência e a estabilidade das interconexões de cobre e ópticas em clusters de IA e redes de centros de dados. Disponíveis nos modelos 800GE e 1600GE, esses testadores emulam perfis de tráfego realistas e protocolos de controle de congestionamento para caracterizar o desempenho de switches, cabos e aceleradores em ambientes de IA/ML, com métricas detalhadas de algoritmos de correção de erros PHY e da camada de enlace. Com suporte para 1,6T em formatos de bancada e montagem em rack, esses sistemas fornecem aos desenvolvedores de equipamentos de rede e operadores de data center as informações necessárias para otimizar as interconexões para o processamento de cargas de trabalho de IA. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
A demanda por maior taxa de transferência de dados em redes de IA e data centers está acelerando a transição do setor para interconexões de rede 800GE e 1,6 Terabit Ethernet (1,6T) e além. Interfaces operando em pistas elétricas de 212 Gb/s e 106 Gb/s são essenciais para atender a metas de maior confiabilidade em toda a infraestrutura de rede. As redes devem oferecer maior largura de banda e menor custo por Gigabit. Os padrões da indústria para MSAs plugáveis 800GE e 1,6T definem uma ampla gama de tipos de interconexões de fibra e cobre de alta velocidade. As soluções de teste de interconexão funcional de múltiplas pistas (FITS 8CH) da Keysight fornecem 8 canais Tx e 8 canais Rx de validação de desempenho de erros BER e Forward Error Correction (FEC) funcionais.
Valide interconexões Ethernet 1.6T de última geração com uma plataforma de teste de alta velocidade projetada para centros de dados de IA. O INPT-1600GE combina geração e análise avançadas de tráfego com automação inteligente para comparar silício, cabos e equipamentos de rede em pistas elétricas de 212 Gb/s. Em conjunto com o software Interconnect Test System (ITS), ele simplifica a validação com agendamento para vários usuários, relatórios automatizados e uma biblioteca de interconexões inédita, acelerando o rendimento dos testes e reduzindo o tempo para obter insights.
Emule cargas de trabalho reais de IA, otimize o desempenho da interconexão e prepare sua infraestrutura para o futuro com uma solução escalável, montada em rack ou bancada, criada para as demandas das redes do futuro.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A validação da interconexão é importante para os data centers de IA, pois o treinamento e a inferência de IA dependem de uma comunicação altamente sincronizada e de alta largura de banda entre GPUs, switches e aceleradores.
A degradação do sinal, a variação da latência ou a instabilidade térmica em links de cobre ou ópticos podem retardar tarefas de treinamento ou causar falhas na carga de trabalho. A Keysight permite que os engenheiros validem a confiabilidade e o desempenho das interconexões sob cargas de trabalho sustentadas de IA, ajudando a garantir que os links de alta velocidade funcionem corretamente antes da implantação em clusters de GPU e estruturas de IA em grande escala.
A modelagem de tráfego específica para IA recria os padrões de tráfego sincronizados, intermitentes e sensíveis à latência produzidos pelas cargas de trabalho de IA. Os testes de tráfego tradicionais geralmente se baseiam em fluxos de pacotes em estado estacionário que não refletem operações coletivas, fluxos de alta ramificação ou o comportamento da comunicação entre aceleradores.
Essa distinção é importante porque as interconexões em centros de dados de IA devem ser validadas em condições realistas de carga de trabalho para identificar pontos de congestionamento e gargalos de desempenho. A Keysight oferece suporte a esse tipo de validação de interconexões com consideração pela carga de trabalho.
A solução de teste de interconexão é selecionada com base na interface e no tipo de validação necessário.
As interconexões Ethernet normalmente exigem validação, em nível de sistema e de rede, da largura de banda, da latência e do comportamento do tráfego em links de cobre e ópticos, o que se alinha com o Tester de Desempenho de Interconexão e Rede (INPT) da Keysight. Interfaces elétricas, como a Peripheral Component Interconnect Express (PCIe), frequentemente requerem validação da camada física, incluindo integridade de sinal e taxa de erros de bits (BER), o que se alinha às Soluções de Teste de Interconexão Funcional (FITS). Em ambientes 800GE e 1600GE, tanto o desempenho quanto a confiabilidade devem ser validados para garantir uma operação estável em escala.
Os testes de interconexão são métodos de validação utilizados para medir o desempenho, a confiabilidade e o tratamento de erros de links de alta velocidade em condições operacionais realistas.
Os testes comuns de interconexão incluem a validação da integridade do sinal, conformidade, largura de banda, latência e estabilidade do tráfego. Para links Ethernet de alta velocidade, também são avaliados a taxa de erros de bits (BER) e o desempenho da correção de erros de transmissão (FEC). Esses testes ajudam a verificar o funcionamento confiável das interconexões de cobre e ópticas em redes de IA e de data center nas velocidades de 800GE e 1600GE. A Keysight oferece testes de desempenho de interconexão e de rede para esses requisitos de validação de alta velocidade.
As especificações do sistema de teste de interconexão determinam se uma plataforma é capaz de validar a taxa de dados alvo, a arquitetura de canais e o desempenho em termos de erros das ligações de última geração.
Entre as principais considerações estão o suporte a links de 800GE e 1600GE, arquiteturas com múltiplas vias e métricas detalhadas da camada física (PHY), como integridade de sinal, BER e desempenho de FEC. Com liderança em testes de desempenho de interconexão e rede, a Keysight oferece suporte à validação desses requisitos de links de última geração.
Os testes de interconexão são compatíveis com os padrões e tecnologias que definem os requisitos de desempenho e validação para as ligações modernas de alta velocidade. Isso inclui 800GE e 1600GE, além de PCIe e interconexões com coerência de cache, como o Compute Express Link (CXL).
A validação também abrange formatos de interconexão plugáveis em ambientes de cobre e ópticos. Essas tecnologias estão se tornando cada vez mais importantes à medida que as infraestruturas de rede e aceleradores evoluem para velocidades mais altas, mantendo a confiabilidade. A Keysight oferece suporte à validação em todos esses padrões e tecnologias de interconexão em constante evolução.
Para configurar um ambiente de teste de interconexão destinado à validação de links de cobre e ópticos de alta velocidade, combine a geração de tráfego, a análise de tráfego e a medição de erros para testar os links em condições operacionais realistas.
Uma configuração típica inclui geração e análise de tráfego em ultra-alta velocidade, juntamente com software para gerenciamento de testes, automação e geração de relatórios. Esse ambiente permite a validação da largura de banda, da latência, da estabilidade do tráfego e da confiabilidade dos links nos níveis físico e de sistema em redes de data centers de IA. A Keysight oferece suporte a esses fluxos de trabalho de validação de interconexões de alta velocidade.
Os desafios comuns nos testes de interconexão de alta velocidade incluem perda de sinal, diafonia, ruído e efeitos térmicos, que se tornam mais pronunciados à medida que as velocidades de ligação e as densidades de canais aumentam. Esses problemas podem afetar a integridade do sinal, a taxa de erros (BER), o desempenho da correção de erros (FEC) e a estabilidade geral da ligação em interconexões de cobre e ópticas.
A mitigação geralmente envolve a validação de links em condições realistas de tráfego, a simulação do comportamento de congestionamento quando aplicável e a análise de métricas detalhadas da camada física. A Keysight oferece suporte a fluxos de trabalho de validação que ajudam os engenheiros a identificar e resolver esses desafios em ambientes modernos de interconexão de alta velocidade.