Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
WirelessPro ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte von 5G-Netzwerken zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. Advanced Technologien und zukünftige 6G-Funkkanäle mit beispielloser Leichtigkeit und Genauigkeit.
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Beschleunigen Sie die Signalanalyse mit der VSA-Software von Keysight. Visualisieren, demodulieren und beheben Sie Fehler mit über 75 Signalstandards präzise.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Unsere hochdichten ATE-Netzteile beseitigen den Zielkonflikt zwischen Testdurchsatz und Präzision.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Von der Validierung vor der Siliziumfertigung bis hin zur Implementierung in Netzwerk- und KI-Rechenzentren
Netzwerkprotokollverkehr simulieren, um die Infrastrukturleistung zu testen
Simulieren Sie den Anwendungsdatenverkehr, um die Netzwerk- und Sicherheitsleistung zu testen.
Hardwareemulation für umfassende Netzwerk- und KI-Infrastrukturtests
Die Layer-2- und Layer-3-Protokoll- und Lasttestlösungen von Keysight ermöglichen die zuverlässige Validierung von Netzwerktechnologien während der ASIC-Entwicklung sowie beim Design und der Implementierung von KI-Rechenzentren. Unsere auf Leistung, Skalierbarkeit und Flexibilität ausgelegten L2- und Layer-3-Emulationstools unterstützen die frühzeitige Designvalidierung, die Protokollkonformität und die Simulation realen Datenverkehrs in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen. Unsere Ethernet- und Protokollemulationssoftwarepakete, darunter IxNetwork, IxANVL und IxVerify, tragen dazu bei, dass Ihre Netzwerkinfrastruktur wie erwartet funktioniert. Entdecken Sie unser Portfolio an Protokoll- und Lasttests und finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Die L4/L7-Anwendungs- und Netzwerktestlösungen von Keysight unterstützen Sie bei der Validierung von Leistung, Ausfallsicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Diensten in Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Nutzen Sie Keysight IxLoad für hochskalierbaren, zustandsbehafteten Datenverkehr, um Firewalls, VPNs und Application Delivery Controller (ADCs) zu testen. Keysight AI Data Center Builder bietet eine verbesserte KI-Workload-Emulation, die die tatsächliche Leistung von KI-Rechenzentrumsumgebungen bei Tests mit spezifischen KI-Trainingsmodellen und -parametern aufzeigt. Keysight Elastic Network Generator stellt eine Software-Engine mit einer offenen, branchenüblichen API zur Erstellung komplexer emulierter Verkehrsszenarien bereit, die auf Keysight-Hardware oder containerisierten Software-Agenten bereitgestellt werden können. Keysight IxChariot bietet eine schlanke, endpunktbasierte Anwendungsemulation mit KPI-Messungen für Paketverlust, Jitter, Verzögerung, MOS und Videoleistung und wird häufig zum Testen von SD-WAN- und drahtlosen Netzwerken eingesetzt. Für die vollständige topologische Validierung simuliert Keysight Fabric Emulator ganze Ethernet-Netzwerke mit detaillierter Steuerung. Wählen Sie das Tool, das zu Ihrer Testumgebung, Ihrem Verkehrsprofil und Ihren Validierungszielen passt. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Weitere Informationen finden Sie in den unten stehenden Ressourcen.
Keysight-Hardwarebeschleuniger für Protokoll- und Lasttests ermöglichen die Validierung von Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken in Rechenzentren. Von kompakten Traffic-Generatoren mit detaillierter Analyse der Ethernet-Bitfehlerrate und Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) bis hin zu Hyperscale-Traffic-Generatoren unterstützen diese Systeme vollständige Layer-1- bis Layer-7-Tests von 1 Gbit/s bis 1 Mbit/s. 1.6T Netzwerkgeschwindigkeiten. KI-Workloads simulieren, 800GE validieren und 1.6T Verbinden Sie Systeme, simulieren Sie Netzwerküberlastungen und führen Sie standardkonforme Tests durch – alles mit skalierbarer, laboroptimierter Hardware. Wählen Sie eine Plattform basierend auf Ihrer benötigten Portanzahl, Schnittstellengeschwindigkeit, Bauform und Protokollunterstützung. Entdecken Sie unser breites Portfolio, von festverdrahteten Appliances bis hin zu modularen Chassis-Systemen, und finden Sie die passende Lösung für Ethernet-Validierung, KI/ML-Netzwerke und Synchronisierungstests im großen Maßstab. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Die Layer-2- und Layer-3-Protokoll- und Lasttestlösungen von Keysight ermöglichen die zuverlässige Validierung von Netzwerktechnologien während der ASIC-Entwicklung sowie beim Design und der Implementierung von KI-Rechenzentren. Unsere auf Leistung, Skalierbarkeit und Flexibilität ausgelegten L2- und Layer-3-Emulationstools unterstützen die frühzeitige Designvalidierung, die Protokollkonformität und die Simulation realen Datenverkehrs in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen. Unsere Ethernet- und Protokollemulationssoftwarepakete, darunter IxNetwork, IxANVL und IxVerify, tragen dazu bei, dass Ihre Netzwerkinfrastruktur wie erwartet funktioniert. Entdecken Sie unser Portfolio an Protokoll- und Lasttests und finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Die L4/L7-Anwendungs- und Netzwerktestlösungen von Keysight unterstützen Sie bei der Validierung von Leistung, Ausfallsicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Diensten in Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Nutzen Sie Keysight IxLoad für hochskalierbaren, zustandsbehafteten Datenverkehr, um Firewalls, VPNs und Application Delivery Controller (ADCs) zu testen. Keysight AI Data Center Builder bietet eine verbesserte KI-Workload-Emulation, die die tatsächliche Leistung von KI-Rechenzentrumsumgebungen bei Tests mit spezifischen KI-Trainingsmodellen und -parametern aufzeigt. Keysight Elastic Network Generator stellt eine Software-Engine mit einer offenen, branchenüblichen API zur Erstellung komplexer emulierter Verkehrsszenarien bereit, die auf Keysight-Hardware oder containerisierten Software-Agenten bereitgestellt werden können. Keysight IxChariot bietet eine schlanke, endpunktbasierte Anwendungsemulation mit KPI-Messungen für Paketverlust, Jitter, Verzögerung, MOS und Videoleistung und wird häufig zum Testen von SD-WAN- und drahtlosen Netzwerken eingesetzt. Für die vollständige topologische Validierung simuliert Keysight Fabric Emulator ganze Ethernet-Netzwerke mit detaillierter Steuerung. Wählen Sie das Tool, das zu Ihrer Testumgebung, Ihrem Verkehrsprofil und Ihren Validierungszielen passt. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Weitere Informationen finden Sie in den unten stehenden Ressourcen.
Keysight-Hardwarebeschleuniger für Protokoll- und Lasttests ermöglichen die Validierung von Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken in Rechenzentren. Von kompakten Traffic-Generatoren mit detaillierter Analyse der Ethernet-Bitfehlerrate und Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) bis hin zu Hyperscale-Traffic-Generatoren unterstützen diese Systeme vollständige Layer-1- bis Layer-7-Tests von 1 Gbit/s bis 1 Mbit/s. 1.6T Netzwerkgeschwindigkeiten. KI-Workloads simulieren, 800GE validieren und 1.6T Verbinden Sie Systeme, simulieren Sie Netzwerküberlastungen und führen Sie standardkonforme Tests durch – alles mit skalierbarer, laboroptimierter Hardware. Wählen Sie eine Plattform basierend auf Ihrer benötigten Portanzahl, Schnittstellengeschwindigkeit, Bauform und Protokollunterstützung. Entdecken Sie unser breites Portfolio, von festverdrahteten Appliances bis hin zu modularen Chassis-Systemen, und finden Sie die passende Lösung für Ethernet-Validierung, KI/ML-Netzwerke und Synchronisierungstests im großen Maßstab. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
KAI Data Center Builder simuliert reale KI-Workloads, um jeden Datenpfad in Ihrem System umfassend zu testen. Visualisieren Sie KI-Datenflüsse durch jeden Prozessor, jede Verbindung und jedes Netzwerkelement und identifizieren Sie Leistungsengpässe präzise.
Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie KAI Data Center Builder jeden Prozessor, jede Verbindung und jedes Netzwerk emuliert, um die Leistung von KI-Rechenzentren zu maximieren.
KI-Rechenzentren
Realistisches Netzwerkverhalten von KI-Workloads reproduzieren
AI-Rechenzentren
Maximierung des Durchsatzes für Hochgeschwindigkeits-800GE / 1.6T Verbindungen
AI-Rechenzentren
Optimieren Sie die Auftragsabwicklungszeit und reduzieren Sie die KI-Trainingszeit
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Ethernet-Verkehrsemulation ist der Prozess der Erzeugung von realem oder synthetischem Paketverkehr, um das Verhalten von Ethernet-basierten Systemen unter realistischen Netzwerkbedingungen zu simulieren. Im Gegensatz zur einfachen Paketwiedergabe kann die Verkehrsemulation komplexe Verkehrsmuster auf den Schichten 2–7 nachbilden, darunter Lastspitzen, Überlastung, Anwendungsflüsse und Verschlüsselungsprotokolle.
Ingenieure nutzen Ethernet-Traffic-Emulation, um Leistung, Durchsatz und Verhalten von Switches, Routern, Netzwerkkarten und Chipsätzen zu validieren, insbesondere in Hochgeschwindigkeitsumgebungen wie KI-Rechenzentren, 5G-Transportnetzen und Cloud-Infrastrukturen. Sie hilft, Probleme im Zusammenhang mit Latenz, Jitter, Paketverlust, QoS-Verschlechterung und Protokollinteroperabilität vor der Implementierung aufzudecken.
Die Emulation von Ethernet-Verkehr unterscheidet sich von Simulationstools dadurch, dass sie Hardware- oder Software-Appliances verwendet, um tatsächlichen Netzwerkverkehr mit Leitungsgeschwindigkeit einzuspeisen und zu empfangen. Während die Netzwerksimulation das theoretische Verhalten von Geräten modelliert, bietet die Emulation realitätsnahe Testbedingungen mit echten Paketen und Störungen.
Diese Unterscheidung ist in Umgebungen wie Hyperscale-Rechenzentren und RF-Backhaul-Verbindungen von entscheidender Bedeutung, da die präzise zeitliche Abstimmung und Interaktion von Paketen Latenz, Synchronisation und Durchsatz beeinflussen kann. Verkehrsemulatoren gehen zudem über die passive Überwachung (wie Analysatoren) hinaus, indem sie aktiv steuerbare Last erzeugen und die Reaktionen messen.
Hochdichte Ethernet-Traffic-Emulatoren wie Keysight AresONE, CloudStorm und 800GE Multirate-Plattformen sind speziell für das Testen von KI-Cluster-Verbindungen, Leaf-Spine-Switching-Fabrics und 400G-zu-1000-Verbindungen konzipiert. 1.6T Implementierungen. Diese Lösungen unterstützen PAM4-Signalisierung, FEC-Tests, Fan-Out-Topologien und Echtzeit-Leistungsmessung bei voller Leitungsgeschwindigkeit.
Für KI-Workloads müssen Verkehrsemulatoren Paketströme mit hohem Durchsatz und geringer Latenz sowie variablen Burst-Profilen generieren, um die GPU-zu-GPU-Kommunikation oder den Datenverkehr von Trainingsclustern zu simulieren. Keysight AI Data Center Builder erweitert dies durch die Modellierung des End-to-End-Verhaltens von KI-Netzwerken und ermöglicht so die Validierung von Staubehandlung, Lastverteilung und Anwendungsschichtdurchsatz in RDMA- oder RoCE-basierten Umgebungen.