Como sincronizar instrumentos de fonte e de medição

Fonte de alimentação CC de mesa Pro
+ Fonte de alimentação CC profissional de bancada

Sincronizar com precisão o tempo das medições

A sincronização entre a geração de corrente e a medição de tensão requer o controle coordenado de vários instrumentos para garantir a precisão na sincronização das medições. A configuração de teste inclui uma fonte de corrente de precisão e um instrumento de medição de tensão conectados ao dispositivo em teste, com sinais de disparo utilizados para coordenar a execução das medições. As medições são realizadas em intervalos definidos após a estabilização da saída da fonte.

O processo de sincronização garante que as medições de tensão ocorram somente após a estabilização da fonte de corrente, evitando erros causados pelo comportamento transitório. Sinais de acionamento são utilizados para alinhar o tempo de medição entre os instrumentos, permitindo uma aquisição de dados consistente e repetível. Essa abordagem coordenada minimiza os erros de medição relacionados ao tempo e melhora a precisão geral nas medições de resistência.

Solução de controle de medição sincronizada

A medição precisa da resistência requer a coordenação entre a geração de corrente e a medição de tensão para evitar erros causados por desfasamentos de tempo e pelo comportamento de estabilização da fonte. A solução integra uma fonte de corrente de precisão e um instrumento de medição de tensão de alta resolução com sincronização baseada em gatilho. O sistema permite que um instrumento atue como mestre, iniciando as medições e enviando sinais de disparo para o dispositivo de medição. Isso garante que as medições de tensão sejam realizadas somente após a estabilização da saída da fonte de corrente. Ao sincronizar o tempo de medição e controlar os intervalos de aquisição, a solução melhora a precisão, a repetibilidade e a eficiência das medições em ambientes de teste automatizados.

Veja o diagrama de blocos da solução de controle de medição sincronizada

Como sincronizar instrumentos de fonte e de medição – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de controle de medição sincronizada

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?