Wie man Quell- und Messgeräte synchronisiert

Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil

Messzeitpunkt präzise synchronisieren

Die Synchronisierung von Stromquelle und Spannungsmessung erfordert die koordinierte Steuerung mehrerer Messgeräte, um eine präzise zeitliche Abstimmung der Messungen zu gewährleisten. Der Testaufbau umfasst eine Präzisionsstromquelle und ein Spannungsmessgerät, die mit dem Prüfling verbunden sind. Triggersignale dienen der Koordination der Messdurchführung. Die Messungen werden in definierten Intervallen durchgeführt, nachdem sich die Ausgangsspannung der Stromquelle stabilisiert hat.

Der Synchronisierungsprozess stellt sicher, dass Spannungsmessungen erst nach Stabilisierung der Stromquelle erfolgen und verhindert so Fehler durch transientes Verhalten. Triggersignale dienen der zeitlichen Abstimmung der Messungen zwischen den Geräten und ermöglichen so eine konsistente und reproduzierbare Datenerfassung. Dieses koordinierte Vorgehen minimiert zeitbedingte Messfehler und verbessert die Gesamtgenauigkeit von Widerstandsmessungen.

Lösung zur synchronisierten Mess- und Steuerungstechnik

Für präzise Widerstandsmessungen ist die Koordination von Stromquelle und Spannungsmessung unerlässlich, um Fehler durch Timing-Fehlanpassungen und das Einschwingverhalten der Stromquelle zu vermeiden. Die Lösung integriert eine Präzisionsstromquelle und ein hochauflösendes Spannungsmessgerät mit triggerbasierter Synchronisierung. Das System ermöglicht es einem Gerät, als Master zu fungieren, Messungen zu initiieren und Triggersignale an das Messgerät zu senden. Dadurch wird sichergestellt, dass Spannungsmessungen erst nach Stabilisierung des Stromquellenausgangs erfolgen. Durch die Synchronisierung der Messzeitpunkte und die Steuerung der Erfassungsintervalle verbessert die Lösung Messgenauigkeit, Wiederholbarkeit und Effizienz in automatisierten Testumgebungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für synchronisierte Mess- und Regelungstechnik

Blockdiagramm zur Synchronisierung von Quelle und Messgeräten

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für synchronisierte Mess- und Steuerungstechnik.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?