Como medir a potência e a perda de energia do transistor de comutação

Osciloscópio de bancada avançado
+ Osciloscópio de bancada avançado

Medir onde ocorrem as perdas de comutação

A medição da potência e da perda de energia dos transistores de comutação requer medições simultâneas de tensão e corrente durante os intervalos de ativação e desativação, nos quais o dispositivo dissipa a maior parte de sua perda de comutação. A medição é realizada capturando-se a forma de onda de comutação, multiplicando-se a tensão pela corrente para obter a potência instantânea e integrando-se esse resultado ao longo do intervalo de comutação para determinar a perda de energia por evento.

A configuração do teste requer um osciloscópio com software de medição de potência, uma sonda de tensão diferencial no dispositivo de comutação, uma sonda de corrente no caminho da corrente e o alinhamento das sondas para sincronizar ambos os caminhos de medição antes de calcular a potência instantânea e a perda de energia integrada. Analisar separadamente as perdas de ativação e desativação permite identificar onde o transistor de comutação está dissipando potência e como essas perdas contribuem para a eficiência geral do conversor.

Solução para medição de perdas em comutação

Uma análise precisa das perdas de comutação requer a captura simultânea da tensão e da corrente de comutação durante o intervalo de transição e a aplicação de cálculos de potência às formas de onda medidas. Os osciloscópios de bancada avançados da Keysight adquirem os sinais de tensão e corrente, enquanto o software de medição de potência calcula a potência instantânea e a perda de energia integrada em cada evento de comutação. Uma sonda diferencial de alta tensão mede a tensão do dispositivo de comutação, uma sonda de corrente mede a corrente de comutação e um dispositivo de alinhamento corrige o desalinhamento entre os dois caminhos de medição antes da análise ser realizada. Essa configuração ajuda os engenheiros a quantificar separadamente a potência e a perda de energia na ativação e na desativação, para que possam determinar como a perda no transistor de comutação está afetando a eficiência geral.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição de perdas de comutação

Diagrama de blocos da solução para medição de perdas de comutação

Conheça os produtos da nossa solução de medição de perdas em comutação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?