Como medir a perda dependente da polarização

Sintetizador de polarização
+ Sintetizador de polarização

Caracterizar a transmissão dependente da polarização

O teste de perda dependente da polarização mede como a perda de inserção varia à medida que o estado de polarização óptica varia ao passar pelo dispositivo em teste. A medição utiliza uma fonte óptica sintonizável, geração controlada do estado de polarização e medições sincronizadas de potência óptica para comparar a potência óptica transmitida em vários estados de polarização e calcular a perda dependente da polarização.

Uma configuração de teste deve incluir o controle do estado de polarização, o roteamento do sinal óptico, a aquisição sincronizada da potência óptica e a varredura de comprimento de onda para caracterizar a sensibilidade à polarização. Os engenheiros utilizam as medições resultantes para avaliar filtros ópticos, multiplexadores, dispositivos seletivos em comprimento de onda e outros componentes sensíveis à polarização, identificando as condições de transmissão máxima e mínima.

Solução para medição de perda dependente da polarização

A medição da perda dependente da polarização requer estados de polarização controlados e medições sincronizadas de potência óptica para determinar como a perda de inserção varia à medida que a polarização muda. A solução de medição de perda dependente de polarização da Keysight combina um laser sintonizável, um sintetizador de polarização, um medidor de potência óptica multiportas e um comutador óptico para automatizar o controle do estado de polarização, rotear sinais ópticos e capturar medições de potência repetíveis em vários estados de polarização. Juntos, esses instrumentos caracterizam a sensibilidade à polarização em filtros ópticos, multiplexadores, dispositivos seletivos de comprimento de onda e outros componentes ópticos passivos, ao mesmo tempo em que melhoram a repetibilidade das medições e reduzem a configuração manual dos testes.

Veja um diagrama de blocos da solução para medição de perdas dependentes da polarização

Diagrama de blocos da solução para medição de perdas dependentes da polarização

Conheça os produtos da nossa solução de medição de perda dependente de polarização

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?