Wie man polarisationsabhängige Verluste misst

Polarisationssynthesizer
+ Polarisationssynthesizer

Charakterisierung der polarisationsabhängigen Transmission

Die Messung der polarisationsabhängigen Dämpfung erfasst, wie sich die Einfügungsdämpfung mit dem Polarisationszustand des Prüflings ändert. Dabei werden eine abstimmbare optische Quelle, eine kontrollierte Polarisationszustandserzeugung und synchronisierte optische Leistungsmessungen eingesetzt, um die übertragene optische Leistung in verschiedenen Polarisationszuständen zu vergleichen und die polarisationsabhängige Dämpfung zu berechnen.

Eine Testkonfiguration muss die Steuerung des Polarisationszustands, die optische Signalweiterleitung, die synchronisierte optische Leistungsmessung und das Durchfahren der Wellenlänge zur Charakterisierung der Polarisationsempfindlichkeit umfassen. Ingenieure nutzen die resultierenden Messungen, um optische Filter, Multiplexer, wellenlängenselektive Bauelemente und andere polarisationsempfindliche Komponenten zu bewerten, indem sie maximale und minimale Transmissionsbedingungen ermitteln.

Lösung zur Messung polarisationsabhängiger Verluste

Die Messung polarisationsabhängiger Verluste erfordert kontrollierte Polarisationszustände und synchronisierte optische Leistungsmessungen, um die Änderung der Einfügungsdämpfung bei Polarisationsänderungen zu bestimmen. Die Keysight-Lösung zur Messung polarisationsabhängiger Verluste kombiniert einen abstimmbaren Laser, einen Polarisationssynthesizer, ein optisches Mehrport-Leistungsmessgerät und einen optischen Schalter. Dadurch werden die Polarisationszustandssteuerung automatisiert, optische Signale weitergeleitet und reproduzierbare Leistungsmessungen über mehrere Polarisationszustände hinweg erfasst. Diese Instrumente charakterisieren die Polarisationsempfindlichkeit optischer Filter, Multiplexer, wellenlängenselektiver Bauelemente und anderer passiver optischer Komponenten und verbessern gleichzeitig die Messwiederholbarkeit und reduzieren den manuellen Testaufbau.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung polarisationsabhängiger Verluste.

Blockdiagramm einer Lösung zur Messung polarisationsabhängiger Verluste

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur polarisationsabhängigen Verlustmessung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Messung von Polarisationsverlusten

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?