Como manter a potência de saída do gerador de sinais com nivelamento externo

Sensores de energia USB
+ Sensores de energia USB

Controle da potência da fonte de RF

Manter um nível controlado de potência de radiofrequência (RF) no dispositivo em teste pode ser um desafio quando cabos, adaptadores, suportes, amplificadores ou outros componentes causam perdas entre o gerador de sinal e o plano de medição desejado. Ajustar apenas a saída da fonte não garante necessariamente a mesma potência no dispositivo, pois as perdas no caminho do sinal podem variar de acordo com a frequência e a configuração do teste. O nivelamento externo utiliza uma medição de potência próxima ao plano de referência desejado como feedback, de modo que a saída da fonte possa ser ajustada para manter a condição de potência necessária durante o teste.

A configuração de medição geralmente inclui um gerador de sinal compatível, um sensor de potência USB, o dispositivo em teste e as interconexões de radiofrequência necessárias. O sensor mede a potência no ponto selecionado no caminho do sinal e fornece informações utilizadas pelo fluxo de trabalho de nivelamento de fonte. Os engenheiros definem o nível de potência desejado e utilizam a resposta medida para compensar as perdas entre a fonte e o ponto de medição. Essa abordagem ajuda a estabelecer um estímulo controlado no dispositivo em teste para medições nas quais a potência de radiofrequência aplicada deve permanecer consistente, apesar das alterações no caminho do sinal.

Solução para nivelamento de potência de RF externa

A integração entre um gerador de sinal compatível e um sensor de potência USB permite que a potência de radiofrequência medida seja incorporada a um fluxo de trabalho de nivelamento externo. Os engenheiros posicionam o sensor no ponto de referência apropriado no caminho do sinal e estabelecem a comunicação entre o sensor e a fonte compatível. O sensor mede a potência fornecida, fornecendo um feedback que permite que o nível de saída da fonte seja ajustado de acordo com o valor solicitado no plano de medição, em vez de depender apenas da saída nivelada internamente pelo gerador. Essa abordagem pode compensar as perdas introduzidas por componentes externos entre a fonte e o ponto de referência e também pode suportar o nivelamento automático da saída do amplificador em configurações compatíveis. A conectividade USB direta elimina a necessidade de um medidor de potência de hardware separado, ao mesmo tempo em que permite que o sensor funcione como elemento de medição dentro do circuito de nivelamento. O fluxo de trabalho resultante suporta condições de estímulo controladas para caracterização de componentes, testes de receptores, medições de amplificadores e outras aplicações de radiofrequência nas quais a potência fornecida pelo caminho de teste externo deve ser estabelecida com precisão.

Veja o diagrama de blocos da solução de nivelamento de potência de RF externa

Diagrama de blocos da solução de nivelamento de potência de RF externa

Conheça os produtos da nossa solução de nivelamento de potência de RF externa

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?