Como realizar testes sem fio de ponta a ponta para IoT com BLE e WLAN

Teste sem fio de IoT
+ Teste sem fio de IoT

Fluxo de trabalho de validação de comunicação sem fio de ponta a ponta para IoT

Os testes sem fio de ponta a ponta para IoT exigem uma validação controlada e repetível do desempenho de comunicação dos dispositivos em condições de sinalização OTA via BLE e WLAN. Os engenheiros devem verificar se os dispositivos IoT com o firmware final podem transmitir, receber e responder de forma confiável, ao mesmo tempo em que medem o desempenho do transmissor, o desempenho do receptor, a taxa de erros de pacotes e a taxa de transferência de dados de resposta à varredura. Esses testes ajudam a validar o comportamento da comunicação sem fio em configurações de sinalização conduzidas e não conduzidas, ao mesmo tempo em que dão suporte a fluxos de trabalho de validação funcional, testes de fabricação e laboratórios de conformidade.

Esta solução oferece uma solução completa de testes de sinalização OTA para dispositivos Bluetooth Low Energy e WLAN. A plataforma combina hardware, software e blindagem de RF para simplificar os testes de sinalização sem fio e as medições essenciais. Os engenheiros podem caracterizar os principais parâmetros de desempenho, estabelecer margens de segurança dos dispositivos, automatizar a execução dos testes e gerar resultados repetíveis utilizando o IoT Soft Front Panel Pro e o IoT Signaling Measurement Suite. Isso permite uma validação sem fio de ponta a ponta eficiente da IoT, desde o funcionamento do firmware do dispositivo até os resultados de desempenho funcional.

Solução de teste sem fio de ponta a ponta para IoT via BLE/WLAN

Os testes sem fio de IoT de ponta a ponta exigem uma validação controlada e repetível do desempenho de comunicação de dispositivos Bluetooth Low Energy e WLAN durante os fluxos de trabalho de sinalização OTA. A solução de testes sem fio de IoT da Keysight permite que os engenheiros testem dispositivos executando firmware final usando configurações de sinalização conduzida e não conduzida, caracterizem o desempenho do transmissor e do receptor e meçam resultados-chave, como a taxa de erros de pacotes e a taxa de transferência de dados de resposta à varredura. Hardware, software e blindagem de RF integrados ajudam a simplificar os testes de sinalização sem fio e a melhorar a repetibilidade em fluxos de trabalho de validação de P&D, testes de fabricação e laboratórios de conformidade. Os engenheiros podem executar cenários de teste repetíveis, estabelecer margens de desempenho dos dispositivos, automatizar a execução de testes e identificar problemas que afetam o desempenho funcional sem fio.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste sem fio de ponta a ponta para IoT via BLE/WLAN

Testes sem fio de ponta a ponta para IoT com BLE e WLAN

Explore produtos para soluções completas de testes sem fio de IoT via BLE/WLAN

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a solução de teste sem fio de ponta a ponta para IoT via BLE/WLAN

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?