Como calibrar sistemas de medição da figura de ruído

Analisador de Figura de Ruído
+ Analisador de figura de ruído

Garantir medições precisas de ruído

A medição precisa do fator de ruído depende em grande parte da calibração adequada do sistema de medição, uma vez que múltiplas fontes de erro podem introduzir incerteza significativa nos resultados. A incompatibilidade entre componentes, as perdas em cabos e conectores, a incerteza na relação de ruído excedente da fonte de ruído e as limitações do piso de ruído do instrumento contribuem para o erro de medição. Sem a calibração adequada, esses efeitos podem levar a valores imprecisos do fator de ruído, à interpretação incorreta do desempenho do dispositivo e a um projeto de sistema de RF abaixo do ideal. Em aplicações de alto desempenho, como sistemas de comunicação sem fio, radares e projeto de receptores de baixo ruído, minimizar a incerteza da medição é fundamental para garantir resultados confiáveis e repetíveis.

Os engenheiros aplicam técnicas de calibração estabelecidas, como o método do fator Y, para caracterizar e corrigir erros no nível do sistema nas medições do fator de ruído. Isso envolve calibrar a configuração de medição utilizando uma fonte de ruído conhecida e compensar as perdas do sistema, as variações de ganho e os desajustes de impedância. Ao realizar uma calibração precisa, os engenheiros podem reduzir a incerteza, melhorar a repetibilidade das medições e garantir a correlação entre as configurações de teste. Essas práticas são essenciais para validar componentes de RF, otimizar o desempenho do sistema e manter a consistência entre os ambientes de desenvolvimento, validação e produção.

Solução para a precisão da calibração do fator de ruído

Esta solução permite a calibração precisa de sistemas de medição do fator de ruído por meio de um analisador de fator de ruído de alto desempenho, combinado com um software integrado de medição e análise. O analisador de fator de ruído utiliza técnicas de calibração do fator Y, padrão da indústria, com fontes de ruído calibradas para determinar com precisão o ganho do sistema, a contribuição de ruído e a incerteza de medição em uma ampla faixa de frequências. Seu baixo ruído de fundo interno, alta sensibilidade e arquitetura de medição estável permitem uma calibração precisa, mesmo para dispositivos de baixo ruído e componentes de receptores de alto desempenho. Ao compensar perdas do sistema, efeitos de incompatibilidade e variações dependentes da frequência, o analisador garante uma caracterização precisa da linha de base da configuração de medição. O software integrado aprimora esses recursos, permitindo rotinas de calibração automatizadas, compensação de perdas e correção de incompatibilidade, juntamente com sequenciamento de testes padronizado e registro de dados. Os engenheiros podem aplicar procedimentos de calibração consistentes, comparar estados de calibração entre configurações e quantificar contribuições de incerteza por meio de ferramentas avançadas de análise e visualização. Fluxos de trabalho automatizados reduzem a variabilidade dependente do operador e garantem uma calibração repetível em diferentes ambientes de teste. Ao combinar hardware de medição de alto desempenho com calibração e análise orientadas por software, esta solução minimiza a incerteza de medição, aumenta a confiança nos resultados do fator de ruído e oferece suporte à validação confiável do desempenho de radiofrequência e ao projeto otimizado do sistema em aplicações sem fio e de alta frequência.

Veja o diagrama de blocos da solução para a precisão da calibração do fator de ruído

Solução para a precisão da calibração do fator de ruído

Conheça os produtos da nossa solução para precisão na calibração do fator de ruído

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?