Cómo calibrar los sistemas de medición de la figura de ruido

Analizador de la figura de ruido
+ Analizador de figura de ruido

Garantizar la precisión de las mediciones de ruido

La precisión de la medición de la figura de ruido depende en gran medida de la correcta calibración del sistema de medición, ya que múltiples fuentes de error pueden introducir una incertidumbre significativa en los resultados. La falta de coincidencia entre componentes, las pérdidas en cables y conectores, la incertidumbre en la relación de ruido excesivo de la fuente de ruido y las limitaciones del ruido de fondo del instrumento contribuyen a generar errores de medición. Sin una calibración adecuada, estos efectos pueden dar lugar a valores inexactos de la figura de ruido, a una interpretación errónea del rendimiento del dispositivo y a un diseño subóptimo del sistema de RF. En aplicaciones de alto rendimiento, como los sistemas de comunicación inalámbrica, los radares y el diseño de receptores de bajo ruido, minimizar la incertidumbre de la medición es fundamental para garantizar resultados fiables y repetibles.

Los ingenieros aplican técnicas de calibración consolidadas, como el método del factor Y, para caracterizar y corregir los errores a nivel del sistema en las mediciones de la figura de ruido. Esto implica calibrar el montaje de medición utilizando una fuente de ruido conocida y compensar las pérdidas del sistema, las variaciones de ganancia y los desajustes de impedancia. Al realizar una calibración precisa, los ingenieros pueden reducir la incertidumbre, mejorar la repetibilidad de las mediciones y garantizar la correlación entre los montajes de prueba. Estas prácticas son esenciales para validar los componentes de RF, optimizar el rendimiento del sistema y mantener la coherencia en los entornos de desarrollo, validación y producción.

Solución para la precisión en la calibración de la figura de ruido

Esta solución permite la calibración precisa de sistemas de medición de la figura de ruido mediante un analizador de figura de ruido de alto rendimiento combinado con un software integrado de medición y análisis. El analizador de figura de ruido utiliza técnicas de calibración del factor Y, estándar en el sector, con fuentes de ruido calibradas para determinar con precisión la ganancia del sistema, la contribución del ruido y la incertidumbre de la medición en un amplio rango de frecuencias. Su bajo nivel de ruido interno, su alta sensibilidad y su arquitectura de medición estable permiten una calibración precisa incluso para dispositivos de bajo ruido y componentes de receptores de alto rendimiento. Al compensar las pérdidas del sistema, los efectos de desajuste y las variaciones dependientes de la frecuencia, el analizador garantiza una caracterización precisa de la línea de base de la configuración de medición. El software integrado mejora estas capacidades al permitir rutinas de calibración automatizadas, compensación de pérdidas y corrección de desajustes, junto con secuencias de prueba estandarizadas y registro de datos. Los ingenieros pueden aplicar procedimientos de calibración consistentes, comparar los estados de calibración entre configuraciones y cuantificar las contribuciones a la incertidumbre mediante herramientas avanzadas de análisis y visualización. Los flujos de trabajo automatizados reducen la variabilidad dependiente del operador y garantizan una calibración repetible en diferentes entornos de prueba. Al combinar hardware de medición de alto rendimiento con calibración y análisis controlados por software, esta solución minimiza la incertidumbre de la medición, mejora la confianza en los resultados de la figura de ruido y permite una validación fiable del rendimiento de radiofrecuencia y un diseño optimizado del sistema en aplicaciones inalámbricas y de alta frecuencia.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la precisión en la calibración de la figura de ruido

Solución para la precisión en la calibración de la figura de ruido

Descubre los productos de nuestra solución para la precisión en la calibración de la figura de ruido

Descubra recursos e información

Recursos adicionales sobre la precisión en la calibración de la figura de ruido

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?