Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de rede vetorial Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XN5 inclui o ENA-X, o PNA-L e o E5080B ENA. A classe XN7 inclui o PNA e o N5264B PNA-X.
Os analisadores de rede vetorial Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XN5 inclui o ENA-X, o PNA-L e o E5080B ENA. A classe XN7 inclui o PNA e o N5264B PNA-X. Eles se baseiam nos recursos de teste de componentes passivos do nosso Essential VNA, adicionando medições de dispositivos ativos e oferecendo desempenho de nível metrológico em nossos modelos Expert de ponta. Com mais de 120 opções de software disponíveis, você pode caracterizar o comportamento não linear de dispositivos como amplificadores de potência de RF, misturadores e moduladores com rapidez e precisão. Além disso, as fontes de síntese digital direta (DDS) em nossos modelos Expert de ponta fornecem medições de fase e atraso de grupo até 10 vezes mais rápidas do que nossos VNAs Essential.Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Teste a compressão de ganho, distorção e fase em relação ao drive para dispositivos ativos, como amplificadores de potência e misturadores de estágio único.
Teste de dispositivos ativos em todo o espectro de ondas milimétricas para garantir um desempenho de frequência e taxa de dados muito elevados
Análise de espectro integrada, magnitude do vetor de erro (EVM) e medições da relação de potência do canal adjacente (ACPR)
Realize medições sub-THz até 250 GHz usando extensores de frequência compactos compatíveis
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0 até 2
Frequência máxima
26.5 GHz até 67 GHz
Número de portas embutidas
2, 4
E5081A
O analisador de rede vetorial E5081A ENA-X, de 9 kHz a 44 GHz, com uma opção de medição de distorção de modulação, permite a caracterização completa do dispositivo para componentes ativos, como amplificadores e mixers.
Acelere a caracterização de componentes de comunicação 5G e satélite com o analisador de rede vetorial (VNA) Keysight E5081A ENA-X. O ENA-X é a única solução que produz medições EVM rápidas e precisas em um analisador de rede de médio alcance.
Nossa técnica de correlação espectral analisa diretamente os sinais de entrada e saída modulados no domínio da frequência no analisador de rede. As soluções atuais no mercado exigem um analisador de rede e espectro para caracterizar os componentes completamente. Com o novo ENA-X, você pode garantir a precisão e a repetibilidade do teste com uma única configuração de teste usando a correção vetorial completa no plano DUT. Evite reconfigurar manualmente as configurações ou automatizar sistemas complexos baseados em comutadores — verifique o desempenho do dispositivo mais rapidamente e com menos potencial de erros com o analisador de rede ENA-X.
N5224B
10 MHz a 43,5 GHz, 2 portas com uma fonte e 4 portas com duas fontes, atenuadores de fonte e receptor, bias tees, geradores e moduladores de pulsos, figura de ruído e o melhor desempenho em RF.
N5227B
O analisador de rede PNA N5227B oferece desempenho de RF ideal por meio de hardware integrado, incluindo atenuadores, Tês de polarização, geradores de pulso e moduladores.
O analisador de rede N5227B PNA combina hardware e aplicativos de software de teste para fornecer medições rápidas e precisas para uma variedade de dispositivos. Utilize aplicativos de software de análise de rede para explorar, definir e resolver problemas em seus dispositivos em teste. Parametrizar o comportamento do amplificador, misturador e conversor de frequência com aplicativos de software de teste avançados, incluindo figura de ruído, EVM e RF pulsado.
Resolva seus desafios de medição mais complexos com o VNA N5227B:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Para analisadores de rede, “grau de metrologia” refere-se especificamente ao desempenho de medição dos parâmetros de dispersão (parâmetros S).
Os parâmetros S são uma medida fundamental na análise de redes. Eles descrevem como os componentes elétricos refletem e transmitem sinais em diferentes frequências. Mesmo pequenos erros nas medições dos parâmetros S podem causar problemas significativos de desempenho.
Para muitas aplicações de alta precisão, como o projeto de amplificadores, antenas, filtros e linhas de transmissão, medições altamente precisas dos parâmetros S são essenciais. Um VNA de grau metrológico se destaca na medição de parâmetros S com incerteza de medição extremamente baixa. Eles conseguem isso utilizando técnicas avançadas de calibração e componentes de alta qualidade que ajudam a manter a precisão da medição em uma ampla faixa de frequência e sob várias condições de teste.
Para medições precisas dos parâmetros S ao longo do tempo, os VNAs de grau metrológico oferecem alta estabilidade. Isso significa que as medições dos parâmetros S podem ser repetidas de forma consistente, sem desvios ou variações significativas, o que é fundamental para testes de longo prazo, garantia de qualidade ou medições comparativas.
Além disso, os analisadores de rede com grau de metrologia oferecem rastreabilidade para padrões nacionais ou internacionais. Essa rastreabilidade garante consistência global nas medições de parâmetros S, o que é essencial para os setores de telecomunicações e aeroespacial.
Um analisador de rede vetorial é um instrumento incrivelmente versátil. Ele pode ser usado para análise de espectro, medições pulsadas e testes de dispositivos ativos.
As fontes de síntese digital direta, ou fontes DDS, realizam testes mais rápidos de componentes ativos, reduzindo o ruído de fase e as emissões espúrias do analisador de rede. Enquanto os sintetizadores de frequência analógicos tradicionais sofrem com desvios, envelhecimento dos componentes e imprecisões, as fontes DDS fornecem controle de frequência consistente e preciso em uma ampla faixa.
As fontes DDS utilizam algoritmos digitais para gerar frequências precisas e estáveis, essenciais para medições VNA precisas. A capacidade de gerar passos de frequência muito finos permite varreduras de frequência altamente precisas, melhorando o desempenho da resolução VNA, bem como o tempo de medição.
A análise do ruído de fase mede a estabilidade da fase do sinal. Um ruído de fase significativo degrada a precisão da medição, particularmente em sistemas de alta frequência. As fontes DDS apresentam menor ruído de fase e harmônico do que os sintetizadores de frequência tradicionais, bem como menos espúrias de sinal. Ao produzir sinais puros e estáveis de forma consistente, as fontes DDS melhoram a relação sinal-ruído do VNA e minimizam o erro ao analisar o desempenho de fase de um componente.
Ao oferecer precisão, estabilidade e sinais puros e com baixo ruído, as fontes DDS melhoram a confiabilidade geral dos analisadores de rede.
Medições rápidas e com baixo ruído de atraso de grupo e ruído de fase são vitais para manter a precisão, confiabilidade e eficiência dos sistemas de alta frequência. Elas afetam diretamente a integridade do sinal e a precisão do tempo, tornando-as considerações importantes no projeto e otimização de componentes como filtros, osciladores e amplificadores.
O atraso de grupo refere-se ao atraso de tempo sofrido por um sinal ao passar por um componente, especificamente em função da frequência. Em sistemas que dependem de sincronização precisa, como GPS, radar ou comunicações, um atraso de grupo significativo introduz erros no cálculo dos tempos de chegada, resultando em baixo desempenho ou imprecisões nos dados.
Medições de atraso de grupo com baixo ruído garantem que o desempenho do componente seja estável e previsível, sem flutuações indesejadas que possam comprometer a qualidade do sinal. Embora as medições de ruído de fase não sejam convencionalmente realizadas em analisadores de rede, os analisadores de rede aprimorados por fonte DDS permitem que os engenheiros capturem dados de desempenho de ruído de fase.
O ruído de fase refere-se às variações aleatórias na fase de um sinal. Essas flutuações afetam a estabilidade dos osciladores, impactando assim o desempenho de sistemas de alta frequência, como transmissores de comunicação, receptores e radares. Tanto o atraso de grupo quanto o ruído de fase comprometem a integridade do sinal. Ao medir e minimizar esses fatores, os sistemas operam com mais eficiência, com taxas de erro mais baixas e melhor rendimento de dados.
Os engenheiros dependem de medições precisas e com baixo ruído de atraso de grupo e ruído de fase para otimizar o desempenho dos dispositivos e garantir que os componentes atendam a rigorosos padrões de qualidade e regulamentares.