Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Precisão e velocidade em uma ampla faixa dinâmica
Os sensores de potência de ampla faixa dinâmica da Keysight fornecem medições de potência precisas e confiáveis em uma ampla faixa. Projetados para aplicações exigentes de RF e micro-ondas, esses sensores oferecem ampla cobertura de frequência de 10 MHz a 33 GHz, garantindo versatilidade em vários ambientes de teste. Com uma alta taxa de amostragem de até 50.000 leituras por segundo, eles capturam sinais que mudam rapidamente com precisão excepcional. Seu design de pilha de diodos de 4 caminhos permite transições de faixa contínuas, eliminando lacunas de medição e aumentando a precisão para análises de sinais complexas e dinâmicas. Seja em comunicações sem fio, testes de radar ou caracterização de semicondutores, os sensores de potência de ampla faixa dinâmica da Keysight oferecem a precisão e a velocidade necessárias para medições de potência de alto desempenho.
Fornece medições precisas de potência em uma ampla faixa dinâmica, permitindo a alternância perfeita entre sinais fracos e fortes.
Oferece velocidades de medição rápidas para capturar com precisão mudanças rápidas nos níveis de potência durante ambientes de teste dinâmicos e sensíveis ao tempo.
Oferece desempenho consistente na medição de potência em uma ampla faixa de frequência, ideal para caracterização de dispositivos multibanda e testes de sistema.
Garante uma transição de alcance perfeita e alta precisão por meio de um design de pilha de diodos de 4 caminhos combinado com caminhos paralelos de aquisição de dados.
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 33 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Connector type
Type-N, APC, 3.5 mm (m)
Measurement type
CW only, Peak, Average, Peak-to-average
E4412A
O sensor de potência CW E4412A mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -70 a +20 dBm (faixa dinâmica de 90 dB).
E4413A
O sensor de potência CW E4413A mede a potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e na faixa de potência de -70 a +20 dBm (faixa dinâmica de 90 dB).
L2063XA
O Keysight L2063XA é um sensor de potência de pico LAN de 10 MHz a 33 GHz rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um sensor de potência com ampla faixa dinâmica é um dispositivo de RF/micro-ondas projetado para medir com precisão os níveis de potência em uma ampla faixa de entrada, normalmente de –60 dBm até +20 dBm ou mais. Essa ampla faixa permite que o sensor lide com sinais de potência muito baixos e relativamente altos sem sacrificar a precisão.
Ao cobrir um espectro tão amplo, um único sensor elimina a necessidade de trocar sensores ou adicionar atenuadores externos durante os testes, simplificando os fluxos de trabalho. Essa capacidade se mostra especialmente útil para testar dispositivos com potências de saída muito variadas, como transmissores sem fio multimodo ou amplificadores de ganho variável.
O sensor alterna dinamicamente os caminhos de detecção e aplica calibração para manter alta precisão e linearidade em toda a faixa. Os sensores de potência com ampla faixa dinâmica oferecem uma solução eficiente para medições de potência abrangentes, sem comprometer o desempenho ou exigir alterações complexas na configuração.
Os sensores de potência com ampla faixa dinâmica normalmente empregam uma arquitetura de detecção de diodo de dois caminhos combinada com processamento de sinal:
Caminhos de detecção duplos
Um caminho de alta sensibilidade otimizado para sinais de baixo nível captura potência de RF fraca com alta precisão.
Um caminho de ampla faixa lida com sinais de maior potência sem saturação.
Seleção automática de caminho
O processador interno do sensor alterna dinamicamente entre os caminhos com base no nível de potência de entrada para manter a linearidade e a precisão em toda a faixa dinâmica.
Compensação de temperatura e frequência
Os dados e algoritmos de calibração integrados corrigem as variações de temperatura, a resposta dependente da frequência e a não linearidade do diodo.
Velocidade de medição rápida
Apesar da ampla faixa dinâmica, esses sensores fornecem medições rápidas e em tempo real, adequadas para testes automatizados.
Os sensores de ampla faixa dinâmica são valiosos em cenários onde os níveis de potência do sinal variam amplamente ou onde várias condições de teste são encontradas sem interromper o fluxo do teste:
Equipamento de teste de produção e teste automatizado (ATE)
Os sistemas de teste que medem componentes ou dispositivos com potências de saída muito variadas beneficiam de uma solução com um único sensor.
Caracterização de dispositivos sem fio
Avalie transmissores que operam em vários estados de energia, como smartphones ou dispositivos IoT com níveis de saída variáveis.
Validação de componentes e subsistemas
Teste amplificadores, atenuadores e misturadores em toda a sua faixa de potência operacional sem trocar sensores ou adicionar atenuadores externos.
Pesquisa e Desenvolvimento
Simplifique as configurações experimentais, eliminando a necessidade de trocar sensores ao testar diferentes regimes de energia.
Testes de campo e manutenção
Ofereça capacidade de medição flexível em ambientes onde os níveis de energia são imprevisíveis.