Como verificar a conformidade do receptor Ethernet automotivo

Gerador de ruído arbitrário de função de pulso
+ Gerador de ruído arbitrário de função de pulso

Verificação de componentes de receptores Ethernet automotivos com testes elétricos de camada física

Garantir que o componente receptor de um módulo ou switch de Ethernet automotiva atenda aos requisitos de qualidade de sinal e esteja em conformidade com o padrão de Ethernet automotiva do IEEE, que exige três testes elétricos de camada física. Esses testes incluem o índice de qualidade de sinal (SQI) indicado para o canal, rejeição de ruído de interferência externa e verificação da taxa de erro de bit (BER). Cada teste é mapeado para os vários casos de teste relevantes do IEEE e da Open Alliance 100/1000BASE-T1.

Para a conformidade do receptor Ethernet automotivo, a configuração do teste inclui um gerador de ruído arbitrário de função de pulso, conversor de mídia, dispositivo de teste e dispositivo dourado em teste. O teste deve ser configurado para execuções repetidas sob várias condições, como em uma câmara climática ou ao executar testes de conformidade de compatibilidade eletromagnética (EMC).

Solução de conformidade de receptor Ethernet automotivo

A validação de componentes receptores para módulos ou switches Ethernet automotivos requer vários testes elétricos de camada física de acordo com o padrão IEEE. A solução de conformidade de receptor Ethernet automotivo da Keysight realiza a verificação e a depuração da camada física de um projeto. Os testes do receptor verificam o requisito de taxa de erro de bit (BER), o índice de qualidade do sinal (SQI) e a rejeição de ruído de diafonia alienígena exigidos pela OPEN Alliance e pelo IEEE. As configurações automatizadas permitem a execução de testes repetidos em várias condições.

Veja a demonstração do teste de conformidade do receptor Ethernet automotivo

Explore os produtos em nossa solução de conformidade de receptor Ethernet automotivo

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?