Como testar conjuntos de baterias para EV de alta potência

Testador de bateria Scienlab
+ Testador de bateria Scienlab

Validação de pacotes de baterias de EV de alta potência com emulação

A verificação do desempenho de baterias de veículos elétricos (VE) de alta potência requer a emulação de ambientes operacionais reais com parâmetros elétricos, climáticos e de temperatura variáveis. Os dados combinados de perfis climáticos ou de temperatura, curvas de corrente e potência, etapas de caracterização e testes de ciclagem fornecem informações para melhorar o desempenho do intervalo, a segurança e a durabilidade da bateria.

A emulação desse ambiente de teste inclui vários requisitos, como pré-carga para acionar o fechamento seguro dos relés de saída, simulação de Restbus para testar os protocolos compatíveis e emulação de equipamentos e suprimentos auxiliares no ambiente operacional do EV. Também é fundamental automatizar e sincronizar os equipamentos de medição e teste no laboratório para garantir o desempenho e a segurança das baterias em teste.

Solução de teste de bateria de EV de alta potência

Testar de forma abrangente um pacote de baterias de EV de alta potência para melhorar suas funções e segurança requer uma emulação realista do ambiente operacional do EV. A solução de teste de bateria de EV de alta potência da Keysight permite o desenvolvimento e a validação da bateria. A solução abrange potência de saída de até 300 kW e tensão de até 1500 V. A tecnologia de carbeto de silício (SiC) de alta tensão oferece alta eficiência energética em um espaço reduzido e ajuda a minimizar os custos operacionais.

Veja a demonstração de como você pode enfrentar os desafios dos testes de baterias

Explore os produtos em nossa solução de teste de baterias de EV de alta potência

Casos de uso relacionados

Perguntas frequentes sobre o teste de baterias de EV de alta potência

O veículo elétrico deve funcionar em ambientes adversos e variados, às vezes de climas extremamente quentes a abaixo de zero. Ele também deve suportar o estresse mecânico das vibrações. Portanto, o teste do conjunto de baterias de EV é essencial para garantir que a bateria seja segura, otimizar seu desempenho e, assim, aumentar a autonomia e a durabilidade do veículo elétrico. Também é importante testar o fluxo de energia por meio das inúmeras soldas e conexões de fiação entre os módulos dentro do conjunto de baterias e a conexão com os sistemas de gerenciamento de bateria (BMS).

É importante analisar e avaliar o projeto da bateria do EV testando o seguinte:

  • Interação de todos os componentes envolvidos e seu impacto mútuo.
  • Comunicação de todos os componentes mecânicos e elétricos internos, incluindo conversores de energia e carregadores de bordo.
  • Comunicação com sistemas externos, como diferentes equipamentos de fornecimento de EV (EVSE).
  • Análise das reações térmicas e elétricas do conjunto de baterias e do gerenciamento térmico.

Normalmente, o conjunto de baterias de EV passa por várias medições para determinar seu estado de carga (SoC), profundidade de descarga (DoD), resistência interna de corrente direta (DCIR) e estado de saúde (SoH) para caracterizar seu desempenho.

Um conjunto de baterias típico, combinado com um sistema de gerenciamento de baterias, um sistema de resfriamento e componentes eletrônicos, é um sistema complexo com altas tensões e correntes. Os testes exigem equipamentos de laboratório que possam fornecer uma faixa de tensão de até 1.500 V e potência de até 300 kW.

Cada vez mais, a tecnologia de semicondutores de potência de carbeto de silício (SiC) de alta tensão está sendo usada em equipamentos de teste de baterias para proporcionar alta eficiência energética. Isso reduz os custos operacionais de energia e água de resfriamento devido à maior eficiência energética.

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?