Comment tester les batteries de grande puissance des véhicules électriques ?

Testeur de batterie Scienlab
+ Testeur de batterie Scienlab

Validation des batteries de véhicules électriques de grande puissance par émulation

Pour vérifier les performances des batteries de véhicules électriques (VE) de grande puissance, il faut reproduire des environnements d'exploitation réels avec des paramètres électriques, climatiques et de température variables. Les données combinées des profils climatiques ou de température, des courbes de courant et de puissance, des étapes de caractérisation et des essais de cyclage permettent d'améliorer l'autonomie, la sécurité et la durabilité des batteries.

L'émulation de cet environnement d'essai comprend diverses exigences telles que la précharge pour déclencher la fermeture en toute sécurité des relais de sortie, la simulation Restbus pour tester les protocoles pris en charge et l'émulation de l'équipement auxiliaire et des fournitures dans l'environnement de fonctionnement du véhicule électrique. Il est également essentiel d'automatiser et de synchroniser les équipements de mesure et de test dans le laboratoire afin de garantir les performances et la sécurité des batteries testées.

Solution de test de batteries de véhicules électriques à haute puissance

Le test complet d'un bloc-batterie haute puissance pour VE afin d'améliorer ses fonctions et sa sécurité nécessite une émulation réaliste de l'environnement de fonctionnement du VE. La solution Keysight de test de batteries haute puissance pour véhicules électriques permet le développement et la validation des batteries. La solution couvre une puissance de sortie allant jusqu'à 300 kW et une tension allant jusqu'à 1500 V. La technologie de carbure de silicium (SiC) haute tension offre un rendement énergétique élevé dans un encombrement réduit et permet de minimiser les coûts d'exploitation.

Voir la démo sur la façon dont vous pouvez relever les défis des tests de batteries.

Découvrez les produits de notre solution de test de batteries haute puissance pour VE

Cas d'utilisation connexes

Questions fréquemment posées sur les essais de batteries de grande puissance pour véhicules électriques

Le véhicule électrique doit fonctionner dans des environnements difficiles et variables, allant parfois de climats extrêmement chauds à des climats inférieurs à zéro. Il doit également résister aux contraintes mécaniques dues aux vibrations. Il est donc essentiel de tester les batteries des véhicules électriques pour s'assurer qu'elles sont sûres, optimiser leurs performances et ainsi augmenter l'autonomie et la durabilité du véhicule électrique. Il est également important de tester le flux d'énergie à travers les nombreuses soudures et connexions de câblage entre les modules à l'intérieur du bloc-batterie, et la connexion aux systèmes de gestion de la batterie (BMS).

Il est important d'analyser et d'évaluer la conception de la batterie du VE en testant les éléments suivants :

  • L'interaction de tous les composants concernés et leur impact mutuel.
  • Communication de tous les composants mécaniques et électriques internes, y compris les convertisseurs de puissance et les chargeurs embarqués.
  • Communication avec des systèmes externes tels que les différents équipements d'alimentation des VE (EVSE).
  • Analyse des réactions thermiques et électriques de la batterie et gestion thermique.

La batterie d'un véhicule électrique fait généralement l'objet de diverses mesures pour déterminer son état de charge (SoC), sa profondeur de décharge (DoD), sa résistance interne en courant continu (DCIR) et son état de santé (SoH) afin de caractériser ses performances.

Un bloc-batterie typique combiné à un système de gestion de la batterie, à un système de refroidissement et à des composants électroniques est un système complexe avec des tensions et des courants élevés. Les essais nécessitent un équipement de laboratoire capable de fournir une tension allant jusqu'à 1 500 V et une puissance allant jusqu'à 300 kW.

La technologie des semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium (SiC) à haute tension est de plus en plus utilisée dans les équipements de test des batteries pour offrir un rendement énergétique élevé. Cela permet de réduire les coûts d'exploitation liés à l'énergie et à l'eau de refroidissement grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique.

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?