Como capturar os efeitos da tração de carga na formação de feixe

Projeto de sistema da Keysight
+ Kit de projeto de arranjo em fases

Capturar os efeitos da tração da carga

As novas antenas de phased array aceleram as mudanças na formação de feixes, causando uma carga de tensão nos amplificadores de driver de RF. O software de simulação deve modelar interações complexas de impedância ativa do amplificador de potência (PA) e do phased array. A simulação de interações complexas do PA e do phased array durante o projeto minimiza os testes em câmara anecoica na fase de protótipo e acelera o sucesso da primeira passagem.

Os engenheiros de sistemas de comunicação usam software para simular sistemas de RF. Eles criam versões digitais de projetos de phased array, levando em conta os efeitos da tração da carga e da impedância ativa. Ao avaliar o desempenho virtualmente de grandes conjuntos em missões complexas, incluindo satélites e comunicações móveis, os engenheiros podem fazer alterações com segurança antes de finalizar o projeto, reduzindo riscos e custos.

Kit de projeto de arranjo em fases

Reduza os testes na câmara anecoica com a precisão de previsão da Keysight. O kit de projeto de phased array da Keysight usa medição e integração de padrão de antena eletromagnética, acoplamento elemento a elemento, impedância ativa e análise de carga PA para simplificar o processo de projeto de sistemas de phased array. A análise avançada permite que os usuários experimentem rapidamente diferentes configurações. Essa agilidade os ajuda a criar feixes, revelar os principais indicadores de desempenho e levar em conta problemas como não linearidade, incompatibilidade de RF, isolamento limitado e interações de antena.

Veja uma demonstração da simulação da impedância ativa do arranjo e da modelagem de carga

Explore os produtos em nosso kit de design de phased array

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?