Como avaliar o desempenho do FEC para links Ethernet de alta velocidade

Osciloscópio da série UXR
+ Osciloscópio da série UXR

Validação do desempenho FEC de links Ethernet de alta velocidade

O teste de links Ethernet de alta velocidade requer a avaliação do mecanismo de correção de erros que está sendo usado. O processo envolve a identificação da causa dos erros, que podem ser erros de símbolo de correção de erros de encaminhamento (FEC) ou erros de pista PCS gerados por eletrônicos de porta, transceptores ópticos ou cabos. Medidas como BER (bit error rate, taxa de erro de bit) pré-FEC, densidade de símbolos FEC, número de palavras-código FEC não corrigíveis e taxa de perda de quadros são usadas para determinar a integridade do link.

A configuração de teste para validar o desempenho de FEC de links Ethernet de alta velocidade inclui o dispositivo em teste e um testador de taxa de erro de bit (BERT) para substituir algumas das pistas estressadas. Um loopback óptico vai do dispositivo em teste para um transceptor óptico, mas, como alternativa, você pode usar um loopback elétrico para a interface coaxial. Para fins de depuração, use um osciloscópio em tempo real.

Solução de análise FEC

Os links Ethernet de alta velocidade apresentam novos desafios, incluindo uma taxa de erro de bit (BER) maior, correção de erro de encaminhamento (FEC) obrigatória, problemas de desempenho de PCS e diferentes projetos e implementações de switch. A solução de teste FEC de alta taxa de dados e múltiplos canais da Keysight oferece cobertura de teste para uma ampla gama de casos de uso da Camada 1-3 e visibilidade em todas as pistas Ethernet para detectar e correlacionar erros significativos.

Veja a demonstração da análise de desempenho do FEC

Explore os produtos de nossa solução de análise de FEC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?