Osciloscópio Infiniium série UXR UXR0334B: 33 GHz, 4 Canais

Gere os sinais de banda larga mais complexos

Os geradores de sinal vetorial Keysight XG7-class Pro incluem a série VXG. Os geradores de sinal vetorial Pro ampliam o suporte de frequência até 54 GHz, ou 110 GHz com um extensor de frequência, e largura de banda até 2,5 GHz, ao mesmo tempo em que oferecem suporte à síntese digital direta, software integrado e outros recursos importantes dos nossos modelos Expert. Recursos adicionais incluem ligação de canais, fornecendo largura de banda de até 10 GHz por instrumento, desvanecimento em tempo real, incluindo modelos de desvanecimento personalizados com software de geração de sinal, e oito geradores de sinal virtuais por canal de RF ou 32 transmissores emulados em uma única unidade. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Frequência ultra-alta

Cobre todas as bandas de frequência 5G NR e bandas V/W até 54 GHz, ou 110 GHz com um extensor de frequência, com largura de banda de modulação de até 2,5 GHz por canal.

 

Emule até 32 sinais

Simplifica os testes MIMO e beamforming com até 4 canais sincronizados e coerentes em fase em um único instrumento, além de oito emuladores virtuais por canal com alta faixa dinâmica.

Suporte a aplicativos em tempo real 

Criação de sinais em tempo real para uplink 5G e LTE e GNSS, além de fading MIMO em tempo real para todos os testes de conformidade de estações base 3GPP 5G NR.

Ruído de fase mais baixo

Os ASICs personalizados proprietários e a tecnologia DDS proporcionam o menor ruído de fase, até -148 dBc/Hz, com uma resolução de sintonia de frequência extremamente precisa.

 
prod_image
  • Maximum frequency

    54 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    2.5 GHz

  • Number of outputs

    1 to 4

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -148 dBc/Hz

  • Output power @1 GHz

    20 dBm

  • Harmonics @ 1 GHz

    -55 dBc

  • Frequency switching speed

    3000 µs

Perguntas frequentes