Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os sintetizadores de frequência FS da Keysight são as classes FS1 e FS2, que incluem os sintetizadores de frequência AP4001-AP4022A.
Os sintetizadores de frequência FS da Keysight são as classes FS1 e FS2, que incluem os sintetizadores de frequência AP4001-AP4022A. Eles fornecem velocidades de comutação rápidas, baixo ruído de fase e alta qualidade de sinal para uma ampla gama de sinais com controle preciso de frequência. Com opções de canal único e multicanal e uma variedade de formatos disponíveis, nossos sintetizadores de frequência oferecem uma opção reduzida, acessível e compacta quando os recursos de modulação de nível superior de um gerador de sinal não são necessários. Seu tamanho compacto permite integrá-los facilmente ao seu sistema de teste para várias aplicações, incluindo comunicações sem fio, radar, guerra eletrônica e computação quântica. Selecione o nível de desempenho do sintetizador de frequência de que você precisa com base na frequência máxima, número de canais coerentes em fase, ruído de fase e frequência de comutação. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Forneça sinais precisos e estáveis rapidamente com comutação ultrarrápida e baixo ruído de fase, garantindo alta integridade do sinal em aplicações como sistemas de comunicação sem fio ou radares de alta frequência.
Garanta precisão e estabilidade de frequência excepcionais com o oscilador de cristal controlado por forno interno (OXCO), ideal para aplicações de alta precisão.
Suporte para vários formatos, incluindo compactos e montáveis em rack para sistemas embarcados com espaço limitado, bem como modelos portáteis de bancada para P&D e testes de campo.
Escolha o número certo de canais para sua aplicação, desde modelos econômicos de canal único até unidades multicanais ideais para aplicações MIMO ou para testar várias bandas de frequência ao mesmo tempo.
Frequência máxima
20 GHz até 40 GHz
Number of channels
1 até 4
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz até -125 dBc/Hz
Frequency switching speed
5 µs até 20 µs
Potencia de saída @1 GHz
15 dBm até 25 dBm
AP4003A
O sintetizador de frequência AP4003A FS2 é um sintetizador de frequência RF e micro-ondas muito compacto e ágil, que combina velocidade de comutação rápida com baixo ruído de fase e alta potência de saída.
Otimize seus testes e gere sinais precisos e estáveis com um sintetizador de frequência excelentemente blindado e muito compacto, pesando menos de 0,5 kg e consumindo apenas 17 W de energia. Otimizado para integração de sistemas, o sintetizador de frequência AP4003A FS2 pode ser controlado por Ethernet com o conjunto de comandos SCPI-1999.
AP4007A
O sintetizador de frequência AP4007A FS2 é uma fonte de sinal de nível instrumental que serve como substituto direto para o NI QuickSyn, que foi descontinuado.
O design do sintetizador de frequência FS2 combina baixo ruído de fase com capacidade de comutação rápida, cobrindo uma ampla faixa de frequência de 8 kHz a 20 GHz. Obtenha desempenho de nível de instrumento em um módulo de montagem em flange que oferece uma substituição direta para os sintetizadores NI QuickSyn descontinuados, com maior funcionalidade e consumo de energia eficiente.
AP4022A
O sintetizador de frequência Keysight FS1 modelo AP4022A oferece um instrumento multicanal de alto desempenho com baixo ruído de fase.
Obtenha todos os benefícios da arquitetura proprietária do sintetizador de frequência AP4022A em uma configuração multicanal. Permita a síntese exata de frequência com resolução de frequência mHz e comutação muito rápida (abaixo de 20 μs em toda a faixa de saída de frequência).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Frequência máxima
A frequência máxima define o limite superior da faixa operacional do sintetizador, afetando diretamente sua adequação para sua aplicação. Uma frequência máxima alta é essencial para necessidades de alta frequência, como testes de micro-ondas ou sistemas 5G (por exemplo, até 40 GHz em alguns modelos da Keysight). Um sintetizador com um limite inferior restringe seu uso em projetos avançados de RF ou banda larga, tornando isso uma consideração importante para tarefas que exigem alta frequência.
Canais máximos
O número máximo de canais indica quantas saídas de frequência independentes o sintetizador pode fornecer simultaneamente, o que é crucial para aplicações com múltiplos sinais, como radares de matriz faseada ou testes de comunicação multibanda. Embora uma fonte de um canal seja útil para tarefas básicas, as opções multicanais permitem operações complexas e paralelas. Ter canais insuficientes limita a escalabilidade, tornando essa métrica importante para projetos que exigem múltiplas saídas.
Ruído de fase
O ruído de fase mede a estabilidade e a pureza do sinal de saída, refletindo flutuações aleatórias de frequência que podem prejudicar o desempenho. Um baixo ruído de fase é essencial em aplicações sensíveis, como GPS ou comunicações de alta fidelidade, onde o ruído pode introduzir erros ou reduzir a clareza do sinal. Um alto ruído de fase compromete a precisão, tornando-o uma métrica crítica para projetos que priorizam sinais limpos e confiáveis.
Mudança de frequência
A velocidade de comutação de frequência determina a rapidez com que o sintetizador pode fazer a transição entre frequências, o que é um fator crucial em sistemas dinâmicos, como radares ou salto de sinal em tempo real. A comutação rápida (por exemplo, sintetizadores ultra-ágeis) permite uma resposta rápida e um tempo de inatividade mínimo, enquanto a comutação lenta leva a atrasos, interrompendo operações críticas em termos de tempo. Essa capacidade é essencial para aplicações que exigem agilidade e capacidade de resposta.
Potência de saída
A potência de saída refere-se à intensidade do sinal do sintetizador, normalmente medida em dBm. Ela afeta a capacidade do sintetizador de acionar componentes a jusante sem amplificação. É necessária uma alta potência de saída para testes de RF de longa distância ou para superar perdas em configurações complexas, enquanto uma baixa potência pode ser suficiente para uso em curta distância ou em laboratório. Uma potência inadequada pode enfraquecer o desempenho, por isso é fundamental adequar a intensidade do sinal às necessidades do sistema.
Um sintetizador de frequência para testes de RF é um dispositivo eletrônico especializado que gera um amplo espectro de frequências precisas e estáveis a partir de uma única fonte de referência, como um oscilador de cristal, para avaliar e calibrar equipamentos e sistemas de radiofrequência (RF). Adaptado para aplicações de RF, ele fornece sinais precisos e de baixo ruído com recursos de comutação rápida de frequência, essenciais para testar componentes como antenas, receptores e transceptores.
Nos testes de RF, esses sintetizadores permitem que os engenheiros simulem condições reais, meçam a integridade do sinal e avaliem métricas de desempenho, como ruído de fase e resposta de frequência. Seus designs compactos e alta qualidade de sinal os tornam ferramentas essenciais para garantir a confiabilidade e a eficiência dos sistemas de RF em telecomunicações, radares e guerra eletrônica.
Um sintetizador de frequência e um gerador de sinal diferem em escopo e funcionalidade dentro das aplicações eletrônicas. Um sintetizador de frequência é um dispositivo ou circuito especializado projetado para gerar uma faixa precisa e estável de frequências a partir de uma única fonte de referência, como um oscilador de cristal, usando métodos como loops de fase bloqueada (PLL) ou síntese digital direta (DDS), servindo principalmente como uma ferramenta de controle de frequência para aplicações como testes de RF ou telecomunicações.
Em contrapartida, os geradores de sinal são instrumentos mais abrangentes que se baseiam na geração de frequência para produzir uma gama mais ampla de recursos de modulação. Os geradores de sinal oferecem maior faixa de potência de saída, precisão e harmônicos, tornando-os adequados para tarefas mais amplas de teste e simulação de sinal em sistemas inteiros.