Configuração do emulador de projeto de estação base celular da Keysight, com um grande emulador de canal de rádio Propsim F64 com amplas matrizes de portas RF e indicadores LED; um monitor de mesa que exibe uma interface de usuário simulando cenários de direção do mundo real, métricas de sinal e rastreamento de localização; e unidades de hardware de suporte com vários conectores RF e portas de interface. Essa configuração é usada para emular e testar o desempenho de estações base 5G e celulares em ambientes de rádio realistas.

Acelere a inovação em Open RAN: do laboratório à rede ativa

Neste vídeo, você descobrirá como a inovação Open RAN está sendo acelerada com um poderoso ecossistema de ferramentas de design, emulação e teste. Você aprenderá como essas soluções ajudam os engenheiros a preencher a lacuna entre protótipos de laboratório e implantações no mundo real, acelerar os testes de integração e interoperabilidade em ambientes com vários fornecedores e garantir que os componentes Open RAN atendam aos requisitos de desempenho, confiabilidade e prontidão para implantação desde o primeiro dia.

 

Encontre softwares e acessórios compatíveis com sua solução de testes de UE, RAN, emulador de núcleo ou unidade de rede de RF

Escolha entre uma ampla variedade de softwares e acessórios de modelagem, validação e específicos para aplicações — incluindo emuladores de canal, front-ends de RF e módulos de temporização — para oferecer suporte à emulação de UE celular, RAN e núcleo, bem como ao teste de rede de RF.

Explore os casos de uso de testes de UE, RAN, emulador de núcleo e unidade de rede de RF

Descubra como as soluções de teste celular oferecem suporte a uma ampla gama de aplicações em diversos setores.

Perguntas frequentes