Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os medidores de comprimento de onda da classe XP2 da Keysight incluem a série 86120.
Os medidores de comprimento de onda Keysight XP2 fornecem medições rápidas, precisas e rastreáveis de sinais de multiplexação por divisão de comprimento de onda densa (DWDM) para calibrar lasers transmissores sintonizáveis. Com alta resolução e taxa de repetição, nossos medidores de comprimento de onda são projetados para atender às rigorosas exigências de laboratórios de P&D, linhas de fabricação e ambientes de calibração, onde a precisão absoluta do comprimento de onda é fundamental. Com ampla cobertura de comprimento de onda e resolução subpicométrica, os medidores de comprimento de onda da Keysight garantem a conformidade com as grades da União Internacional de Telecomunicações (ITU), minimizam erros relacionados ao desvio e aceleram as tarefas de ajuste e validação. Selecione o medidor de comprimento de onda necessário com base na faixa de comprimento de onda e no nível de precisão absoluta de comprimento de onda exigido. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Obtenha resolução de comprimento de onda ultrafina com precisão absoluta de até ±0,2 ppm, ideal para validação de canais ITU com espaçamento reduzido e ajuste espectral preciso.
A exibição do comprimento de onda em tempo real e as rápidas velocidades de medição permitem o ajuste do laser em circuito fechado e fluxos de trabalho de fabricação de alto rendimento.
Cobre várias faixas de comprimento de onda óptico nas bandas C, L e O para suportar diversas aplicações, desde comunicações ópticas até fotônica.
Calibrado de fábrica de acordo com padrões internacionais, com estabilidade de longo prazo e baixo desvio, para proporcionar confiança em todas as medições de comprimento de onda.
Wavelength range
700 nm to 1650 nm, 1270 nm to 1650 nm
Absolute wavelength accuracy
± 0.2 ppm até ± 1 ppm
Measurement cycle time
0.3 s até 0.6 s
Minimum resolvable line separation
5 GHz até 15 GHz
Best power accuracy
± 0.5 dB até ± 0.6 dB
86120D
Para a medição de fontes de luz e sinais em faixas de comprimento de onda de 700 nm a 1700 nm, o 86120D oferece um conjunto atraente de recursos. Isso inclui precisão de ±1,5 ppm (típica ±1 ppm) e um tempo de ciclo de medição de apenas 0,6 segundos.
Para a medição de fontes de luz e sinais em faixas de comprimento de onda de 700 nm a 1700 nm, o medidor de comprimento de onda múltiplo 86120D oferece um conjunto atraente de recursos. Com precisão de ±1,5 ppm (típica ±1 ppm) e um tempo de ciclo de medição de apenas 0,6 segundos, ele é ideal para realizar procedimentos rápidos e automatizados de ajuste de comprimento de onda.
Os medidores de múltiplos comprimentos de onda da Keysight são instrumentos baseados no interferômetro Michelson que medem o comprimento de onda e a potência óptica da luz laser em uma faixa de comprimento de onda especificada. Um laser HeNe integrado garante uma medição absoluta precisa do comprimento de onda em relação a um padrão natural a qualquer momento. São realizadas medições simultâneas de múltiplas linhas de laser, permitindo medições de sinais DWDM e múltiplas linhas de lasers Fabry-Perot. Um modo de banda larga também está disponível para medir o centro ponderado de linhas mais amplas.
Benefícios:
Este produto utiliza o Foxit Reader para Windows.
Para obter mais informações sobre medidores de comprimento de onda, visite Medidores de comprimento de onda da Keysight.
86122C
O novo medidor de múltiplos comprimentos de onda 86122C da Keysight é ideal para desenvolver, fabricar e verificar com eficiência lasers transmissores sintonizáveis e subsistemas ópticos para aplicações de alta velocidade atuais e futuras.
Com uma precisão absoluta de comprimento de onda de ±0,2 ppm e precisão diferencial de ±0,15 ppm, o novo medidor de comprimento de onda múltiplo Keysight 86122C pertence à classe superior dos medidores de comprimento de onda disponíveis para testes de comunicação óptica. Sua faixa de comprimento de onda de 1270 a 1650 nm cobre todos os sistemas de transmissão de fibra até a residência, metropolitanos e de longa distância. O instrumento pode medir os espectros de até 1.000 linhas de laser de uma só vez, o que é mais do que suficiente para sistemas multiplexados por divisão de comprimento de onda denso (DWDM) totalmente preenchidos.
O novo 86122C é uma versão atualizada dos comprovados 86122A e 86122B. O produto é usado para desenvolver, fabricar e verificar com eficiência lasers transmissores sintonizáveis e subsistemas ópticos para aplicações de alta velocidade atuais e futuras. Por sua confiabilidade e durabilidade, essa família de produtos é igualmente popular nas fábricas e nas bancadas dos engenheiros, e é robusta o suficiente para ser instalada em navios. Os dados estatísticos de uma grande parte dos medidores de comprimento de onda instalados na indústria nos permitem ajustar continuamente nossos instrumentos para reduzir o custo de propriedade e prolongar o uso, especialmente em testes operados 24 horas por dia, 7 dias por semana: estendemos o período de recalibração recomendado do 86122C para dois anos e dobramos a vida útil esperada do laser de referência integrado. O novo medidor de comprimento de onda múltiplo vem com uma garantia de cinco anos que cobre não apenas o laser de referência, mas todas as peças optomecânicas e eletrônicas. Para garantir suporte contínuo, o 86122C é baseado no Windows ® 7. As portas USB acessíveis nos painéis frontal e traseiro acomodam pen drives para troca de dados, mouse e teclado para uma operação confortável.
Nova opção de atualização rápida para o medidor de múltiplos comprimentos de onda 86122C
Nosso modelo principal, o Keysight 86122C, agora está disponível com uma taxa de atualização mais rápida. A nova opção 86122C-110 acelera a taxa de atualização de 2 por segundo para 3 por segundo. O tempo do ciclo de medição é reduzido de 0,5 segundos para 0,3 segundos. Por motivos de compatibilidade, a taxa de atualização anterior ainda está disponível na opção 86122C-100.
Este produto utiliza o Foxit Readerpara Windows.
Para obter mais informações sobre medidores de comprimento de onda, visite Medidores de comprimento de onda da Keysight.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um medidor de comprimento de onda é um instrumento óptico de alta precisão usado para medir o comprimento de onda central de fontes de laser ou emissores de luz de banda larga. Ele opera capturando o sinal óptico recebido e analisando seu padrão de interferência. O instrumento então calcula o comprimento de onda, geralmente com precisão subpicométrica, com base nesse padrão de interferência. Alguns medidores de comprimento de onda também fornecem medições em tempo real de potência, desvio de comprimento de onda e estabilidade de modo.
Essas ferramentas são essenciais para aplicações em que a precisão do comprimento de onda do laser, a estabilidade espectral e o alinhamento da grade ITU são críticos, como em sistemas DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), calibração de fontes de laser sintonizáveis e validação de componentes ópticos. Os medidores de comprimento de onda modernos são normalmente calibrados de fábrica e oferecem rastreabilidade para padrões internacionais, a fim de garantir precisão e confiança nas medições a longo prazo.
Os medidores de comprimento de onda são utilizados em uma ampla gama de aplicações de testes ópticos, tanto em ambientes de pesquisa e desenvolvimento quanto de fabricação. Os casos de uso mais comuns incluem:
Em cada um desses casos de uso, um medidor de comprimento de onda garante precisão espectral, conformidade do sistema e repetibilidade do dispositivo, que são essenciais para sistemas fotônicos e de comunicação óptica de alta velocidade.
Ao selecionar um medidor de comprimento de onda, a melhor escolha depende da precisão e rapidez com que você precisa caracterizar sua fonte de luz. Aqui estão as especificações mais importantes a serem consideradas e como cada uma delas afeta o desempenho em ambientes de teste e medição óptica:
Ao avaliar essas especificações essenciais, você pode selecionar um medidor de comprimento de onda que se alinhe precisamente com seus requisitos de teste óptico, esteja você trabalhando em integração de sistemas de telecomunicações, desenvolvimento de lasers sintonizáveis, óptica quântica ou teste de produção de componentes fotônicos.