Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os instrumentos ópticos de polarização e dispersão da classe XP6 da Keysight incluem a série N7780C.
Os instrumentos ópticos de polarização e dispersão da classe XP6 da Keysight oferecem recursos abrangentes de controle e análise. Eles oferecem síntese de polarização em tempo real de alta velocidade, análise, codificação e medição de perda e dispersão dependentes da polarização, métricas essenciais para a caracterização e verificação de alto desempenho de componentes ópticos e subsistemas. Esses instrumentos são especializados em interferometria, alinhamento de polarização, caracterização de componentes e testes de sistemas de transmissão. Selecione o instrumento de polarização e dispersão óptica de que você precisa com base na funcionalidade e na faixa de potência de entrada necessárias. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Obtenha controle total do estado de polarização para testes precisos de fibras, moduladores e componentes fotônicos.
Capture efeitos de polarização em rápida mudança com amostragem de até 1 MSa/s e velocidades de comutação do estado de polarização (SOP) de até 100 krad/s para análise dinâmica.
Alterações SOP sincronizadas eletricamente para testes de estresse de rede baseados em loop com precisão de tempo e replicação de comportamento.
Cada instrumento combina várias funções (scrambler/estabilizador, polarímetro/controlador) para oferecer mais recursos em menos instrumentos.
Functionality
Polarization analyzer, Polarimeter, Polarization synthesizer, Synchronous scrambler
Input power range
-50 dBm to +7 dBm, -38 dBm to +19 dBm, < +20 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Insertion loss
4.0 dB até 5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5° até 2
N7781C
O Keysight N7781C é um analisador compacto de alta velocidade para propriedades de polarização de sinais ópticos. Isso inclui a representação do estado de polarização (SOP) na esfera de Poincaré (parâmetro de Stokes).
O Keysight N7781C é um analisador de polarização compacto e de alta velocidade que oferece recursos abrangentes para analisar as propriedades de polarização de sinais ópticos. Isso inclui a representação do estado de polarização (SOP) na esfera de Poincaré (parâmetro de Stokes). Os algoritmos integrados, juntamente com os dados de calibração integrados, garantem uma operação altamente precisa em uma ampla faixa de comprimento de onda.
Devido à sua capacidade de medição em tempo real de 1 M amostras/s, o instrumento é adequado para analisar sinais perturbados e flutuantes, bem como para aplicações de controle que exigem feedback em tempo real de informações de polarização, por exemplo, em loops de controle digital em sistemas de teste de fabricação automatizados.
A interface de usuário integrada permite uma análise abrangente dos dados de medição obtidos e substitui o software Polarization Navigator que era necessário com o N7781B, o predecessor do N7781C. A programação usa um novo conjunto de comandos SCPI e o instrumento é endereçado como um recurso VISA. O instrumento vem em um formato compacto de apenas uma unidade de rack de altura, com interfaces LAN e USB.
N7788C
O N7788C combina um polarímetro e um controlador de polarização para uso flexível em laboratório e medição rápida de DGD/PMD e PDL espectral de componentes ópticos e fibras usando um algoritmo de varredura única com um laser sintonizável Keysight.
O analisador de componentes ópticos N7788C oferece funções de controle e análise de polarização em um único instrumento para uso flexível em laboratório. O N7788C é usado especialmente em combinação com um laser sintonizável para medir como um componente óptico altera o SOP de um sinal. Essa medição usa o método exclusivo de varredura única dependente da polarização para determinar os parâmetros de dispersão do modo de polarização (PMD) ou atraso de grupo diferencial (DGD) e perda dependente da polarização (PDL), com base em uma generalização do método padronizado de análise eigen da matriz de Jones (JME).
Para essas medições espectrais de perda e dispersão dependentes da polarização, o N7788C é combinado com um laser sintonizável e um novo mecanismo de software N7700. O mecanismo LS, parte do Photonic Application Suite, agora suporta essas medições de DGD e PMD dependentes do comprimento de onda. Este modo pode ser licenciado com o N7700103C PMD.
Os parâmetros fornecidos por esta medição incluem:
As funções gerais do polarímetro e de controle de polarização do N7788C são suportadas pela interface de usuário integrada.
O instrumento apresenta um formato compacto, com apenas uma unidade de rack de altura, e possui interfaces LAN e USB.
N7786C
O Keysight N7786C é um controlador de polarização baseado em niobato de lítio de alta velocidade com polarímetro integrado para monitoramento e feedback para definir e estabilizar sequências de estados de polarização de saída selecionados.
O Keysight Technologies N7786C contém um controlador de polarização baseado em niobato de lítio de alta velocidade e um analisador de polarização que monitora o sinal de saída e fornece feedback ao controlador. Esta unidade pode operar em vários modos:
Muitas aplicações do N7786C são compatíveis com a interface de usuário integrada. A programação utiliza um novo conjunto de comandos SCPI, e o instrumento é acessado como um recurso VISA.
O instrumento possui um formato compacto, com apenas uma unidade de rack de altura, e inclui interfaces LAN e USB.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os testes de polarização óptica e dispersão medem como as ondas de luz se comportam ao viajar através de fibras ópticas e componentes. Esses parâmetros — estado de polarização (SOP), perda dependente da polarização (PDL) e dispersão do modo de polarização (PMD) — podem afetar significativamente a integridade do sinal em redes ópticas de alta velocidade. As soluções da Keysight fornecem síntese de polarização em tempo real, embaralhamento e medição de dispersão para garantir alto desempenho em sistemas de comunicação de última geração, como transmissão coerente e redes DWDM.
A Keysight oferece vários tipos de instrumentos de teste de polarização e dispersão óptica, cada um projetado para funções específicas na caracterização de componentes e sistemas ópticos:
Polarímetro
Este instrumento realiza medições abrangentes de perda dependente de polarização (PDL) e dispersão de modo de polarização (PMD). É essencial para a caracterização de componentes e validação de sistemas, ajudando os engenheiros a verificar o impacto das falhas de polarização em sistemas de transmissão coerentes, redes DWDM e interconexões de centros de dados de IA.
Sintetizador de polarização
Um sintetizador de polarização fornece controle preciso e de alta velocidade do estado de polarização (SOP). Ele é usado para testar como dispositivos como moduladores, links de fibra e componentes fotônicos se comportam sob condições específicas de polarização. Ele suporta a geração repetível de SOP para alinhamento, calibração e testes de margem.
Analisador de polarização
O analisador de polarização mede e monitora o SOP em tempo real, permitindo a análise dinâmica do comportamento da polarização. Com amostragem de alta velocidade, é ideal para rastreamento de SOP, avaliação de desempenho de componentes e solução de problemas em ambientes de pesquisa e fabricação.
Scrambler síncrono e estabilizador de polarização
Este instrumento permite a codificação síncrona em loop e a comutação rápida do SOP (até 100 krad/s), o que é fundamental para a emulação de rede e testes de estresse em circuito fechado. A função estabilizadora garante um SOP constante para testes de desvio de longo prazo ou experimentos controlados.
Cada tipo desempenha um papel único na construção de uma solução completa de teste óptico, dependendo de suas necessidades de caracterização, alinhamento, verificação ou emulação.
Os instrumentos de polarização e dispersão são utilizados em todo o fluxo de trabalho de desenvolvimento de componentes e sistemas ópticos.
Controladores ópticos de polarização e dispersão são essenciais em configurações que envolvem moduladores, links de fibra, circuitos integrados fotônicos e receptores coerentes.
A seleção depende dos seus objetivos específicos de teste: