Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de componentes de ondas de luz da classe XP1 da Keysight incluem a série N4300.
Os analisadores de componentes de ondas de luz (LCAs) da Keysight fazem medições calibradas de parâmetros S para caracterizar componentes ópticos e fotônicos. Essas soluções combinam analisadores de rede vetorial de alta largura de banda com conversores ópticos para medir a resposta dependente da frequência em dispositivos ópticos, permitindo insights mais profundos durante a validação do desempenho. Os LCAs eliminam a necessidade de calibração manual e fornecem resultados estáveis e repetíveis em variações de temperatura, comprimento de onda e polarização. Selecione o LCA de que você precisa com base no tipo, frequência máxima e modo de fibra necessários para validar seus moduladores, circuitos integrados fotônicos (PICs) e outros componentes ópticos de última geração. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Elimine a calibração óptica manual com ferramentas calibradas de acordo com os padrões da indústria para obter uma medição mais confiável dos parâmetros S.
Suporta medições eletro-ópticas de até 110 GHz, essenciais para capturar o comportamento de dispositivos de alta velocidade em projetos de 1,6 T.
Construído em uma plataforma de analisador de rede vetorial (VNA) da Keysight para configuração simples e uma interface de usuário compartilhada para casos de uso elétricos e ópticos.
Projetado para caracterizar componentes passivos e ativos, como moduladores ópticos e circuitos integrados fotônicos, atendendo a diversas necessidades de teste.
Type
Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Component Analyzer, Lightwave Detector
Maximum frequency
67 GHz até 220 GHz
Fiber mode
Single-mode, Single-mode and multimode
N4377A
O Detector de Ondas Luminosas N4377A é um conversor óptico-elétrico alimentado por USB com capacidade integrada de medição de potência óptica. Quando utilizado com um analisador de rede vetorial ou um analisador de espectro, permite aplicações no domínio da frequência em fotônica.
O Detector de Ondas Luminosas N4377A é um conversor óptico-elétrico independente, alimentado por USB, com capacidade integrada de medição de potência óptica. Com os dados de calibração de resposta de amplitude e fase armazenados no dispositivo, os analisadores de rede vetorial (como PNA, PNA-X) podem desincorporar o conversor das medições do transmissor óptico ou modulador, permitindo medições precisas do parâmetro S21 no domínio fotônico. Os analisadores de espectro elétrico se beneficiam do baixo ruído intrínseco e da alta largura de banda do conversor ao realizar medições de largura de linha de laser e espectro de modulação.
O medidor de potência óptica integrado e calibrado fornece medições de potência média e permite medições de perda de inserção óptica. Um gráfico de barras no conversor indica a detecção de fibras dobradas ou quebradas, conectores defeituosos ou sinal ausente, e ajuda a permanecer dentro da faixa de potência óptica linear do detector.
O detector de ondas luminosas N4377A está disponível para fibra monomodo com largura de banda de 40 GHz e 70 GHz, com comprimentos de onda de calibração de 1310 nm e 1550 nm. A faixa de comprimento de onda operacional da versão de 40 GHz começa em 1064 nm e termina em 1650 nm. A versão de 70 GHz opera em toda a faixa CWDM e além, começando em 1200 nm e chegando a 1650 nm.
A versão de fibra multimodo de 40 GHz do Detector de Ondas Luminosas N4377A é calibrada em 850 nm, mas também pode ser operada em comprimentos de onda SWDM e até 1600 nm.
Saiba mais sobre os analisadores de componentes de ondas de luz da Keysight
N4372E
O analisador de componentes de ondas de luz Keysight N4372E oferece testes paramétricos de alta frequência de TX e RX ópticos até 110 GHz.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de componentes de ondas de luz é um sistema de teste especializado que combina o desempenho de alta velocidade de um analisador de rede vetorial (VNA) com módulos de conversão óptico-elétrica (O/E) e elétrico-óptica (E/O) de precisão. Essa integração permite medições calibradas de parâmetros S de dispositivos ópticos e fotônicos em uma ampla faixa de frequência.
As LCAs medem o comportamento dependente da frequência de moduladores, circuitos integrados fotônicos (PICs), interruptores eletro-ópticos e outros componentes de fibra óptica, fornecendo as informações necessárias para validar a integridade do sinal, a perda de inserção, a perda de retorno e a largura de banda em ambientes de pesquisa e fabricação.
Ao caracterizar como um componente modula ou transmite sinais de alta velocidade em frequência, uma LCA ajuda os engenheiros a garantir que os dispositivos ópticos de última geração atendam às especificações de desempenho para sistemas de comunicação de alta velocidade, como redes 400G, 800G e 1,6T.
Os LCAs da Keysight são projetados para oferecer suporte a testes em uma ampla gama de componentes ópticos e fotônicos, desde dispositivos passivos simples até moduladores complexos de alta velocidade. Você pode caracterizar:
As LCAs são utilizadas ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento do produto, desde a validação em fase inicial de P&D até aos testes de fabricação de alto rendimento, para caracterizar os componentes utilizados em óptica coerente, fotónica de silício e comunicação de dados de última geração.
Os LCAs ampliam os recursos de medição de alta precisão de um VNA para o domínio óptico, integrando conversores E/O e O/E de alta largura de banda. As soluções LCA da Keysight suportam medições de parâmetros S eletro-ópticos de até 110 GHz, permitindo que você analise a resposta de frequência completa dos dispositivos ópticos usados em sistemas de comunicação de ultra-alta velocidade. Isso é essencial para capturar a degradação do sinal, reflexões e comportamentos de perda que surgem apenas em altas frequências.
Ao utilizar configurações de teste calibradas e rastreáveis, as LCAs garantem a precisão das medições em caminhos elétricos e ópticos, ajudando os engenheiros a otimizar o projeto de moduladores, PICs e outros componentes fotônicos avançados para desempenho em taxas de dados como 112 Gb/s, 224 Gb/s e além.
Comece considerando a faixa de frequência exigida pela sua aplicação. Os LCAs da Keysight suportam medições de até 110 GHz. Considere também o tipo de componentes que você está testando (ativos x passivos), a necessidade de testes eletro-ópticos x apenas elétricos e se a calibração rastreável e a integração pronta para uso são importantes para o seu fluxo de trabalho.
Os especialistas em aplicações da Keysight podem ajudá-lo a identificar a melhor solução para seus requisitos específicos de teste. Suas necessidades de aplicação determinarão quais analisadores de rede e conversores ópticos você precisará, e os especialistas ajudarão você a selecionar o pacote de soluções adequado.