Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli analizzatori di componenti a onde luminose Keysight di classe XP1 includono la serie N4300.
Gli analizzatori di componenti ottici (LCA) Keysight effettuano misurazioni calibrate dei parametri S per caratterizzare i componenti ottici e fotonici. Queste soluzioni abbinano analizzatori di rete vettoriali ad alta larghezza di banda a convertitori ottici per misurare la risposta dipendente dalla frequenza nei dispositivi ottici, consentendo approfondimenti più dettagliati durante la convalida delle prestazioni. Gli LCA eliminano la necessità di calibrazione manuale e forniscono risultati stabili e ripetibili al variare della temperatura, della lunghezza d'onda e della polarizzazione. Selezionate l'LCA di cui avete bisogno in base al tipo, alla frequenza massima e alla modalità della fibra necessari per convalidare i vostri modulatori, i circuiti integrati fotonici (PIC) e altri componenti ottici di nuova generazione. Scegliete una delle nostre configurazioni più diffuse o configuratene una specifica per la vostra applicazione.
Eliminate la calibrazione ottica manuale con strumenti calibrati secondo gli standard industriali per una maggiore affidabilità nella precisione delle misurazioni dei parametri S.
Supporta misurazioni elettro-ottiche fino a 110 GHz, fondamentali per acquisire i comportamenti dei dispositivi ad alta velocità nei progetti 1.6T.
Costruito su una piattaforma di analizzatore di rete vettoriale (VNA) Keysight per una configurazione semplice e un'interfaccia utente condivisa per applicazioni elettriche e ottiche.
Progettato per caratterizzare componenti sia passivi che attivi, come modulatori ottici e circuiti integrati fotonici, supportando diverse esigenze di test.
Type
Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Component Analyzer, Lightwave Detector
Maximum frequency
67 GHz to 220 GHz
Fiber mode
Single-mode, Single-mode and multimode
N4377A
Il rilevatore di onde luminose N4377A è un convertitore ottico-elettrico alimentato tramite USB con funzione di misuratore di potenza ottica integrata. Se utilizzato con un analizzatore di rete vettoriale o un analizzatore di spettro, consente applicazioni nel dominio della frequenza in fotonica.
Il rilevatore di onde luminose N4377A è un convertitore ottico-elettrico autonomo alimentato tramite USB con funzionalità di misuratore di potenza ottica integrata. Grazie ai dati di calibrazione della risposta in ampiezza e fase memorizzati sul dispositivo, gli analizzatori di rete vettoriali (come PNA, PNA-X) possono separare il convertitore dalle misurazioni del trasmettitore ottico o del modulatore, consentendo misurazioni accurate dei parametri S21 nel dominio fotonico. Gli analizzatori di spettro elettrico traggono vantaggio dal basso rumore intrinseco e dall'elevata larghezza di banda del convertitore quando eseguono misurazioni della larghezza di linea laser e dello spettro di modulazione.
Il misuratore di potenza ottica integrato e calibrato fornisce misurazioni della potenza media e consente misurazioni della perdita di inserzione ottica. Un display a barre sul convertitore indica la presenza di fibre piegate o rotte, connettori difettosi o segnale mancante e aiuta a rimanere entro il range di potenza ottica lineare del rilevatore.
Il rilevatore di onde luminose N4377A è disponibile per fibre monomodali con larghezza di banda di 40 GHz e 70 GHz con lunghezze d'onda di calibrazione a 1310 nm e 1550 nm. La versione da 40 GHz ha un intervallo di lunghezze d'onda operative compreso tra 1064 nm e 1650 nm. La versione da 70 GHz opera su tutto l'intervallo CWDM e oltre, con lunghezze d'onda comprese tra 1200 nm e 1650 nm.
La versione multimodale in fibra ottica a 40 GHz del rilevatore di onde luminose N4377A è calibrata a 850 nm, ma può funzionare anche a lunghezze d'onda SWDM e fino a 1600 nm.
Ulteriori informazioni sugli analizzatori di componenti Lightwave di Keysight
N4372E
L'analizzatore di componenti ottici Keysight N4372E consente di eseguire test parametrici ad alta frequenza su trasmettitori e ricevitori ottici fino a 110 GHz.
Basato sui sistemi PNA a onde millimetriche da 900 Hz a 110/120 GHz N5290A e N5291A, il nuovo analizzatore di componenti ottici N4372E offre una larghezza di banda senza precedenti sia per i test dei ricevitori ottici che per quelli dei trasmettitori ottici.
L'analizzatore di componenti a onde luminose Keysight N4372E offre larghezza di banda per il test di ricevitori ottici e trasmettitori ottici. I produttori di dispositivi di trasmissione e ricezione (TX / RX) stanno raggiungendo velocità di trasmissione più elevate nei formati return to zero e non-return-to-zero (RZ / NRZ) e modulazione di ampiezza di impulso (PAM), spingendo al limite i test dei parametri S ad alta larghezza di banda.
L'analizzatore di componenti a onde luminose N4372E ti aiuta nei test optoelettronici con la sua capacità di misurazione di 110 GHz in un intervallo di lunghezze d'onda esteso. Offre anche test RX fino a 110 GHz nell'intervallo completo da 1260 nm a 1620 nm. Ha un misuratore di potenza ottica integrato che ti permette di controllare e regolare la potenza operativa. La porta di ingresso del trasmettitore ottico dell'analizzatore di componenti a onde luminose N4372E si collega a un laser sintonizzabile ausiliario per verificare i parametri S sulla lunghezza d'onda.
N4378A
L'analizzatore di componenti ottici N4378A fornisce misurazioni dei parametri S completamente calibrate di componenti optoelettronici ed elettro-ottici fino a 220 GHz a lunghezze d'onda di 1310 nm e 1550 nm.
L'analizzatore di componenti ottici (LCA) N4378A fornisce misurazioni dei parametri S optoelettronici completamente calibrate fino a 220 GHz, rispondendo alle crescenti sfide di test dei componenti ottici di nuova generazione utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale e nei data center. Combina test head ottici di nuova concezione con gli estensori di frequenza NA5305A (170 GHz) o NA5307A (250 GHz) e il kit di calibrazione di precisione 85065A da 0,5 mm. La configurazione è completata da uno degli analizzatori di rete vettoriali (VNA) PNA/PNA-X di Keysight e dal controller di test N5292A. Il nuovo LCA consente agli ingegneri di eseguire misurazioni a scansione singola fino a 220 GHz a lunghezze d'onda di 1310 nm e 1550 nm utilizzando laser integrati. Con sorgenti laser aggiuntive, è possibile coprire misurazioni a più lunghezze d'onda nella banda O e nella banda C/L.
Con una larghezza di banda di 220 GHz, gli ingegneri possono verificare la progettazione dei componenti dei loro trasmettitori e ricevitori ottici da 1,6/3,2 Tb/s e perfezionare le loro simulazioni con misurazioni reali.
La configurazione più completa per la caratterizzazione dei fotorilevatori e dei modulatori ottici include un ricevitore ottico N4378RA e un trasmettitore ottico N4378TA collegato a un controller trasmettitore N4378CA. Entrambe le testine ottiche sono montate su un dispositivo meccanico N4378FA che garantisce il corretto allineamento meccanico tra la testina ottica e quella elettrica e consente un riposizionamento rapido e sicuro tra la calibrazione e la misurazione. Questa configurazione richiede due o tre estensori di frequenza NA5307A/NA5305A per i componenti ottici e quattro per i componenti elettrici con ingressi/uscite simmetrici.
Una configurazione per la misurazione dei modulatori ottici è composta solo dal ricevitore ottico N4378RA e da un minimo di due teste di estensione di frequenza. Per i modulatori con ingresso simmetrico/doppio drive sono necessari tre estensori di frequenza NA5307A/NA5305A.
La misurazione dei fotorilevatori richiede solo il trasmettitore ottico N4378TA, il controller del trasmettitore N4378CA e due estensori di frequenza NA5307A/NA5305A.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un analizzatore di componenti a onde luminose è un sistema di test specializzato che combina le prestazioni ad alta velocità di un analizzatore di rete vettoriale (VNA) con moduli di conversione ottico-elettrico (O/E) ed elettrico-ottico (E/O) di precisione. Questa integrazione consente misurazioni calibrate dei parametri S di dispositivi ottici e fotonici su un'ampia gamma di frequenze.
Gli LCA misurano il comportamento dipendente dalla frequenza di modulatori, circuiti integrati fotonici (PIC), interruttori elettro-ottici e altri componenti in fibra ottica, fornendo le informazioni necessarie per convalidare l'integrità del segnale, la perdita di inserzione, la perdita di ritorno e la larghezza di banda sia in ambito di ricerca che di produzione.
Caratterizzando il modo in cui un componente modula o trasmette segnali ad alta velocità sulla frequenza, un LCA aiuta gli ingegneri a garantire che i dispositivi ottici di nuova generazione soddisfino le specifiche prestazionali dei sistemi di comunicazione ad alta velocità, come le reti 400G, 800G e 1,6T.
Gli LCA Keysight sono progettati per supportare i test su un'ampia gamma di componenti ottici e fotonici, dai semplici dispositivi passivi ai complessi modulatori ad alta velocità. È possibile caratterizzare:
Le LCA vengono utilizzate durante tutto il ciclo di sviluppo del prodotto, dalla convalida nella fase iniziale di ricerca e sviluppo ai test di produzione ad alta produttività, per caratterizzare i componenti utilizzati nell'ottica coerente, nella fotonica al silicio e nelle comunicazioni dati di nuova generazione.
Gli LCA estendono le capacità di misurazione ad alta precisione di un VNA al dominio ottico integrando convertitori E/O e O/E ad alta larghezza di banda. Le soluzioni LCA di Keysight supportano misurazioni dei parametri S elettro-ottici fino a 110 GHz, consentendo di analizzare la risposta in frequenza completa dei dispositivi ottici utilizzati nei sistemi di comunicazione ad altissima velocità. Ciò è essenziale per catturare il degrado del segnale, i riflessi e i comportamenti di perdita che emergono solo alle alte frequenze.
Utilizzando configurazioni di test calibrate e tracciabili, gli LCA garantiscono la precisione delle misurazioni sia sui percorsi elettrici che ottici, aiutando gli ingegneri a ottimizzare la progettazione di modulatori, PIC e altri componenti fotonici avanzati per prestazioni a velocità di trasmissione dati pari a 112 Gb/s, 224 Gb/s e oltre.
Inizia considerando la gamma di frequenze richiesta dalla tua applicazione. Gli LCA Keysight supportano misurazioni fino a 110 GHz. Considera anche il tipo di componenti che stai testando (attivi o passivi), la necessità di test elettro-ottici o solo elettrici e se la calibrazione tracciabile e l'integrazione chiavi in mano sono importanti per il tuo flusso di lavoro.
Gli esperti di applicazioni Keysight possono aiutarti a identificare la soluzione migliore per le tue specifiche esigenze di test. Le tue esigenze applicative determineranno il tipo di analizzatore di rete e di convertitori ottici di cui avrai bisogno, e gli esperti ti aiuteranno a selezionare il pacchetto di soluzioni più appropriato.