PerfectStorm ONE

Emule cenários reais de tráfego e segurança em escala

Os sistemas Keysight PerfectStorm ONE oferecem geração de tráfego de alto desempenho em um formato compacto e portátil. Eles proporcionam testes de aplicativos escaláveis e realistas para dispositivos de rede, soluções SD-WAN e ambientes virtualizados. Com emulação integrada de tráfego e ameaças, eles permitem a geração de fluxo stateful de camadas 2 a 7 e testes de segurança avançados em um único dispositivo. Os sistemas PerfectStorm ONE suportam centenas de perfis de aplicativos, simulações de malware e explorações de protocolo. Isso os torna ideais para fluxos de trabalho de desenvolvimento ágeis, pipelines de CI/CD e validação remota de sites sem sacrificar a fidelidade ou o controle. Se forem necessárias configurações de porta personalizadas, considere o chassi XGS emparelhado com geradores modulares PerfectStorm, que permitem configurações de porta personalizadas em vários módulos de teste. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares.Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Design portátil integrado

Chassi portátil com controlador integrado e mecanismo de tráfego, permitindo uma configuração rápida em laboratórios, filiais ou locais remotos.

Geração de tráfego de alto rendimento

Emula tráfego de aplicativos realista e diversos cenários de ataque em velocidades de vários gigabits para realizar testes de estresse em redes modernas.

Operação flexível e escalabilidade

As licenças atualizáveis e as configurações de porta adaptáveis permitem expandir a cobertura à medida que as necessidades de desempenho e segurança aumentam.

Ecossistema de testes unificado

Integra-se perfeitamente às plataformas de software de emulação de ataques de segurança da Keysight, garantindo fluxos de trabalho consistentes em todos os ambientes.

 
prod_image
  • Ports

    2 até 8

  • Interface

    SFP+, QSFP+

  • Interface speed modes

    10GE, 1GE, 40GE

  • Software compatibility

    IxLoad, BreakingPoint

  • Características adicionais

    Hardware-based traffic capture (available in BreakingPoint)

Perguntas frequentes