Transceptor vetorial classe VT5, para testes multibanda 5G

O S9110E é um sistema transceptor multibanda para medições sem sinalização de comunicação 5G/5G NTN/satélite. O S9110E oferece cobertura de frequência contínua de 1 MHz a 49 GHz, com largura de banda de até 1,2 GHz.

prod_image
  • Frequência máxima

    49.2 GHz

  • Wireless standard

    FR1, FR2, NTN

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Aplicativos

Realizar testes de alto volume de equipamentos de rede de comunicação 5G NR ou NTN/satélite e componentes de rádio.

  • Teste os sistemas transceptores da estação base 5G NR.
  • Teste componentes 5G NR, incluindo unidades de rádio remotas, unidades distribuídas, arrays de antenas ativas, amplificadores e chipsets.
  • Teste dispositivos NTN, incluindo terminais, dispositivos de usuário, plataformas espaciais e gateways.
  • Realize medições de potência, máscara de emissão de espectro (SEM), taxa de vazamento de canal adjacente (ACLR), magnitude do vetor de erro (EVM) e muito mais usando software comprovado pelo setor (aplicativos de medição N9085EM0E 5G NR e N9054EM0E / N9054EM1E VMA). 
  • Habilite a capacidade de análise de rede vetorial com a Opção NA1 ou NA2.

  •  

Benefícios

  • Reduza o custo dos testes com uma pegada menor em comparação com os instrumentos de bancada e um rendimento de teste extremamente alto (pronto para a nuvem). 
  • Economize espaço e custos com a preparação para transmissão sem fio (OTA) usando um único cabeçote remoto bidirecional e comutação interna para duas polarizações, cobrindo as bandas de 22,7 GHz a 49,2 GHz (Keysight M1749B). A configuração oferece potência e EVM ideais na câmara. 
  • Aumente a eficácia da fabricação com largura de banda de 1,2 GHz para Tx/Rx, garantindo baixo EVM e ACLR. Operando como um único instrumento, o sistema inclui comutação, cabeçotes, API e medições, além de facilitar a automação com precisão calibrada do sistema, reduzindo retrabalhos e falsos positivos.
  • Minimize o tempo de desenvolvimento de testes reutilizando o código existente de outras soluções não relacionadas à sinalização da Keysight, como E6681A, S9110A/S9115A ou S9101A.
  • Faça medições de sinal sem intervalos no mesmo sistema, sem precisar refazer a instalação dos cabos da configuração de teste.

Funcionalidade

  • Gere e analise sinais de banda larga de formas de onda 5G NR (3GPP Release 15 e superior) em FR1 (380 MHz a 6 GHz) e FR2 (22,7 GHz a 49,2 GHz) ou NTN (10 GHz a 32 GHz).
  • Analise a modulação vetorial e OFDM personalizado com o software N/Y9054EM0E/1E VMA. 
  • Evite grandes perdas com trocas e cabos longos com uma arquitetura expansível compatível com OTA que suporta uma ou duas cabeças remotas e polarizações, além de vários canais Tx/Rx.

Software

  • O sistema Keysight S9110E suporta as seguintes aplicações: Keysight N9085EM0E Medição 5G NR, Y9085EM0E Forma de onda e medição sem sinalização 5G NR, N / Y9054EM0E Análise de modulação vetorial Medição de demodulação digital e N / Y9054EM1E Análise de modulação vetorial OFDM personalizado.
  • Software adicional recomendado: N7608EMBC Signal Studio Pro para modulação personalizada, N7631EMBC Signal Studio Pro para 5G NR, N7608EMBC para IQ e OFDM personalizados e software 89600 VSA.

O sistema básico transceptor vetorial multibanda Keysight S9110E inclui configuração de um ou dois canais e cobre de 380 MHz a 26,5 GHz. Ao conectar-se aos transceptores mmWave M1749B, o S9110E amplia sua cobertura de frequência de 22,7 GHz a 49,2 GHz.