Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Validar a RAN e o núcleo, desde o nível do subsistema até o nível de ponta a ponta
Validar componentes ORAN e equipamentos do usuário
Da validação em laboratório à confiança na implantação em campo
Simular as condições reais de mobilidade e de radiofrequência em laboratório
De medições de campo a insights e otimização profundos da rede
Os emuladores ORAN celulares da Keysight são divididos em duas categorias: emuladores ORAN e emuladores de equipamentos de usuário (UE). Esses emuladores fornecem testes funcionais e de desempenho em elementos de rede desagregados, incluindo a unidade de rádio (RU), unidade distribuída (DU), unidade central (CU) e núcleo celular. Essas ferramentas suportam a emulação de interfaces ORAN fronthaul (7-2x), midhaul (F1) e backhaul (N2 / N3), com perfis de tráfego configuráveis, monitoramento de indicadores-chave de desempenho (KPI) em tempo real e testes de interoperabilidade entre vários fornecedores. Os principais recursos incluem suporte para arquiteturas divididas ORAN, testes de sincronização de tempo e frequência, captura e análise de logs e execução de cenários dinâmicos. Selecione os emuladores com base no elemento de rede que você está validando e nas interfaces que precisa emular. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de desempenho de estações base celulares da Keysight fornecem uma plataforma flexível e orientada por software para validar o desempenho de 5G NR, LTE e ORAN gNB em todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Esses sistemas emulam ambientes de rádio realistas com suporte para fading, beamforming e testes de carga em redes sub-6 GHz (FR1), ondas milimétricas (mmWave) (FR2) e redes não terrestres (NTN). O portfólio inclui transceptores de alto desempenho com contagem de canais RF escalável, suporte a largura de banda ampla e recursos de desvanecimento em tempo real. Conjuntos de ferramentas de software integrados permitem testes automatizados de KPI, modelagem de canais MIMO (multiple-input/multiple-output) e MIMO massivo, e validação over-the-air (OTA). Projetadas para ambientes de laboratório e produção, as soluções oferecem suporte a configurações de cabeçote remoto, controle baseado em nuvem e automação de testes alinhada aos padrões por meio de APIs abertas. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
O conjunto de ferramentas de emulação de teste de unidade virtual celular da Keysight permite que os engenheiros testem estações base, emulando cenários reais de propagação de RF e mobilidade com repetibilidade de nível de laboratório. Usando modelos de canal derivados de dados reais de testes de unidade, o conjunto de ferramentas reproduz condições geográficas e ambientais para avaliar o desempenho das estações base. Ele oferece suporte a FR1 e FR2, integra-se a emuladores de rede e emuladores de canal e permite a validação do gerenciamento de feixes, transferências e throughput em uma variedade de perfis de mobilidade. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Solicite hoje mesmo um orçamento para o conjunto de ferramentas de emulação de teste de unidade virtual celular da Keysight. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de rede RF da Keysight permitem medir, analisar e otimizar o desempenho da rede sem fio em condições reais. Escolha entre monitoramento autônomo, testes portáteis, benchmarking de rede, solução de pós-processamento, teste de rede 5G NR (New Radio) e soluções de controle e gerenciamento remoto para atender às suas necessidades de teste. Explore nosso portfólio abrangente de testes de rede RF para encontrar a solução certa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Os emuladores ORAN celulares da Keysight são divididos em duas categorias: emuladores ORAN e emuladores de equipamentos de usuário (UE). Esses emuladores fornecem testes funcionais e de desempenho em elementos de rede desagregados, incluindo a unidade de rádio (RU), unidade distribuída (DU), unidade central (CU) e núcleo celular. Essas ferramentas suportam a emulação de interfaces ORAN fronthaul (7-2x), midhaul (F1) e backhaul (N2 / N3), com perfis de tráfego configuráveis, monitoramento de indicadores-chave de desempenho (KPI) em tempo real e testes de interoperabilidade entre vários fornecedores. Os principais recursos incluem suporte para arquiteturas divididas ORAN, testes de sincronização de tempo e frequência, captura e análise de logs e execução de cenários dinâmicos. Selecione os emuladores com base no elemento de rede que você está validando e nas interfaces que precisa emular. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de desempenho de estações base celulares da Keysight fornecem uma plataforma flexível e orientada por software para validar o desempenho de 5G NR, LTE e ORAN gNB em todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Esses sistemas emulam ambientes de rádio realistas com suporte para fading, beamforming e testes de carga em redes sub-6 GHz (FR1), ondas milimétricas (mmWave) (FR2) e redes não terrestres (NTN). O portfólio inclui transceptores de alto desempenho com contagem de canais RF escalável, suporte a largura de banda ampla e recursos de desvanecimento em tempo real. Conjuntos de ferramentas de software integrados permitem testes automatizados de KPI, modelagem de canais MIMO (multiple-input/multiple-output) e MIMO massivo, e validação over-the-air (OTA). Projetadas para ambientes de laboratório e produção, as soluções oferecem suporte a configurações de cabeçote remoto, controle baseado em nuvem e automação de testes alinhada aos padrões por meio de APIs abertas. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
O conjunto de ferramentas de emulação de teste de unidade virtual celular da Keysight permite que os engenheiros testem estações base, emulando cenários reais de propagação de RF e mobilidade com repetibilidade de nível de laboratório. Usando modelos de canal derivados de dados reais de testes de unidade, o conjunto de ferramentas reproduz condições geográficas e ambientais para avaliar o desempenho das estações base. Ele oferece suporte a FR1 e FR2, integra-se a emuladores de rede e emuladores de canal e permite a validação do gerenciamento de feixes, transferências e throughput em uma variedade de perfis de mobilidade. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Solicite hoje mesmo um orçamento para o conjunto de ferramentas de emulação de teste de unidade virtual celular da Keysight. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de rede RF da Keysight permitem medir, analisar e otimizar o desempenho da rede sem fio em condições reais. Escolha entre monitoramento autônomo, testes portáteis, benchmarking de rede, solução de pós-processamento, teste de rede 5G NR (New Radio) e soluções de controle e gerenciamento remoto para atender às suas necessidades de teste. Explore nosso portfólio abrangente de testes de rede RF para encontrar a solução certa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Neste vídeo, você descobrirá como a inovação Open RAN está sendo acelerada com um poderoso ecossistema de ferramentas de design, emulação e teste. Você aprenderá como essas soluções ajudam os engenheiros a preencher a lacuna entre protótipos de laboratório e implantações no mundo real, acelerar os testes de integração e interoperabilidade em ambientes com vários fornecedores e garantir que os componentes Open RAN atendam aos requisitos de desempenho, confiabilidade e prontidão para implantação desde o primeiro dia.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares e acessórios de modelagem, validação e específicos para aplicações — incluindo emuladores de canal, front-ends de RF e módulos de temporização — para oferecer suporte à emulação de UE celular, RAN e núcleo, bem como ao teste de rede de RF.
Sem fio
Explore as melhores práticas para testes MIMO completos usando ferramentas integradas para validação de RF, banda base e protocolo em cenários reais.
Sem fio
Aprenda a validar estações base de rede não terrestre (NTN) usando condições de canal do mundo real e emulação de link via satélite.
Sem fio
Aprenda a medir sinais de RF coerentes em fase e tempo em todas as portas de antena simultaneamente — uma etapa crítica na validação do desempenho.
5G
Aprenda a validar o desempenho do MIMO massivo em condições dinâmicas de desvanecimento de RF usando emulação de canal escalável e configurações de teste over-the-air.
5G
Descubra como configurar e otimizar sistemas 5G MIMO massivos, medir conjuntos de antenas, emular RF, aplicar beamforming e avaliar os principais KPIs.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O teste de sistemas MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) massivos apresenta desafios únicos devido ao grande número de antenas e aos recursos complexos de formação de feixes. Testes eficazes exigem soluções que possam emular com precisão cenários do mundo real e caracterizar o desempenho.
A solução de teste PROPSIM Massive MIMO permite testes e análises eficientes de:
As redes 5G são construídas com base em uma arquitetura em evolução que inclui elementos tradicionais de RAN (Radio Access Network, ou Rede de Acesso Rádio) e novas implantações de Open RAN (O-RAN). Para oferecer cobertura e capacidade diversificadas, as redes consistem em diferentes arquiteturas e tipos de rádio:
Uma rede 5G pode ser emulada através da criação de um ambiente de teste controlado que reproduz o comportamento dos elementos e condições da rede no mundo real.
Isso envolve simular as interações de componentes como:
Ao fazer isso, os engenheiros podem validar o desempenho do sistema, solucionar problemas e avaliar a interoperabilidade antes da implantação.
A emulação de rede também possibilita testar condições extremas ou difíceis de replicar, como alta carga, interferência ou transferências rápidas, garantindo que as estações base e os dispositivos tenham um desempenho confiável em diversas situações.
Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) são métricas cruciais utilizadas para avaliar a eficiência, qualidade e confiabilidade das estações base 5G (gNBs). O monitoramento desses KPIs ajuda a garantir o desempenho ideal da rede e a experiência do usuário. Os KPIs comuns incluem:
Os testes Over-the-Air (OTA) são absolutamente essenciais para as estações base 5G de ondas milimétricas (mmWave) devido às características únicas desses sinais de alta frequência e à tecnologia de antena utilizada. Eis o motivo:
Altas frequências e perda de caminho: os sinais mmWave (por exemplo, 24 GHz e acima) sofrem uma perda significativa de sinal quando viajam através de cabos. Isso torna os testes “conduzidos” tradicionais (em que os instrumentos são conectados diretamente por cabos) impraticáveis e imprecisos.
Antenas integradas e beamforming: os gNBs mmWave geralmente apresentam matrizes de antenas ativas altamente integradas que utilizam beamforming avançado para direcionar os sinais. Essas antenas não podem ser facilmente desconectadas para testes baseados em cabos. Os testes OTA permitem que todo o sistema de antenas, incluindo seus recursos de beamforming, seja testado como uma unidade completa.
Ambiente realista: os testes OTA em uma câmara anecóica simulam um ambiente sem fio mais realista, capturando o verdadeiro desempenho irradiado do gNB, o que é crucial para a implantação no mundo real.
A Keysight oferece soluções especializadas para testes OTA, incluindo cabeçotes de rádio remotos (RRHs) que podem ser colocados diretamente na câmara OTA, minimizando a perda de cabo e melhorando a precisão da medição para métricas críticas como EVM e ACLR.
O teste de rede RF é um método de validação de dispositivos e redes sem fio usando condições RF do mundo real, como mobilidade, desvanecimento, interferência, transferências e variação geográfica. Ele avalia o desempenho de dispositivos e redes em ambientes reais ou modelados de forma realista, em vez de apenas em configurações laboratoriais estáticas e controladas.
Nos testes de rede RF, o desempenho é avaliado em rotas ou ambientes de rede reais, capturando como as condições de RF mudam ao longo do tempo e da localização. Isso permite que os engenheiros meçam indicadores-chave de desempenho (KPIs), como throughput, latência, sucesso de handover, qualidade de RF e experiência do usuário em condições operacionais realistas.
É possível realizar testes de rede RF:
Essa abordagem é comumente usada para:
À medida que as tecnologias sem fio evoluem — especialmente com o 5G e além —, os testes de desempenho da rede RF desempenham um papel fundamental no complemento da emulação de UE, RAN e núcleo, garantindo que a validação em laboratório esteja alinhada com o comportamento da rede no mundo real.
Você deve usar a emulação de teste de unidade virtual celular quando precisar recriar condições reais de mobilidade e RF em laboratório para validar, depurar e otimizar o desempenho da rede ou do dispositivo em um ambiente repetível e controlado. É mais adequado para fluxos de trabalho de desenvolvimento e pré-implantação, nos quais os engenheiros precisam avaliar transferências, gerenciamento de feixes, rendimento e experiência do usuário em cenários idênticos, sem o custo e a variabilidade dos testes de campo. A Emulação de Teste de Condução Virtual também permite a reprodução de dados capturados em campo para acelerar a análise da causa raiz e os testes de regressão em laboratório.
Você deve usar as soluções de teste de rede RF quando precisar medir o desempenho real em redes comerciais ativas. Essas soluções são projetadas para testes em campo, permitindo que as operadoras e equipes de otimização avaliem a experiência real do usuário, a cobertura, a mobilidade e os KPIs da rede durante a implantação, aceitação, benchmarking e otimização contínua. Como operam em ambientes reais, os resultados refletem as condições reais da rede, mas não são totalmente repetíveis.
Na prática, os dois são complementares:
Juntos, eles criam um fluxo de trabalho em circuito fechado que conecta as informações de campo com a validação em laboratório, reduzindo o tempo de resolução e melhorando o desempenho da rede antes e depois da implantação.