Sistema de teste PXIe Precision IV

Comece rapidamente suas medições de precisão

Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.

Sistema de teste PXIe Precision IV

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluindo chassis e módulos de medição

Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.

Sistemas modulares AXIe

Visão geral do mainframe

Mainframe

Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.

Visão geral do mainframe

Visão geral do módulo

Sistemas modulares Keysight Desempenho incomparável. Metade do tempo para obter insights.

Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.

Visão geral do módulo

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluindo placas, chassis e módulos de medição

Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.

Sistemas modulares

Exibindo 12 de 107

Imagem do Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 26,5 GHz
Analisador vetorial de redes PXIe, 300 kHz a 26,5 GHz
Modelo
M9375A

O analisador de rede vetorial PXIe Keysight M9375A é um VNA completo de duas portas que cabe em apenas um slot. Ele pode funcionar como um VNA de duas portas ou, com vários módulos, pode ser configurado para medições multiportas ou multissites.

Imagem do Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 20 GHz
Analisador vetorial de redes PXIe, 300 kHz a 20 GHz
Modelo
M9374A

O analisador de rede vetorial Keysight M9374A PXIe é um VNA completo de duas portas que cabe em apenas um slot. Ele pode funcionar como um VNA de duas portas ou, com vários módulos, pode ser configurado para medições multiportas ou multissites.

Imagem do Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 14 GHz
Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 14 GHz
Modelo
M9373A

O analisador de rede vetorial Keysight M9373A PXIe é um VNA completo de duas portas que cabe em apenas um slot. Ele pode funcionar como um VNA de duas portas ou, com vários módulos, pode ser configurado para medições multiportas ou multissites.

Imagem do Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 9 GHz
Analisador vetorial de redes PXIe, 300 kHz a 9 GHz
Modelo
M9372A

O analisador de rede vetorial Keysight M9372A PXIe é um VNA completo de duas portas que cabe em apenas um slot. Ele pode funcionar como um VNA de duas portas ou, com vários módulos, pode ser configurado para medições multiportas ou multissites.

Imagem do Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 6,5 GHz
Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 6,5 GHz
Modelo
M9371A

O analisador de rede vetorial PXIe Keysight M9371A é um VNA completo de duas portas que cabe em apenas um slot. Ele pode funcionar como um VNA de duas portas ou, com vários módulos, pode ser configurado para medições multiportas ou multissites.

Imagem do gerador de sinais de micro-ondas PXI, 1 MHz a 44 GHz
Gerador de sinais de micro-ondas PXI, 1 MHz a 44 GHz
Modelo
M9383A

O gerador de sinais de micro-ondas PXIe M9383A é um instrumento modular compacto que oferece cobertura de frequência de 1 MHz a 44 GHz, com largura de banda de RF de até 1 GHz.

Imagem do Transceptor Vetorial VXT PXI
Transceptor vetorial VXT PXI
Modelo
M9411A

O transceptor vetorial PXI (VXT) M9411A integra um VSG e um VSA com cobertura de frequência de 6 GHz e largura de banda instantânea de 1,2 GHz em um módulo PXI de 3 slots.

Imagem da unidade de medição/fonte de precisão PXIe de 5 canais, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
Unidade de medição/fonte de precisão PXIe de 5 canais, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
Modelo
M9615A

O Keysight M9615A é uma unidade de medição/fonte de precisão (SMU) PXIe de cinco canais. Ele suporta medições precisas de até 30 V/500 mA com resolução de até 6 uV/10 pA.

Imagem da unidade de fonte/medição PXIe de 5 canais, 100 pA
Unidade de fonte/medição PXIe de 5 canais, 100 pA
Modelo
M9614A

O Keysight M9614A é uma unidade de fonte/medição (SMU) PXIe de 5 canais. Ele suporta medições precisas de até 30 V/500 mA com resolução de até 6 μV/100 pA.

Imagem da unidade de medição de precisão PXIe, 10 fA
Unidade de medição de fonte de precisão PXIe, 10 fA
Modelo
M9601A

A SMU M9601A é uma SMU PXI de precisão que permite medições mais rápidas e precisas de CC a pulsos de 20 μs até 210 V/315 mA com resolução de 10 fA e baixo ruído.

Imagem do Analisador de Sinais CXA-M PXIe
Analisador de sinais CXA-M PXIe
Modelo
M9290A

O analisador de sinais M9290A CXA-m PXIe oferece desempenho de até 26,5 GHz. Os modos Swept e FFT ajudam a identificar sinais espúrios e harmônicos.

Imagem do Módulo do Sistema PXIe: Porta Única (x8), Gen 3
Módulo do sistema PXIe: porta única (x8), Gen 3
Modelo
M9022A

O Módulo de Sistema PXI M9022A fornece uma conexão de alta largura de banda de dados entre o PC host e o chassi quando combinado com um adaptador host apropriado.

Limpar tudo