Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Novus mini, uma plataforma de teste de rede com formato compacto, atende às necessidades dos engenheiros de rede na implantação de dispositivos para aplicações automotivas, industriais, corporativas e aeroespaciais e de defesa.
À medida que as organizações adotam a transformação digital, sua dependência de dispositivos IoT conectados torna-se fundamental para a continuidade das operações. Em setores de alto risco, como o automotivo, o de manufatura e o aeroespacial e de defesa, a integração desses dispositivos aos sistemas empresariais pode aumentar significativamente a segurança e a eficiência. No entanto, como falhas de conectividade nesses ambientes podem acarretar riscos fatais e paralisações dispendiosas, é essencial que os engenheiros de rede utilizem ferramentas de teste especializadas para garantir o alto nível de resiliência e tolerância a falhas que esses setores exigem antes da implantação.
O Keysight Novus mini é uma plataforma compacta, silenciosa e acessível, projetada para atender às rigorosas necessidades de testes de desempenho e conformidade dos setores industrial, automotivo e aeroespacial e de defesa. Ao oferecer suporte aos padrões Time-Sensitive Networking (TSN) e de segurança de camada 2 (L2), o Novus mini fornece uma base de segurança essencial para aplicações — que vão desde sistemas aeroespaciais de missão crítica até os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) encontrados em veículos autônomos.
Uma solução combinada que oferece geração de tráfego e teste de protocolo em uma única plataforma
O menor tamanho do setor, excelente custo por porta e operação ultrassilenciosa sem ventilador
Abrange testes completos de desempenho e conformidade
Valida perfis TSN para:
Validação do perfil de temporização para AS2011, AS2020, AS2025, ASds, 1588v2 e C37.238 (Alimentação)
Ports
3 até 10
Port Type
Copper, BASE T1, BASE T1S
Timing Ports
1PPS in/out, 10 Mhz out
Type
Mini, Pro
Protocols
Timing, TSN, Routing, SDN
Inclui o Novus mini com 4 portas e uma porta de gerenciamento, com o adaptador USB para Ethernet incluído. Além disso, inclui 1 pps (entrada), 1 pps (saída) e 10 MHz (saída).
Inclui o Novus mini com 4 portas e uma porta de gerenciamento, com o adaptador USB para Ethernet incluído. Além disso, inclui 1 pps (entrada), 1 pps (saída) e 10 MHz (saída).
NTNM00100A-004
Inclui o Novus mini com 4 portas e uma porta de gerenciamento, com o adaptador USB para Ethernet incluído. Além disso, inclui 1 pps (entrada), 1 pps (saída) e 10 MHz (saída).
Inclui o Novus mini Pro com 6 portas e uma porta de gerenciamento. Além disso, inclui 1 pps (entrada), 1 pps (saída) e 10 MHz (saída).
Inclui o Novus mini Pro com 6 portas e uma porta de gerenciamento. Além disso, inclui 1 pps (entrada), 1 pps (saída) e 10 MHz (saída).
NTNM01000A-006
Inclui o Novus mini Pro com 6 portas e uma porta de gerenciamento. Além disso, inclui 1 pps (entrada), 1 pps (saída) e 10 MHz (saída).
Inclui o Novus mini Pro com 6 portas RJ45, sendo 3 portas 100/1000 BASE-T1, 1 porta 10BASE-T1S e uma porta de gerenciamento. Além disso, inclui 1 porta PPS (entrada) e 1 porta PPS (saída).
Inclui o Novus mini Pro com 6 portas RJ45, sendo 3 portas 100/1000 BASE-T1, 1 porta 10BASE-T1S e uma porta de gerenciamento. Além disso, inclui 1 porta PPS (entrada) e 1 porta PPS (saída).
NTNM01000A-AUT
Inclui o Novus mini Pro com 6 portas RJ45, sendo 3 portas 100/1000 BASE-T1, 1 porta 10BASE-T1S e uma porta de gerenciamento. Além disso, inclui 1 porta PPS (entrada) e 1 porta PPS (saída).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A Avnu Alliance é um consórcio do setor dedicado a garantir a interoperabilidade de dispositivos que utilizam os padrões IEEE 802.1 Audio Video Bridging (AVB) e Time-Sensitive Networking (TSN). A plataforma de hardware Keysight Novus mini oferece suporte total às principais especificações de teste da Avnu — incluindo conformidade automotiva, de silício e de switches. Ao se alinhar a esses rigorosos padrões, a plataforma permite verificação e validação precisas, garantindo que dispositivos de diferentes fornecedores interoperem perfeitamente dentro de uma rede determinística unificada.
A OPEN Alliance é um consórcio líder do setor dedicado à adoção global da Ethernet automotiva para redes veiculares. A plataforma de hardware Novus mini da Keysight foi projetada para atender às especificações de teste essenciais da OPEN Alliance, incluindo os planos de teste TC8, TC8 Camada 2 e TC11. Ao fornecer uma estrutura padronizada para verificação e validação, esses conjuntos de testes garantem uma interoperabilidade perfeita entre diferentes fornecedores em todo o ecossistema automotivo, cada vez mais complexo.