Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Novus mini, eine Netzwerktestplattform im kompakten Formfaktor, erfüllt die Bedürfnisse von Netzwerktechnikern beim Einsatz von Geräten in den Bereichen Automobil, Industrie, Unternehmen und Luft- und Raumfahrt/Verteidigung.
Mit der zunehmenden Digitalisierung von Unternehmen wird die Nutzung vernetzter IoT-Geräte für den reibungslosen Geschäftsbetrieb unerlässlich. In sicherheitskritischen Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigungsindustrie sowie der Luft- und Raumfahrt kann die Integration dieser Geräte in Geschäftssysteme Sicherheit und Effizienz deutlich verbessern. Da Verbindungsabbrüche in diesen Umgebungen jedoch lebensbedrohliche Risiken und kostspielige Ausfallzeiten nach sich ziehen können, ist es für Netzwerktechniker unerlässlich, vor der Implementierung spezielle Testwerkzeuge einzusetzen, um die von diesen Branchen geforderte hohe Ausfallsicherheit und Fehlertoleranz zu gewährleisten.
Die Keysight Novus mini ist eine kompakte, leise und kostengünstige Plattform, die speziell für die hohen Anforderungen an Leistungs- und Konformitätsprüfungen in den Bereichen Industrie, Automobil sowie Luft- und Raumfahrt/Verteidigung entwickelt wurde. Durch die Unterstützung von Time-Sensitive Networking (TSN) und L2-Security-Standards bietet die Novus mini eine wichtige Sicherheitsgrundlage für Anwendungen – von missionskritischen Systemen in der Luft- und Raumfahrt bis hin zu Fahrerassistenzsystemen (ADAS) in autonomen Fahrzeugen.
Eine kombinierte Lösung, die sowohl Traffic-Generierung als auch Protokolltests auf einer einzigen Plattform bietet.
Die kleinste Stellfläche der Branche, hervorragende Kosten pro Port und ein extrem leiser, lüfterloser Betrieb
Umfasst vollständige Leistungs- und Konformitätsprüfungen
Validiert TSN-Profile für:
Validierung des Timing-Profils für AS2011, AS2020, AS2025, ASds, 1588v2 und C37.238 (Power)
Ports
3 bis 10
Port Type
Copper, BASE T1, BASE T1S
Timing Ports
1PPS in/out, 10 Mhz out
Type
Mini, Pro
Protocols
Timing, TSN, Routing, SDN
Beinhaltet Novus mini mit 4 Ports und einen Management-Port mit dem mitgelieferten USB-zu-Ethernet-Adapter. Enthält zudem 1pps (Eingang), 1pps (Ausgang) und 10 MHz (Ausgang).
Beinhaltet Novus mini mit 4 Ports und einen Management-Port mit dem mitgelieferten USB-zu-Ethernet-Adapter. Enthält zudem 1pps (Eingang), 1pps (Ausgang) und 10 MHz (Ausgang).
NTNM00100A-004
Beinhaltet Novus mini mit 4 Ports und einen Management-Port mit dem mitgelieferten USB-zu-Ethernet-Adapter. Enthält zudem 1pps (Eingang), 1pps (Ausgang) und 10 MHz (Ausgang).
Beinhaltet Novus mini Pro mit 6 Ports und einem Management-Port. Enthält zudem 1pps (Eingang), 1pps (Ausgang) und 10 MHz (Ausgang).
Beinhaltet Novus mini Pro mit 6 Ports und einem Management-Port. Enthält zudem 1pps (Eingang), 1pps (Ausgang) und 10 MHz (Ausgang).
NTNM01000A-006
Beinhaltet Novus mini Pro mit 6 Ports und einem Management-Port. Enthält zudem 1pps (Eingang), 1pps (Ausgang) und 10 MHz (Ausgang).
Beinhaltet Novus mini Pro mit 6 RJ45-Ports, 3 100-/1000-BASE-T1-Ports, 1 10BASE-T1S-Port und einem Management-Port. Enthält zudem 1pps (Eingang), 1pps (Ausgang).
Beinhaltet Novus mini Pro mit 6 RJ45-Ports, 3 100-/1000-BASE-T1-Ports, 1 10BASE-T1S-Port und einem Management-Port. Enthält zudem 1pps (Eingang), 1pps (Ausgang).
NTNM01000A-AUT
Beinhaltet Novus mini Pro mit 6 RJ45-Ports, 3 100-/1000-BASE-T1-Ports, 1 10BASE-T1S-Port und einem Management-Port. Enthält zudem 1pps (Eingang), 1pps (Ausgang).
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Avnu Alliance ist ein Industriekonsortium, das sich auf die Sicherstellung der Interoperabilität von Geräten konzentriert, die die Standards IEEE 802.1 Audio Video Bridging (AVB) und Time-Sensitive Networking (TSN) verwenden. Die Keysight Novus mini Hardware-Plattform unterstützt die Kern-Tesspezifikation von Avnu vollständig – einschließlich Automobil-, Silizium- und Switch-Konformität. Durch die Ausrichtung auf diese strengen Standards ermöglicht die Plattform eine präzise Verifizierung und Validierung, wodurch sichergestellt wird, dass Geräte verschiedener Hersteller nahtlos in einem einheitlichen deterministischen Netzwerk zusammenarbeiten.
Die OPEN Alliance ist ein führendes Industriekonsortium, das sich der weltweiten Einführung von Automotive Ethernet für die Fahrzeugvernetzung verschrieben hat. Die Novus mini Hardware-Plattform von Keysight wurde entwickelt, um die wichtigsten Testspezifikationen der OPEN Alliance zu unterstützen, darunter die Testpläne TC8, TC8 Layer 2 und TC11. Durch die Bereitstellung eines standardisierten Rahmens für Verifizierung und Validierung gewährleisten diese Testsuiten eine nahtlose Interoperabilität verschiedener Hersteller im zunehmend komplexen automobilen Ökosystem.