Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
컴팩트한 폼 팩터의 네트워크 테스트 플랫폼인 Novus mini는 자동차, 산업, 엔터프라이즈 및 항공우주 방위 분야의 디바이스를 배포하는 네트워크 엔지니어의 요구사항을 충족합니다.
조직이 디지털 전환을 수용함에 따라 연결된 IoT 디바이스에 대한 의존도가 운영 유지에 매우 중요해집니다. 자동차, 제조, 항공우주 및 방위와 같은 위험도가 높은 분야에서 이러한 디바이스를 비즈니스 시스템에 통합하면 안전과 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 그러나 이러한 환경에서 연결 실패는 생명을 위협하는 위험과 값비싼 다운타임을 초래할 수 있으므로, 네트워크 엔지니어는 배포 전에 이러한 산업에서 요구하는 높은 수준의 복원력과 내결함성을 보장하기 위해 특수 테스트 툴을 사용하는 것이 필수적입니다.
키사이트 Novus mini는 산업, 자동차, 항공우주 및 방위 분야의 엄격한 성능 및 적합성 테스트 요구사항을 충족하도록 설계된 컴팩트하고 조용하며 합리적인 가격의 플랫폼입니다. 시간 민감형 네트워킹(TSN) 및 L2 보안 표준을 지원함으로써 Novus mini는 미션 크리티컬 항공우주 시스템부터 자율 주행 차량에 사용되는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에 이르는 다양한 애플리케이션을 위한 중요한 안전 기반을 제공합니다.
단일 플랫폼에서 트래픽 생성과 프로토콜 테스트를 모두 제공하는 통합 솔루션
업계에서 가장 작은 설치 공간, 포트당 뛰어난 비용 효율성, 그리고 초저소음 팬리스 작동 기능을 제공합니다.
전체 성능 및 적합성 테스트를 지원합니다.
다음을 위한 TSN 프로파일 유효성 검사:
AS2011, AS2020, AS2025, ASds, 1588v2 및 C37.238 (전력)에 대한 타이밍 프로파일 유효성 검사
Ports
3 ~ 10
Port Type
Copper, BASE T1, BASE T1S
Timing Ports
1PPS in/out, 10 Mhz out
Type
Mini, Pro
Protocols
Timing, TSN, Routing, SDN
4개의 포트와 관리용 포트를 갖춘 Novus mini와 동봉된 USB-이더넷 어댑터가 포함되어 있습니다. 또한 1pps(입력), 1pps(출력), 10 MHz(출력) 기능이 포함되어 있습니다.
4개의 포트와 관리용 포트를 갖춘 Novus mini와 동봉된 USB-이더넷 어댑터가 포함되어 있습니다. 또한 1pps(입력), 1pps(출력), 10 MHz(출력) 기능이 포함되어 있습니다.
NTNM00100A-004
4개의 포트와 관리용 포트를 갖춘 Novus mini와 동봉된 USB-이더넷 어댑터가 포함되어 있습니다. 또한 1pps(입력), 1pps(출력), 10 MHz(출력) 기능이 포함되어 있습니다.
6개의 포트와 관리용 포트가 탑재된 Novus mini Pro가 포함되어 있습니다. 또한 1pps(입력), 1pps(출력), 10 MHz(출력) 신호 발생기가 포함되어 있습니다.
6개의 포트와 관리용 포트가 탑재된 Novus mini Pro가 포함되어 있습니다. 또한 1pps(입력), 1pps(출력), 10 MHz(출력) 신호 발생기가 포함되어 있습니다.
NTNM01000A-006
6개의 포트와 관리용 포트가 탑재된 Novus mini Pro가 포함되어 있습니다. 또한 1pps(입력), 1pps(출력), 10 MHz(출력) 신호 발생기가 포함되어 있습니다.
6개의 RJ45 포트(100/1000 BASE-T1 3개, 10BASE-T1S 1개)와 관리 포트를 갖춘 Novus mini Pro가 포함되어 있습니다. 또한 1pps(입력) 및 1pps(출력)가 포함되어 있습니다.
6개의 RJ45 포트(100/1000 BASE-T1 3개, 10BASE-T1S 1개)와 관리 포트를 갖춘 Novus mini Pro가 포함되어 있습니다. 또한 1pps(입력) 및 1pps(출력)가 포함되어 있습니다.
NTNM01000A-AUT
6개의 RJ45 포트(100/1000 BASE-T1 3개, 10BASE-T1S 1개)와 관리 포트를 갖춘 Novus mini Pro가 포함되어 있습니다. 또한 1pps(입력) 및 1pps(출력)가 포함되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
Avnu Alliance는 IEEE 802.1 AVB(Audio Video Bridging) 및 TSN(Time-Sensitive Networking) 표준을 사용하는 장치의 상호 운용성을 보장하는 데 중점을 둔 산업 컨소시엄입니다. 키사이트 Novus mini 하드웨어 플랫폼은 자동차, 실리콘 및 스위치 적합성을 포함한 Avnu의 핵심 테스트 사양을 완벽하게 지원합니다. 이러한 엄격한 표준에 부합함으로써 이 플랫폼은 정밀한 검증을 가능하게 하여, 서로 다른 공급업체의 장치가 통합된 결정론적 네트워크 내에서 원활하게 상호 운용되도록 보장합니다.
OPEN Alliance는 차량 내 네트워킹을 위한 오토모티브 이더넷의 전 세계적 채택에 전념하는 선도적인 산업 컨소시엄입니다. 키사이트의 Novus mini 하드웨어 플랫폼은 TC8, TC8 Layer 2 및 TC11 테스트 계획을 포함한 중요한 OPEN Alliance 테스트 사양을 지원하도록 설계되었습니다. 검증을 위한 표준화된 프레임워크를 제공함으로써 이러한 테스트 스위트는 점점 더 복잡해지는 자동차 에코시스템 전반에서 원활한 다중 공급업체 상호 운용성을 보장합니다.