Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os multímetros digitais avançados da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe DM6 inclui os modelos 34460A-34465A e DM34460A-DM34461A, e a classe DM7 inclui o modelo 34470A.
Os multímetros digitais avançados (DMMs) vão além dos nossos modelos essenciais, oferecendo resolução de 6,5 e 7,5 dígitos para maior precisão, ruído reduzido e erros de medição minimizados. EssesDMMs apresentam recursos aprimorados de disparo e digitalização, com uma taxa de amostragem de até 50 mil amostras por segundo para medir sinais que mudam rapidamente, como um pulso de relógio em um circuito de alta frequência ou um sinal de ruído transitório indesejado. Escolha entre nossas configurações populares ou personalize uma para atender às suas necessidades específicas de aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Fornece medições em tempo real para detectar flutuações de tensão, sinais instáveis ou irregularidades de corrente, que são indicadores de falhas ou problemas de desempenho.
Analise o consumo de corrente dinâmico de dispositivos de baixa potência com faixa de 1 microampere e resolução de picoampere.
Recursos aprimorados de acionamento e digitalização permitem capturar e isolar eventos específicos e solucionar problemas em sinais que mudam rapidamente.
Calibra-se automaticamente com regularidade para reduzir erros causados por variações de temperatura e desvios internos, garantindo precisão em testes de caracterização de longa duração.
Digits of resolution
6 ½ até 7 ½
Basic 1-year DCV accuracy
16 ppm até 75 ppm
Memory
1,000 readings até 2,000,000 readings
Interface
LAN, USB, GPIB (optional)
Maximum reading rate
300 readings/s até 50,000 readings/s
34465A
DMM Truevolt de 6,5 dígitos com tecnologia Truevolt para maior precisão e percepções de medição mais rápidas. Substituição dos modelos 34410A/34411A.
O multímetro Keysight 34465A de 6,5 dígitos oferece níveis sem precedentes de precisão, velocidade e resolução. Ele pode medir correntes muito baixas, até uma faixa de 1 μA, permitindo seu uso em dispositivos de potência muito baixa. A capacidade de autocalibração durante a medição permite que o 34465A mantenha uma medição calibrada enquanto o instrumento pode estar passando por variações/mudanças de temperatura.
Os recursos gráficos, incluindo gráficos de tendências e histogramas, facilitam uma maior compreensão por parte do usuário, obtida mais rapidamente. Este modelo de multímetro de 6,5 dígitos oferece um modo de registro de dados para facilitar a análise de tendências e um modo de digitalização para capturar transientes.
O que está incluído:
34470A
Multímetro digital Truevolt de 7,5 dígitos com tecnologia Truevolt para maior precisão e informações de medição. Precisão básica de DCV de 16 ppm, 50 mil leituras/s.
Os multímetros digitais Truevolt de alto desempenho Keysight 34470A de 7½ dígitos oferecem níveis mais elevados de precisão, velocidade e resolução.
O que está incluído:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma taxa de leitura rápida em um multímetro digital (DMM) é importante porque afeta diretamente a rapidez e a precisão com que você pode observar as mudanças nas suas medições. A seguir estão as principais razões pelas quais uma taxa de leitura rápida é importante em um DMM:
Um multímetro digital pode medir corrente (I) e tensão (V). Se você tiver ambas as medições, calcular a potência CC é simplesmente multiplicar as medições de corrente (I) e tensão (V). A maioria dos multímetros digitais tem uma arquitetura interna que inibe sua capacidade de medir ambos ao mesmo tempo. No entanto, se você usar algumas técnicas e o equipamento certo, poderá obter uma boa medição de I e V do seu DMM de bancada. Aqui estão algumas etapas a serem seguidas:
Os multímetros digitais modernos também possuem uma função de medição de frequência ou período. Essa função normalmente mede a frequência de um sinal CA ou qualquer tipo de sinal periódico. Normalmente, ela mede a velocidade de rotação de um motor, sendo que a frequência medida é expressa em rotações por minuto (RPM).
Outras aplicações são a resolução de problemas em placas eletrônicas, como verificar se o circuito oscilador ou os circuitos de áudio estão funcionando corretamente. Em instalações e máquinas, os multímetros digitais portáteis são usados para verificar a frequência da rede elétrica CA, motores e circuitos de acionamento de frequência variável.