Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece duas classes de capacidade de cargas eletrônicas CC em unidades de bancada, ATE e modulares. Qualquer uma delas pode ser construída com base nos recursos e no desempenho que você precisa.
Testes de potência e precisão em um banco de carga eletrônico
Modular e escalável para testes automatizados de alto desempenho
Capacidade regenerativa com alta densidade de eficiência
As cargas eletrônicas CC de bancada da classe NL1 da Keysight incluem as cargas eletrônicas de bancada da série EL30000. Elas foram projetadas para testes rápidos, precisos e confiáveis de dispositivos de energia. Com um design compacto e um display intuitivo, elas oferecem controle preciso de tensão, corrente e potência para simular condições reais. Recursos integrados, vários modos de teste e uma visualização semelhante a um osciloscópio — além de medições de alta precisão (±0,04%) — permitem uma análise detalhada do desempenho do dispositivo. Selecione o modelo certo com base na potência, corrente, tensão e canais de entrada para testar fontes de alimentação, baterias, drivers de LED e outros componentes.
As cargas eletrônicas modulares da Keysight oferecem uma solução flexível e escalável para testar uma ampla gama de fontes de alimentação CC — incluindo fontes de alimentação, baterias, conversores e células de combustível. Com um único mainframe que suporta até seis módulos de carga configuráveis, elas fornecem os níveis precisos de tensão, corrente e potência necessários para testes multicanais ou de alta potência. Com suporte para vários modos de operação — corrente, tensão, resistência e potência constantes —, além de resposta transitória rápida e recursos de medição integrados, essas cargas são ideais para ambientes de teste automatizados e de bancada.
As cargas eletrônicas CC ATE da classe NL3 da Keysight incluem as cargas eletrônicas regenerativas da série EL4900. Elas possuem uma capacidade regenerativa que devolve eficientemente até 95% da energia absorvida à rede. Esse recurso oferece vantagens operacionais, reduzindo o consumo de energia e os custos de refrigeração. A série oferece uma ampla faixa de potência, de 2 kW a 12 kW, em layouts de alta densidade 1U e 2U, com flexibilidade para conectar facilmente até 16 unidades (até 192 kW) em paralelo para criar um único sistema de carga eletrônica. As cargas eletrônicas incluem recursos avançados para testes precisos, como medições simultâneas digitalizadas de tensão e corrente. Esses benefícios combinados permitem que os engenheiros de teste de energia avaliem e acelerem de forma confiável o desenvolvimento de testes em vários ambientes, acelerando o teste de baterias e outros dispositivos de energia em teste (DUT), como eletrônicos automotivos e aviônicos.
As cargas eletrônicas CC de bancada da classe NL1 da Keysight incluem as cargas eletrônicas de bancada da série EL30000. Elas foram projetadas para testes rápidos, precisos e confiáveis de dispositivos de energia. Com um design compacto e um display intuitivo, elas oferecem controle preciso de tensão, corrente e potência para simular condições reais. Recursos integrados, vários modos de teste e uma visualização semelhante a um osciloscópio — além de medições de alta precisão (±0,04%) — permitem uma análise detalhada do desempenho do dispositivo. Selecione o modelo certo com base na potência, corrente, tensão e canais de entrada para testar fontes de alimentação, baterias, drivers de LED e outros componentes.
As cargas eletrônicas modulares da Keysight oferecem uma solução flexível e escalável para testar uma ampla gama de fontes de alimentação CC — incluindo fontes de alimentação, baterias, conversores e células de combustível. Com um único mainframe que suporta até seis módulos de carga configuráveis, elas fornecem os níveis precisos de tensão, corrente e potência necessários para testes multicanais ou de alta potência. Com suporte para vários modos de operação — corrente, tensão, resistência e potência constantes —, além de resposta transitória rápida e recursos de medição integrados, essas cargas são ideais para ambientes de teste automatizados e de bancada.
As cargas eletrônicas CC ATE da classe NL3 da Keysight incluem as cargas eletrônicas regenerativas da série EL4900. Elas possuem uma capacidade regenerativa que devolve eficientemente até 95% da energia absorvida à rede. Esse recurso oferece vantagens operacionais, reduzindo o consumo de energia e os custos de refrigeração. A série oferece uma ampla faixa de potência, de 2 kW a 12 kW, em layouts de alta densidade 1U e 2U, com flexibilidade para conectar facilmente até 16 unidades (até 192 kW) em paralelo para criar um único sistema de carga eletrônica. As cargas eletrônicas incluem recursos avançados para testes precisos, como medições simultâneas digitalizadas de tensão e corrente. Esses benefícios combinados permitem que os engenheiros de teste de energia avaliem e acelerem de forma confiável o desenvolvimento de testes em vários ambientes, acelerando o teste de baterias e outros dispositivos de energia em teste (DUT), como eletrônicos automotivos e aviônicos.
Escolha entre software de gerenciamento, controle, monitoramento e análise de dados de laboratório ou acessórios como cabos, placas de interface e módulos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma carga eletrônica CC é um instrumento de teste programável que consome corrente e absorve potência de uma fonte de alimentação CC para simular condições reais de operação. Ao contrário das cargas passivas, uma carga eletrônica CC controla ativamente a quantidade de corrente, tensão, resistência ou potência consumida pelo dispositivo em teste (DUT). Os engenheiros utilizam cargas eletrônicas CC para validar:
Uma carga eletrônica CC pode operar em vários modos:
A Keysight Technologies projeta cargas eletrônicas CC programáveis com medição de precisão, controle de resposta transiente e recursos de integração com sistemas de teste automatizados.
Uma carga eletrônica CC opera em quatro modos principais — corrente constante (CC), tensão constante (CV), resistência constante (CR) e potência constante (CP) —, cada um deles utilizado para cenários de teste específicos:
A seleção do modo correto garante uma emulação precisa das condições reais e aumenta a confiabilidade dos testes de carga eletrônica.
As cargas eletrônicas oferecem várias vantagens importantes em relação aos resistores tradicionais, tornando-as ferramentas essenciais para uma ampla gama de aplicações de teste. Enquanto os resistores podem ser adequados para aplicações de carga simples e estáticas, as cargas eletrônicas oferecem uma solução muito mais versátil, precisa e segura para um espectro mais amplo de requisitos de teste, especialmente aqueles que envolvem cargas dinâmicas, controle preciso e testes automatizados.
As cargas eletrônicas incorporam tecnologias de medição precisas, permitindo monitorar a tensão e a corrente da fonte de alimentação em teste, fornecendo dados valiosos para análise e caracterização. As cargas eletrônicas podem operar em vários modos, como corrente constante (CC), tensão constante (CV), potência constante (CP) e resistência constante (CR). Isso permite simular diferentes condições de carga e testar fontes de alimentação em diversos cenários. Os resistores, por outro lado, oferecem apenas um valor de resistência fixo. As cargas eletrônicas normalmente incluem mecanismos de proteção de segurança integrados para evitar danos à carga ou à fonte de alimentação em caso de condições de sobrecorrente, sobretensão ou superaquecimento. No geral, as cargas eletrônicas fornecem uma avaliação de teste muito mais precisa, flexível e segura em comparação com os resistores.
Ao escolher uma carga eletrônica CC, várias especificações importantes afetam diretamente o desempenho e a precisão do teste:
A avaliação cuidadosa dessas especificações ajuda a garantir que a carga eletrônica CC atenda aos requisitos de desempenho e confiabilidade.
Uma carga eletrônica de corrente contínua é uma ferramenta essencial para validar o desempenho, a confiabilidade e a eficiência das fontes de alimentação de corrente contínua:
Ao proporcionar um controle preciso das condições de carga, uma carga eletrônica CC programável garante testes repetíveis e precisos em uma ampla gama de aplicações.
Uma carga eletrônica CC regenerativa é um tipo avançado de carga eletrônica que devolve a energia absorvida à rede elétrica, em vez de dissipá-la na forma de calor. Ao contrário das cargas tradicionais, que convertem o excesso de energia em calor por meio de elementos resistivos, as cargas regenerativas:
As cargas eletrônicas CC regenerativas são especialmente úteis em testes de baterias, testes de sistemas de energia de veículos elétricos e validação de fontes de alimentação de alta potência, onde, de outra forma, grandes quantidades de energia seriam desperdiçadas.