Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de teste de baterias EV da Keysight oferecem uma plataforma precisa para avaliar baterias de veículos elétricos em todos os níveis, desde células individuais até conjuntos completos. Essas soluções se destacam por seus recursos de energia regenerativa de alta eficiência, reduzindo significativamente os custos operacionais ao devolver energia à rede durante a descarga. Juntamente com um software poderoso para armazenamento de energia e operações de laboratório, a Keysight oferece controle preciso sobre sequências de teste, gerenciamento de dados e técnicas avançadas de caracterização. Esses recursos são cruciais para os engenheiros automotivos garantirem a segurança, o desempenho, a eficiência e a longevidade das baterias de veículos elétricos, impactando diretamente o desenvolvimento acelerado e a implantação confiável de veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia estacionários e o ecossistema mais amplo de mobilidade elétrica. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Teste células individuais de bateria, módulos e conjuntos completos de baterias para uma caracterização detalhada em cada fase do desenvolvimento, garantindo qualidade e desempenho em todas as escalas.
Projetado com recursos regenerativos, muitas vezes excedendo 90% de recuperação de energia, de modo que a energia da bateria durante os ciclos de descarga é realimentada na rede, em vez de ser dissipada como calor.
Defina, controle e monitore sequências de testes complexas, incluindo testes de desempenho, funcionais, de envelhecimento e ambientais, com conformidade integrada para os padrões globais da indústria.
Suporte à espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) em vários canais para caracterizar a impedância de uma célula em uma faixa de frequência, ajudando a identificar possíveis problemas ou mecanismos de degradação.
Battery Types
Module, Cell, Pack
Form factor
Cabinet, Dual cabinet, Benchtop, Rack mounted, Combined
Maximum power
N/A até 350 kW
Measurement type
Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Power supply, Analog out, Analog in
Mains voltage
48 VDC até 480 VAC
SL1007A
O Keysight SL1007A é um sistema de teste com até 64 canais. Faixa de tensão: ±25 A, ±50 A, ±75 A, ±100 A, ±200 A, ±300 A, ±400 A, ±600 A.
O Sistema de Teste de Baterias Scienlab SL1007A – Nível de Célula permite testar com precisão e produtividade células de baterias para aplicações automotivas e industriais. A fonte de alimentação bidirecional carrega e descarrega as células em teste com eficiência muito alta.
SL1001A
O sistema de teste de baterias SL1001A da Scienlab ajuda você a emular dissipadores e fontes para módulos de baterias para aplicações automotivas e industriais. Saiba mais!
O Sistema de Teste de Baterias Scienlab SL1001A para nível de módulo é uma plataforma de teste que oferece uma configuração de teste completa com recursos de teste exclusivos para validar o desempenho de módulos para diferentes aplicações. Construído como uma fonte e dreno regenerativo bidirecional, ele realiza os testes com a mais alta eficiência.
SL1740A
O SL1740A fornece dissipação e fonte com 1000 a 1500 V, 300 a 900 A e 300 kW.
O Sistema de Teste de Baterias Scienlab SL1700A da Keysight – Série Pack Level permite emular de forma realista o ambiente da futura aplicação do conjunto de baterias, a fim de testar exaustivamente o conjunto de baterias de alta potência e aprimorar suas funções e segurança. A crescente demanda por mobilidade elétrica aumenta a necessidade de amplos laboratórios de teste de baterias para o desenvolvimento de baterias para veículos elétricos. A Keysight desenvolveu a Série SL1700A para acelerar o desenvolvimento e a validação de baterias. Ela oferece uma faixa de tensão de até 1.500 V e opções de potência entre 100 e 300 kW, incluindo um Pacote de Desempenho para aumentar a potência até 300 kW. A nova tecnologia de alta tensão SiC (carboneto de silício) proporciona alta eficiência energética em um espaço reduzido e ajuda a minimizar seus custos operacionais.
SL1770A
A solução de teste SL1770A oferece um conceito inovador de alimentação centralizada para laboratórios de teste de baterias de grande porte que fornecem potência superior a 10 MW.
A tecnologia dos veículos elétricos está evoluindo, com a capacidade das baterias, a potência e as intensidades de corrente necessárias para testá-las aumentando cada vez mais. É necessária uma nova abordagem, uma vez que os laboratórios de testes de baterias para veículos elétricos enfrentam cada vez mais:
A solução de gerenciamento de alocação de energia da Scienlab responde a esses desafios com uma arquitetura de alocação de energia centralizada, confiável e altamente escalável, projetada para ambientes modernos de teste de alta corrente.
Uma arquitetura mais inteligente para laboratórios de testes de alta potência
No centro da solução está um conjunto de unidades de energia regenerativa que formam um pool compartilhado. As unidades de energia regenerativa permitem que a energia seja alocada e liberada em incrementos de 100 kW, garantindo que cada bancada de testes receba exatamente a energia de que necessita.
A potência alocada é gerenciada em cada banco de testes por uma unidade de controle que fornece conexões elétricas e medição, automação do banco de testes e controle de segurança, além de uma integração perfeita com o pool de energia central.
Após a conclusão de um teste ou etapa de teste, a potência é liberada novamente e pode ser realocada. Isso permite reduzir a potência total instalada e garante uma carga de rede controlável.
Principais recursos
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os testes de baterias de veículos elétricos, embora cruciais para o sucesso dos veículos elétricos, apresentam um conjunto único de desafios devido à natureza complexa e de alta energia da tecnologia. Superar esses desafios geralmente envolve o uso de ferramentas de simulação avançadas (como emuladores de bateria), o desenvolvimento de automação de testes sofisticada, o investimento em infraestrutura de segurança robusta e o fomento de conhecimentos interdisciplinares. Os desafios dos testes de baterias abrangem os domínios técnico, de segurança, logístico e econômico. Entre eles estão os seguintes:
A Keysight oferece um conjunto abrangente de soluções de teste de baterias para veículos elétricos, projetadas para atender a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de baterias, desde células individuais até conjuntos completos de baterias e seus sistemas de gerenciamento de baterias (BMS) associados. As soluções de teste de baterias da Keysight oferecem uma abordagem holística para a validação de baterias, cobrindo todo o espectro, desde a caracterização elétrica básica até a integração complexa em nível de sistema e testes de segurança, tudo com o suporte de um poderoso software para automação e gerenciamento de dados. Aqui está uma descrição detalhada dos tipos de testes que as soluções de teste de baterias para veículos elétricos da Keysight podem realizar nos níveis de célula, módulo e conjunto:
Os avanços nas capacidades e tecnologias das baterias destacam o papel fundamental dos testes abrangentes para garantir a segurança, o desempenho e a confiabilidade dos veículos elétricos, à medida que o setor continua a crescer.