Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Testlösungen von Keysight für Elektrofahrzeugbatterien bieten eine präzise Plattform zur Bewertung von Batterien auf allen Ebenen – von Einzelzellen bis hin zu kompletten Akkupacks. Diese Lösungen zeichnen sich durch ihre hocheffiziente Rückspeisung von Energie ins Netz während der Entladung aus und senken so die Betriebskosten erheblich. In Kombination mit leistungsstarker Software für Energiespeicherung und Laborbetrieb ermöglicht Keysight die präzise Steuerung von Testabläufen, Datenmanagement und fortschrittlichen Charakterisierungstechniken. Diese Funktionen sind für Automobilingenieure unerlässlich, um die Sicherheit, Leistung, Effizienz und Langlebigkeit von Elektrofahrzeugbatterien zu gewährleisten und tragen somit direkt zur beschleunigten Entwicklung und zuverlässigen Einführung von Elektrofahrzeugen, stationären Energiespeichersystemen und dem gesamten Ökosystem der Elektromobilität bei. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Einzelne Batteriezellen, Module und komplette Batteriepacks werden in jeder Entwicklungsphase eingehend charakterisiert, um Qualität und Leistung in jeder Größenordnung sicherzustellen.
Ausgelegt auf regenerative Fähigkeiten, die oft eine Energierückgewinnung von über 90 % ermöglichen, wird die Energie aus der Batterie während der Entladezyklen in das Stromnetz zurückgespeist, anstatt als Wärme verloren zu gehen.
Komplexe Testsequenzen definieren, steuern und überwachen, einschließlich Leistungs-, Funktions-, Alterungs- und Umwelttests mit integrierter Konformität mit globalen Industriestandards.
Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) wird auf mehreren Kanälen eingesetzt, um die Impedanz einer Zelle über einen Frequenzbereich zu charakterisieren und so potenzielle Probleme oder Degradationsmechanismen zu identifizieren.
Battery Types
Module, Cell, Pack
Form factor
Cabinet, Dual cabinet, Benchtop, Rack mounted, Combined
Maximum power
N/A bis 350 kW
Measurement type
Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Power supply, Analog out, Analog in
Mains voltage
48 VDC bis 480 VAC
SL1007A
Das Keysight SL1007A ist ein Prüfsystem mit bis zu 64 Kanälen. Spannungsbereich: ±25 A, ±50 A, ±75 A, ±100 A, ±200 A, ±300 A, ±400 A, ±600 A.
Das Scienlab Batterietestsystem SL1007A – Zellebene ermöglicht die präzise und effiziente Prüfung von Batteriezellen für Automobil- und Industrieanwendungen. Das bidirektionale Netzteil lädt und entlädt die zu testenden Zellen mit sehr hoher Effizienz.
SL1001A
Das Scienlab Batterietestsystem SL1001A hilft Ihnen, Stromsenke und -quelle für Batteriemodule in Automobil- und Industrieanwendungen zu simulieren. Erfahren Sie mehr!
Das SL1001A Scienlab Batterietestsystem für Modulebene ist eine Testplattform, die eine vollständige Testumgebung mit einzigartigen Testmöglichkeiten zur Validierung der Modulleistung für verschiedene Anwendungen bietet. Als bidirektionale regenerative Quelle und Senke führt es die Tests mit höchster Effizienz durch.
SL1740A
SL1740A bietet Stromsenke und -quelle mit 1000 bis 1500 V, 300 bis 900 A und 300 kW.
Das Batterietestsystem SL1700A Scienlab der Pack-Level-Serie von Keysight ermöglicht die realistische Simulation zukünftiger Batterieanwendungen. So lassen sich Hochleistungsbatterien umfassend testen und ihre Funktionen sowie ihre Sicherheit verbessern. Die steigende Nachfrage nach Elektromobilität führt zu einem erhöhten Bedarf an umfangreichen Batterietestlaboren für die Entwicklung von EV-Batterien. Keysight hat die SL1700A-Serie entwickelt, um die Entwicklung und Validierung von Batterien zu beschleunigen. Sie bietet einen Spannungsbereich bis zu 1500 V und Leistungsoptionen zwischen 100 und 300 kW, inklusive eines Performance-Bundles zur Leistungssteigerung auf bis zu 300 kW. Die neue Hochvolt-SiC-Technologie (Siliziumkarbid) sorgt für hohe Energieeffizienz bei geringem Platzbedarf und trägt zur Minimierung der Betriebskosten bei.
SL1770A
Die Testlösung SL1770A bietet ein bahnbrechendes, zentralisiertes Stromversorgungskonzept für größere Batterietestlabore, die eine Leistung von >10 MW liefern.
Die Technologie von Elektrofahrzeugen entwickelt sich stetig weiter, wobei Batteriekapazitäten, Leistung und die für ihre Tests benötigten Ströme kontinuierlich zunehmen. Ein neuer Ansatz ist erforderlich, da Testlabore für Elektrofahrzeugbatterien zunehmend mit folgenden Problemen konfrontiert werden:
Die Scienlab Power Allocation Management Solution begegnet diesen Herausforderungen mit einer zentralisierten, zuverlässigen und hochskalierbaren Leistungsverteilungsarchitektur, die für moderne Hochstrom-Testumgebungen entwickelt wurde.
Eine intelligentere Architektur für Hochleistungstestlabore
Kernstück der Lösung ist ein kombiniertes, regeneratives Energiesystem, das einen gemeinsamen Pool bildet. Regenerative Energieeinheiten ermöglichen die Zuteilung und Freigabe von Energie in 100-kW-Schritten und gewährleisten so, dass jeder Prüfstand exakt die benötigte Leistung erhält.
Die zugeteilte Leistung wird an jedem Prüfstand von einer Steuereinheit geregelt, die elektrische Verbindungen und Messungen, Prüfstandautomatisierung und Sicherheitssteuerung sowie die nahtlose Integration in den zentralen Strompool ermöglicht.
Nach Abschluss eines Tests oder Testschritts wird die Energie wieder freigegeben und kann neu verteilt werden. Dies ermöglicht die Reduzierung der gesamten installierten Leistung und gewährleistet eine überschaubare Netzlast.
Wichtigste Fähigkeiten
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Prüfung von Batterien für Elektrofahrzeuge ist zwar entscheidend für deren Erfolg, stellt aber aufgrund der komplexen und energiereichen Natur der Technologie besondere Herausforderungen dar. Um diese zu bewältigen, sind häufig fortschrittliche Simulationswerkzeuge (wie Batterieemulatoren), die Entwicklung ausgefeilter Testautomatisierung, Investitionen in eine robuste Sicherheitsinfrastruktur und die Förderung interdisziplinärer Expertise erforderlich. Die Herausforderungen bei Batterietests erstrecken sich über technische, sicherheitsrelevante, logistische und wirtschaftliche Bereiche. Dazu gehören unter anderem:
Keysight bietet ein umfassendes Portfolio an Testlösungen für Elektrofahrzeugbatterien, das den gesamten Entwicklungszyklus von Batterien abdeckt – von einzelnen Zellen bis hin zu kompletten Akkupacks und den zugehörigen Batteriemanagementsystemen (BMS). Die Batterietestlösungen von Keysight ermöglichen eine ganzheitliche Batterievalidierung und decken das gesamte Spektrum von der grundlegenden elektrischen Charakterisierung bis hin zu komplexen Systemintegrations- und Sicherheitstests ab. Unterstützt wird dies durch leistungsstarke Software für Automatisierung und Datenmanagement. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Testarten, die die Batterietestlösungen von Keysight für Elektrofahrzeuge auf Zell-, Modul- und Packebene durchführen können:
Die Fortschritte bei den Kapazitäten und Technologien von Batterien unterstreichen die entscheidende Rolle umfassender Tests, um die Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit von Elektrofahrzeugen im Zuge des weiteren Wachstums der Branche zu gewährleisten.