Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 EV 배터리 테스트 솔루션은 개별 셀부터 완전한 팩에 이르기까지 모든 수준에서 전기차 배터리를 평가하기 위한 정밀한 플랫폼을 제공합니다. 이 솔루션은 고효율 회생 전력 기능을 특징으로 하며, 방전 시 에너지를 그리드로 다시 공급하여 운영 비용을 크게 절감합니다. 에너지 저장 및 랩 운영을 위한 강력한 소프트웨어와 결합하여 키사이트는 테스트 시퀀스, 데이터 관리 및 고급 특성화 기술에 대한 정밀한 제어를 제공합니다. 이러한 기능은 EV 배터리의 안전성, 성능, 효율성 및 수명을 보장하는 데 자동차 엔지니어에게 매우 중요하며, 전기차, 고정형 에너지 저장 시스템 및 광범위한 e-모빌리티 생태계의 가속화된 개발 및 안정적인 배포에 직접적인 영향을 미칩니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
개발의 각 단계에서 개별 배터리 셀, 모듈 및 완전한 배터리 팩을 심층적으로 특성화하여 모든 규모에서 품질과 성능을 보장합니다.
회생 기능을 갖추도록 설계되었으며, 종종 90% 이상의 에너지 회수율을 보입니다. 따라서 방전 주기 동안 배터리에서 나오는 에너지는 열로 소산되는 대신 그리드로 다시 공급됩니다.
글로벌 산업 표준에 대한 내장된 규정 준수 기능을 통해 성능, 기능, 노화 및 환경 테스트를 포함한 복잡한 테스트 시퀀스를 정의, 제어 및 모니터링합니다.
다중 채널에서 전기화학 임피던스 분광법(EIS)을 지원하여 주파수 범위에 걸쳐 셀의 임피던스를 특성화하고 잠재적인 문제 또는 열화 메커니즘을 식별하는 데 도움을 줍니다.
Battery Types
Module, Cell, Pack
Form factor
Cabinet, Dual cabinet, Benchtop, Rack mounted, Combined
Maximum power
N/A ~ 350 kW
Measurement type
Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Power supply, Analog out, Analog in
Mains voltage
48 VDC ~ 480 VAC
SL1007A
키사이트 SL1007A는 최대 64채널을 지원하는 테스트 시스템입니다. 전압 범위: ±25A, ±50A, ±75A, ±100A, ±200A, ±300A, ±400A, ±600A.
SL1007A Scienlab 배터리 테스트 시스템 – 셀 레벨은 자동차 및 산업용 애플리케이션의 배터리 셀을 정확하고 생산적으로 테스트할 수 있도록 지원합니다. 양방향 전원 공급 장치는 테스트 중인 셀을 매우 높은 효율로 충전 및 방전합니다.
SL1001A
SL1001A Scienlab 배터리 테스트 시스템은 자동차 및 산업용 애플리케이션을 위한 배터리 모듈의 싱크 및 소스를 에뮬레이션하는 데 도움이 됩니다. 자세히 알아보십시오!
모듈 레벨용 SL1001A Scienlab 배터리 테스트 시스템은 다양한 애플리케이션용 모듈의 성능을 검증하기 위해 고유한 테스트 기능을 갖춘 완벽한 테스트 설정을 제공하는 테스트 플랫폼입니다. 양방향 재생 소스 및 싱크로 구축되어 최고의 효율성으로 테스트를 수행합니다.
키사이트의 SL1700A Scienlab 배터리 테스트 시스템 – 팩 레벨 시리즈를 사용하면 미래의 배터리 팩 분야의 환경을 사실적으로 에뮬레이션해 고전력 배터리 팩을 종합적으로 테스트하고 기능성과 안전성을 개선할 수 있습니다. e-모빌리티 수요가 증가하면서 EV 배터리 개발을 위한 막대한 규모의 배터리 시스템 실험실에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 키사이트에서 배터리 개발과 검증을 가속화하기 위해 SL1700A 시리즈를 개발했습니다. 이 시리즈는 최대 전압 범위가 1500 V이고 전력은 90 및 270 kW 사이입니다. 새로운 고전압 SiC(silicon carbide) 기술은 차지하는 면적이 적으면서도 에너지 효율이 높으며 운영비를 최소화하는 데도 도움이 됩니다.
SL1770A
SL1770A 테스트 솔루션은 10MW 이상의 전력을 공급하는 대규모 배터리 팩 테스트 실험실을 위해 획기적인 중앙 집중식 전원 공급 개념을 제공합니다.
전기차 기술이 발전함에 따라 배터리 용량, 전력 및 테스트에 필요한 전류가 계속 증가하고 있습니다. EV 배터리 테스트 랩에서 다음과 같은 문제에 직면함에 따라 새로운 접근 방식이 필요합니다:
Scienlab 전력 할당 관리 솔루션은 최신 고전류 테스트 환경을 위해 구축된 중앙 집중식의 안정적이고 확장성이 뛰어난 전력 할당 아키텍처를 통해 이러한 과제를 해결합니다.
고전력 테스트 랩을 위한 더 스마트한 아키텍처
이 솔루션의 핵심은 공유 풀을 형성하는 결합된 회생 전력 어레이입니다. 회생 전력 장치(Regenerative Power Units)는 100kW 단위로 전력을 할당하고 해제하여 각 테스트 벤치가 필요한 전력을 정확하게 받을 수 있도록 합니다.
할당된 전력은 각 테스트 벤치에서 전기 연결 및 측정, 테스트 벤치 자동화, 안전 제어, 그리고 중앙 전력 풀과의 원활한 통합을 제공하는 제어 장치에 의해 처리됩니다.
테스트 또는 테스트 단계가 완료되면 전력은 다시 해제되어 재할당될 수 있습니다. 이를 통해 총 설치 전력을 줄이고 관리 가능한 그리드 부하를 보장할 수 있습니다.
주요 기능
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
EV 배터리 테스트는 전기차의 성공에 매우 중요하지만, 기술의 복잡하고 고에너지 특성으로 인해 고유한 과제를 제시합니다. 이러한 과제를 극복하려면 종종 고급 시뮬레이션 도구(배터리 에뮬레이터 등) 활용, 정교한 테스트 자동화 개발, 강력한 안전 인프라 투자, 그리고 다학제적 전문 지식 육성이 필요합니다. 배터리 테스트 과제는 기술, 안전, 물류 및 경제적 영역에 걸쳐 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
키사이트는 개별 셀부터 완전한 배터리 팩 및 관련 배터리 관리 시스템(BMS)에 이르는 전체 배터리 개발 수명 주기를 다루도록 설계된 포괄적인 EV 배터리 테스트 솔루션 제품군을 제공합니다. 키사이트 배터리 테스트 솔루션은 기본 전기적 특성화부터 복잡한 시스템 레벨 통합 및 안전 테스트에 이르는 전체 스펙트럼을 포괄하며, 자동화 및 데이터 관리를 위한 강력한 소프트웨어의 지원을 받아 배터리 검증에 대한 전체론적 접근 방식을 제공합니다. 다음은 키사이트 EV 배터리 테스트 솔루션이 셀, 모듈 및 팩 레벨에서 수행할 수 있는 테스트 유형에 대한 분석입니다.
배터리 기능 및 기술의 발전은 산업이 계속 성장함에 따라 전기차의 안전성, 성능 및 신뢰성을 보장하는 데 있어 포괄적인 테스트의 중요한 역할을 강조합니다.