Aplicativos
- Aplicativos que utilizam um computador externo para controlar um chassi PXIe
- Aplicações com múltiplos chassis
Funcionalidade
- Módulo 3U de 3 slots para uso no slot do sistema de um chassi PXIe (utiliza dois slots de expansão do controlador PXI)
- Conexão de quatro links (4x4) ou dois links (x8, x16) ao backplane PXIe
- Conectores PCIe x8 padrão para uso com cabos PCIe padrão
- E/S adicionais: GP-IB, duas USB 3.0, quatro USB 2.0, duas GbE (RJ45)
Características de desempenho
- Cabo PCIe Gen 3 de alto desempenho
- Alta largura de banda de dados (máximo de 8 GB/s em porta única, 16 GB/s no modo x16)
O M9024A é um módulo de sistema PXIe e é instalado no slot do sistema de um chassi PXIe. Quando combinado com um adaptador host apropriado, ele fornece uma conexão de alta largura de banda de dados entre o PC host e o chassi. O M9024A tem uma capacidade de configuração flexível. Cada placa possui duas conexões de cabo PCIe Gen 3 x8 capazes de atingir velocidades de até 8 GB/s em cada porta. Essas duas portas podem ser combinadas em uma única conexão de cabo x16, proporcionando uma velocidade de até 16 GB/s. Isso significa que um sistema com uso intensivo de dados pode ser construído usando computadores de mesa ou montados em rack de alto desempenho.
O M9024A também oferece 2 portas LAN, 4 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.0 e conexões GPIB para facilitar a integração do sistema diretamente no chassi. Isso permite o uso de um único cabo (PCIe) do PC host ao rack de instrumentos. Outros instrumentos não PXI podem então ser conectados ao M9024A, em vez de usar cabos individuais para conectá-los ao PC host.
Quando configurado no modo dual x8, o M9024A pode ser usado em sistemas com vários chassis utilizando uma configuração em cadeia. Essa configuração tem a vantagem adicional de não exigir um slot de instrumento para a conexão em cadeia. Uma porta seria conectada a um M9048B e a outra porta seria conectada a um M9022A ou M9023A em chassis subsequentes. Alternativamente, o M9024A pode ser usado com um controlador PXIe integrado M9037A para interconectar dois ou mais chassis em um sistema multi-chassis. Apenas um M9024A pode ser usado em um sistema multi-chassis.
Para garantir o melhor desempenho, o M9024A deve ser configurado no modo x16 e emparelhado com uma placa de PC host Gen 3 x16, como a Keysight M9049A. Em todos os casos, também devem ser usados cabos PCIe x8 testados para operar em velocidades Gen 3, como o Keysight Y1202A ou Y1203A.