Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
CX1213A
Permite medições dinâmicas precisas de corrente até 5 A para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A.
O cabeçote do sensor resistivo CX1213A é um cabeçote do sensor para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A. Ele inclui um resistor shunt calibrado que permite medições dinâmicas precisas de corrente de até 5 A e largura de banda de 20 MHz. A resistência de inserção, incluindo o resistor shunt, é normalmente de 23 mΩ. Cinco pares de fios curtos estão incluídos para medições rápidas, e o adaptador banana fornecido com o CX1104A pode ser usado para medições com cabos banana padrão.
CX1214A
Permite medições dinâmicas precisas de corrente até 3 A para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A.
O cabeçote do sensor resistivo CX1214A é um cabeçote do sensor para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A. Ele inclui um resistor shunt calibrado que permite medições dinâmicas precisas de corrente de até 3 A e largura de banda de 20 MHz. A resistência de inserção, incluindo o resistor shunt, é normalmente de 53 mΩ. Cinco pares de fios curtos estão incluídos para medições rápidas, e o adaptador banana fornecido com o CX1104A pode ser usado para medições com cabos banana padrão.
CX1215A
Permite medições dinâmicas precisas de corrente até 2 A para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A.
O cabeçote do sensor resistivo CX1215A é um cabeçote do sensor para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A. Ele inclui um resistor shunt calibrado que permite a medição dinâmica precisa de corrente até 2 A e largura de banda de 20 MHz. A resistência de inserção, incluindo o resistor shunt, é normalmente de 103 mΩ. Cinco pares de fios curtos estão incluídos para medições rápidas, e o adaptador banana fornecido com o CX1104A pode ser usado para medições com cabos banana padrão.
CX1211A
Permite medições dinâmicas precisas de corrente até 15 A para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A.
A cabeça do sensor resistivo CX1211A é uma cabeça de sensor para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A. Inclui um resistor shunt calibrado que permite uma medição dinâmica precisa da corrente até 15 A e uma largura de banda de 20 MHz. A resistência de inserção, incluindo o resistor shunt, é normalmente de 5,5 mΩ. Cinco pares de fios curtos estão incluídos para medições rápidas, e o adaptador banana fornecido com o CX1104A pode ser usado para medições com cabos banana padrão.
CX1212A
Permite medições dinâmicas precisas de corrente até 10 A para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A.
O cabeçote do sensor resistivo CX1212A é um cabeçote do sensor para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A. Ele inclui um resistor shunt calibrado que permite medições dinâmicas precisas de corrente de até 10 A e largura de banda de 20 MHz. A resistência de inserção, incluindo o resistor shunt, é normalmente de 8 mΩ. Cinco pares de fios curtos estão incluídos para medições rápidas, e o adaptador banana fornecido com o CX1104A pode ser usado para medições com cabos banana padrão.
CX1216A
Permite medições dinâmicas precisas de corrente até 0,25 A para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A.
A cabeça do sensor resistivo CX1216A é uma cabeça de sensor para o sensor de corrente shunt selecionável CX1104A. Inclui um resistor shunt calibrado que permite uma medição dinâmica precisa da corrente até 0,25 A e uma largura de banda de 20 MHz. A resistência de inserção, incluindo o resistor shunt, é normalmente de 1 Ω. Cinco pares de fios curtos estão incluídos para medições rápidas, e o adaptador banana fornecido com o CX1104A pode ser usado para medições com cabos banana padrão.
CX1104A
O sensor de corrente CX1104A é um acessório dedicado para analisadores de corrente e permite medições dinâmicas de corrente de 1 μA a 15 A até uma largura de banda de 20 MHz.
O sensor de corrente com derivação selecionável CX1104A permite medições dinâmicas de corrente de 1 μA a 15 A usando a tecnologia de detecção de baixo ruído. Usando uma das seis cabeças de sensor resistivas calibradas disponíveis, CX1211A a CX1216A, você pode fazer medições dinâmicas de corrente com a faixa de medição mais adequada. Como a resistência de inserção desses sensores resistivos é bastante pequena, de 5,5 mΩ a 1 Ω, você não precisa se preocupar com a queda de tensão no sensor. A resposta de frequência do CX1104A é estendida para 20 MHz sem grandes flutuações, e não há redução de frequência normalmente observada no caso de sondas de corrente. Como o cabeçote do sensor resistivo é calibrado, você pode fazer medições de corrente mais precisas do que nunca. Um adaptador banana é fornecido para medições convenientes de alta corrente.
CX1101A
O sensor de corrente de canal único CX1101A é um acessório dedicado para o mainframe do analisador de corrente e apresenta uma ampla faixa de tensão de modo comum. Saiba mais!
O sensor de corrente de canal único CX1101A abrange muitos tipos de aplicações com ampla faixa de medição de 40 nA a 1 A, largura de banda máxima autônoma de 100 MHz e a faixa de tensão de modo comum mais ampla da série, de até ±12 V. O uso de um adaptador de cabeça de sensor permite a conexão elétrica ao DUT. Uma unidade de cabeça de sensor de terminação coaxial CX1203 e cabos são fornecidos para que você possa iniciar as medições imediatamente. A tecnologia de medição de corrente com supressão de ruído de banda larga permite medir formas de onda de corrente de baixo nível com baixa resistência de entrada, normalmente 410 mΩ. O uso de um cabeçote sensor de alta corrente CX1206A amplia as medições máximas da forma de onda de corrente até 10 A.
CX1102A
O sensor de corrente de canal duplo CX1102A é um acessório dedicado e apresenta amplas faixas de medição dinâmica devido à tecnologia de captura simultânea.
O sensor de corrente de canal duplo CX1102A utiliza dois canais no mainframe da série CX3300 e permite uma faixa de medição dinâmica muito mais ampla. O canal primário e o canal secundário são sincronizados e têm uma diferença de faixa de 100 vezes, e você pode visualizar ambas as formas de onda simultaneamente em um mainframe CX3300. Isso é muito útil ao medir formas de onda de corrente com ampla faixa dinâmica, como em dispositivos sem fio de baixa potência ou microcontroladores de baixa potência, que operam intermitentemente entre os estados de suspensão/espera e ativo. Ele apresenta amplas faixas de medição de 40 nA a 1 A, largura de banda máxima autônoma de 100 MHz e faixa de tensão de modo comum de até ±12 V. O uso de um cabeçote sensor permite a conexão elétrica com o DUT. Uma unidade do cabeçote sensor de terminação coaxial CX1203 e cabos são fornecidos, para que você possa iniciar as medições imediatamente. A tecnologia de medição de corrente com supressão de ruído de banda larga permite medir formas de onda de corrente de baixo nível com baixa resistência de entrada, normalmente 410 mΩ.
CX1105A
O sensor diferencial de ruído ultrabaixo CX1105A permite medições dinâmicas de corrente de 1μA a 100A em largura de banda de até 100MHz com resistores shunt existentes.
O sensor diferencial de ruído ultrabaixo CX1105A, que apresenta o desempenho de ruído mais baixo do setor, permite uma ampla gama de medições de corrente dinâmica de 1 μA a 100 A, utilizando resistores shunt existentes em suas placas de avaliação ou teste. Ele mede a tensão diferencial através do resistor shunt e, em seguida, converte a forma de onda da tensão medida em uma forma de onda de corrente no mainframe CX3300. A largura de banda máxima de medição é de até 100 MHz, o que permite medir e analisar o perfil detalhado da corrente e a integridade da energia da PDN (Power Delivery Network ou Power Distribution Network) usada em dispositivos IoT, dispositivos móveis, dispositivos eletrônicos automotivos, etc. Com os cabos blindados de par trançado fornecidos, você pode iniciar medições dinâmicas de corrente rapidamente.
CX1103A
O sensor de corrente lateral baixa CX1103A é um acessório dedicado para o mainframe da série CX3300 e apresenta a maior largura de banda autônoma da série, até 200 MHz.
O CX1103A é um sensor de corrente dedicado para a série CX3300 e permite medições de corrente com largura de banda mais ampla, de até 200 MHz. A corrente dinâmica mínima mensurável é de 100 pA, com baixa tensão de carga. Este sensor foi projetado para medir formas de onda de corrente no lado inferior do circuito, o que significa que o condutor externo do conector SMA está conectado ao comum do circuito. Ele também permite a adição de corrente de desvio CC de baixo ruído, para que pequenas formas de onda em corrente de polarização CC relativamente grande possam ser medidas com clareza.
CX1151A
O CX1151A é um adaptador para sondas passivas para medições de forma de onda de tensão pelo Analisador de Forma de Onda de Corrente de Dispositivos da série CX3300.
O CX1151A é um adaptador para sondas passivas usado para medições de forma de onda de tensão pelo Analisador de Forma de Onda de Corrente de Dispositivos da série CX3300. Ele deve ser útil quando uma medição de forma de onda de potência é necessária além das medições de forma de onda de corrente. A sonda passiva recomendada é a Keysight N2843A, mas as seguintes sondas Keysight também podem ser usadas com este adaptador.