Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
DAQM910A
O Keysight DAQM910A é um módulo multiplexador de 20 canais (2/4 fios) com proteção de circuito de baixa tensão e capacidade de comutação de até 40 Vpk e junção de referência de termopar integrada.
O sistema de aquisição de dados do módulo Keysight DAQM910A é um módulo multiplexador de 20 canais de baixa tensão. Ele combina comutação multifuncional densa com taxas de varredura de 80 canais por segundo para atender a uma ampla gama de aplicações de aquisição de dados de baixa tensão. Você pode misturar canais de dois e quatro fios no mesmo módulo. Recursos adicionais incluem o seguinte:
O produto padrão inclui o seguinte:
Observação: é necessária a versão de firmware A.03 ou superior no DAQ970A e no DAQ973A para compatibilidade com o DAQM910A.
M9341A
A E/S digital M9341A com conector de E/S digital de 24 bits e portas de disparo fornece sinais de comunicação entre o analisador de rede vetorial (VNA) PXI instalado no mesmo chassi PXI e um manipulador externo.
A E/S digital M9341A com conector E/S digital de 24 bits e portas de disparo fornece sinais de comunicação entre o analisador de rede vetorial (VNA) PXI instalado no mesmo chassi PXI e um manipulador externo. Isso permite que o VNA PXI, como o Keysight M937xA e o M9485A, opere em um ambiente de teste automatizado.
A E/S digital M9341A é compatível com o conector de E/S digital de 24 bits no painel traseiro do VNA da Keysight, como as séries PNA e ENA.
M9022A
O Módulo de Sistema PXI M9022A fornece uma conexão de alta largura de banda de dados entre o PC host e o chassi quando combinado com um adaptador host apropriado.
O M9022A é um módulo de sistema PXIe e é instalado no slot do sistema de um chassi PXIe. Quando combinado com um adaptador host apropriado, ele fornece uma conexão de alta largura de banda de dados entre o PC host e o chassi. O módulo também pode ser usado com um controlador integrado PXIe M9037A para interconectar dois chassis em um sistema com vários chassis.
Para garantir o melhor desempenho, o M9022A deve ser emparelhado com uma placa de PC host Gen 3 x8, como a Keysight M9048B. Também deve ser utilizado um cabo PCIe x8 testado para funcionar a velocidades Gen 3, como o Keysight Y1202A ou Y1203A.
M9048B
O M9048B é um adaptador host PCIe (com um cabo PCIe Gen 3 x8 capaz de atingir velocidades de até 8 GB/s) para computadores externos de mesa ou montados em rack.
A M9048B é uma placa de interface host PCIe para computadores com slots de expansão PCIe. Ela fornece uma conexão de alto desempenho entre um computador externo e um chassi AXIe ou PXIe. A placa possui uma conexão por cabo PCIe Gen 3 x8 capaz de atingir velocidades de até 8 GB/s. Isso significa que é possível construir um sistema de alto desempenho usando computadores desktop ou montados em rack.
O M9048B utiliza um switch PCIe e isolamento de clock para fornecer uma fonte de clock de alta qualidade conduzida pelo cabo PCIe até o chassi PXIe ou AXIe. Portanto, ele sempre fornece o mesmo link PCIe de alto desempenho, independentemente do PC em que está instalado.
A placa utiliza um conector de cabo Molex x8 e deve ser usada com cabos PCIe x8 para x8 testados para operar em velocidades Gen 3, como o Keysight Y1202A ou Y1203A. A operação é transparente para o aplicativo de software e não são necessários drivers de software.
M9300A
A referência de frequência M9300A PXIe é um instrumento modular compacto compatível com PXIe que pode ser usado com o sintetizador Keysight M9301A, a saída de fonte M9310A e o modulador M9311A para criar o gerador de sinal vetorial mais rápido do mundo, o M9381A.
A referência de frequência M9300A PXIe é um instrumento modular compacto compatível com PXIe que pode ser usado com o sintetizador Keysight M9301A, a saída de fonte M9310A e o modulador M9311A para criar o gerador de sinal vetorial mais rápido do mundo, o M9381A. Crie uma fonte CW, o M9380A, combinando o M9300A com o M9301A e o M9310A ou use-o como referência de 10 MHz ou 100 MHz com outras soluções PXI. Controle o instrumento por meio de um painel frontal virtual e interfaces programáticas ajustadas ao ambiente de desenvolvimento de aplicativos de sua escolha.
Y1213A
Fornece cinco painéis de enchimento PXI de slot único com juntas EMC
O Y1213A oferece cinco painéis de preenchimento PXI de slot único com juntas EMC.
34945EXT
Permite canais estendidos para o driver do comutador/atenuador de micro-ondas L4445A; um necessário para cada 64 bobinas
Y1215C
Suspende o chassi em um rack Keysight usando apenas 4 U de espaço no rack
O Y1215C é um kit completo de montagem em rack para os chassis PXIe M9018B e M9019A. Inclui flanges de rack, alças e ferragens de fixação. Suspensão do chassis em um rack Keysight usando apenas 4U de espaço no rack. Este kit não é compatível com o kit de interface do painel frontal Y1270A.
Os trilhos do rack podem ser necessários em um rack que não seja da Keysight e devem ser encomendados separadamente. Quando os trilhos são usados, o chassi requer 5U de espaço no rack.
Y1132A
Estende o backplane da unidade de comutação/medição 34980A para fora da estrutura do instrumento, facilitando a manutenção dos módulos plug-in.
O Y1132A amplia o backplane da unidade multifuncional de comutação/medição Keysight 34980A para fora da estrutura do instrumento, facilitando a manutenção dos módulos plugáveis. O acessório consiste em um módulo extensor de backplane, que você instala no 34980A, e uma placa de sondagem externa, que se conecta ao módulo extensor por meio de dois cabos de fita fornecidos.
Para obter mais informações, visite Switches multifuncionais/mainframes de medição e módulos da Keysight.
Y1202A
Use para conectar um chassi PXIe ou AXIe a um computador desktop ou montado em rack.
O cabo PCIe Y1202A é usado principalmente para conectar um chassi PXIe ou AXIe a um computador desktop ou montado em rack. Portanto, é o complemento perfeito para os modelos Keysight M9048A, M9048B e M9049A.
Y1212A
Melhore o fluxo de ar inserindo bloqueadores de slot de plástico nos slots PXI vazios.
O Y1212A é um kit de cinco bloqueadores de slot de plástico para uso em qualquer chassi PXI. Eles podem ser colocados em slots vazios para ajudar a melhorar o fluxo de ar através dos módulos PXI. Requer o uso de painéis de preenchimento PXI em branco.
Y1200B
Conecte um chassi M9502A/M9505A AXIe ou um chassi M9018A PXIe com interface de cabo M9021A a um computador portátil.
O cabo PCIe Y1200B é usado com o M9045B para conectar um chassi AXIe M9502A/M9505A ou um chassi PXIe M9018A com interface de cabo M9021A a um computador portátil.