Adaptador host PCIe: porta única (x8), Gen 3

O M9048B é um adaptador host PCIe (com um cabo PCIe Gen 3 x8 capaz de atingir velocidades de até 8 GB/s) para computadores externos de mesa ou montados em rack.

prod_image
  • Description

    Gen 3 host adapter link

  • null

    One x8 PCIe iPass

  • Slots

    1

  • Largura de banda

    8 GB/s

  • Conectividade

    1x Gen 3 x8 PCIe Cable Link

  • Ports

    1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3

  • Platform

    PXIe

  • Type

    Host Adapter

  • Form factor

    PCIe

  • Tipo do módulo

    PCIe Host Adapter

  • Ports

    1

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Aplicativos

  • Conectando um computador externo a um chassi AXIe ou PXIe

Funcionalidade

  • Adaptador host PCIe de porta única.
  • Permite que um chassi AXIe ou PXIe seja conectado a um computador desktop ou montado em rack por meio de um cabo PCIe x8 padrão.
  • Conector de cabo PCIe x8 único e formato PCIe de baixo perfil para um slot de computador x8 ou x16.

Características de desempenho

  • Cabo PCIe Gen 3 de alto desempenho
  • Alta largura de banda de dados (máximo de 8 GB/s)

A M9048B é uma placa de interface host PCIe para computadores com slots de expansão PCIe. Ela fornece uma conexão de alto desempenho entre um computador externo e um chassi AXIe ou PXIe. A placa possui uma conexão por cabo PCIe Gen 3 x8 capaz de atingir velocidades de até 8 GB/s. Isso significa que é possível construir um sistema de alto desempenho usando computadores desktop ou montados em rack.

O M9048B utiliza um switch PCIe e isolamento de clock para fornecer uma fonte de clock de alta qualidade conduzida pelo cabo PCIe até o chassi PXIe ou AXIe. Portanto, ele sempre fornece o mesmo link PCIe de alto desempenho, independentemente do PC em que está instalado.

A placa utiliza um conector de cabo Molex x8 e deve ser usada com cabos PCIe x8 para x8 testados para operar em velocidades Gen 3, como o Keysight Y1202A ou Y1203A. A operação é transparente para o aplicativo de software e não são necessários drivers de software.