Modelo:
V3500A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O medidor de potência portátil Keysight classe PM1 inclui o V3500A
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil que realiza medições precisas de potência RF em aplicações de campo e de fabricação.
Frequency range
10 MHz to 6 GHz
Alcance dinâmico
-63 to +20 dBm
Number of channels
1
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 31.647
Modelo:
V3500A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Medidor de potência RF portátil, 10 MHz a 6 GHz | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia, 3 meses para acessórios incluídos
1
Cabo USB tipo A para mini-B, 2,5 metros (8,2 pés)
1
Garantia estendida - Devolução à Keysight - 5 anos
O medidor de potência RF portátil V3500A é um instrumento compacto e portátil projetado para medições precisas de potência RF em ambientes de campo e de fabricação. Oferecendo precisão absoluta de ±0,21 dB, uma ampla faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e uma faixa de medição de -63 a +20 dBm, o V3500A é adequado para uma ampla gama de aplicações de RF.
Seu sensor de potência integrado elimina a necessidade de transportar um instrumento separado e um módulo sensor. Verdadeiramente portátil, o V3500A cabe facilmente na sua mão ou na sua caixa de ferramentas, com acessórios opcionais, como um coldre com presilha para cinto e uma maleta de transporte com alça de ombro. Para máxima flexibilidade, ele pode ser alimentado por baterias, um módulo conversor CA-CC ou por meio de uma conexão USB a um computador.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.