10 MHz bis 6 GHz

Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes, handliches Instrument, das präzise HF-Leistungsmessungen im Feld und in der Fertigung ermöglicht.

Produktbild
  • Frequency range

    10 MHz to 6 GHz

  • Dynamic range

    -63 to +20 dBm

  • Number of channels

    1

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

V3500A PM1-Klasse Handleistungsmessgerät
V3500A PM1-Klasse Handleistungsmessgerät

Modell:

V3500A

QTY

Optionen

1

Handliches HF-Leistungsmessgerät, 10 MHz bis 6 GHz | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgabe-Garantie von Keysight – 3 Jahre.

Highlights

Hinweis für Kunden in Argentinien, Mexiko, Russland, Südkorea und Nordkorea: Das Modell V3500A wird nicht mehr hergestellt, da sein Netzteil die Sicherheitszertifizierungsanforderungen des jeweiligen Landes nicht erfüllt.
  • Der breite Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Großer Dynamikbereich von -63 bis +20 dBm
  • Der integrierte Leistungssensor macht das Mitführen eines separaten Leistungssensors überflüssig.
  • Interne Leistungsreferenz ermöglicht Selbstkalibrierung
  • Absolute Genauigkeit bis zu ±0,21 dB
  • Die Stromversorgung erfolgt über Batterien, ein AC/DC-Wandlermodul oder einen Computer über eine USB-Schnittstelle.

Das tragbare HF-Leistungsmessgerät V3500A ist ein kompaktes Gerät für präzise HF-Leistungsmessungen im Außeneinsatz und in der Fertigung. Mit einer absoluten Genauigkeit von bis zu ±0,21 dB, einem breiten Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und einem Messbereich von -63 bis +20 dBm eignet sich das V3500A hervorragend für ein breites Spektrum an HF-Anwendungen.

Dank des integrierten Leistungssensors entfällt das Mitführen eines separaten Messgeräts und Sensormoduls. Das handliche V3500A passt problemlos in jede Hand oder Werkzeugkiste und ist mit optionalem Zubehör wie einem Gürtelholster und einer Tragetasche mit Schultergurt erhältlich. Für maximale Flexibilität kann es mit Batterien, einem AC/DC-Wandlermodul oder über eine USB-Verbindung mit einem Computer betrieben werden.