Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Plataforma de Teste de Segurança Cibernética Automotiva da Keysight é uma plataforma escalável que permite validar a robustez de sua ECU/TCU, subcomponentes e do veículo inteiro contra ataques cibernéticos.
Type
Test System
Interface
Cellular - 2G; 3G; 4G LTE; 5G including C-V2X, Wi Fi, Bluetooth, CAN, Automotive ethernet
Platform
OpenTAP, PathWave-based software
Modularity
Scalable and flexible architecture
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Otimize a segurança cibernética automotiva desde o nível do hardware até todas as camadas da pilha OSI. A plataforma de teste de segurança cibernética automotiva Keysight SA8710A é uma solução automatizada e completa para validar interfaces de acesso veicular em conformidade com as normas ISO/SAE 21434 e UN R155.
Acelere o gerenciamento e a execução de testes para identificar e corrigir vulnerabilidades com mais rapidez, permitindo que você simplifique a conformidade e chegue ao mercado mais rapidamente. Uma licença de um ano para o banco de dados Keysight Application and Threat Intelligence (ATI) facilita a proteção contra as vulnerabilidades conhecidas mais recentes, enquanto o Keysight PathWave Lab Operations simplifica a conformidade regulatória, captura métricas críticas e otimiza os testes de regressão.
No mundo interconectado de hoje, qualquer dispositivo ligado a um fluxo de informações está suscetível a ataques cibernéticos. Os carros estão mais conectados do que nunca, tornando-os alvos fáceis para os hackers. Dos sistemas de infoentretenimento às unidades de controle do motor, quase todas as partes de um veículo dependem de subsistemas baseados em computador — criando uma superfície de ataque extensa de vulnerabilidades interconectadas.
Os carros conectados modernos oferecem vários pontos de entrada para invasores. Os veículos se conectam por meio de várias interfaces — USB, barramento CAN, Wi-Fi, Bluetooth, celular e Ethernet automotiva —, oferecendo aos cibercriminosos inúmeras opções de ataque. Proteger essas interfaces é um desafio importante — e contínuo — para as montadoras.
Em suma, as montadoras precisam testar proativamente seus próprios veículos antes que os cibercriminosos possam explorar vulnerabilidades. A melhor maneira de fazer isso é pensar como um cibercriminoso, que visa explorar as fraquezas do sistema e dos componentes.
Ao realizar ataques cibernéticos controlados, as montadoras podem testar a segurança veicular de acordo com seu Sistema de Gestão de Segurança Cibernética (CSMS). Essa prática, conhecida como teste de segurança cibernética automotiva, inclui testes funcionais de segurança cibernética, testes de fuzz e testes de vulnerabilidade. Esses testes devem abranger uma ampla gama de ameaças potenciais e levar em consideração todos os pontos de entrada possíveis, como interfaces celulares, Wi-Fi, Bluetooth, USB, CAN e Ethernet automotiva.
No entanto, os testes são apenas parte da solução. As atualizações de software, o método preferido para mitigar vulnerabilidades, exigem uma verificação minuciosa. Esse processo iterativo depende muito da automação. A conformidade com os padrões do setor e as regulamentações governamentais exige uma abordagem de testes repetível, escalável e bem documentada. Dadas as extensas superfícies de ataque, as ameaças emergentes e os processos de conformidade obrigatórios, a integração e a automação são essenciais.
O Fórum Mundial para a Harmonização das Regulamentações sobre Veículos (UNECE WP.29) é uma iniciativa estratégica para alinhar os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) em várias regulamentações. Em 2020, o WP.29 introduziu novas estruturas de segurança cibernética para veículos de passageiros.
Essa estrutura exige que as montadoras:
A principal regulamentação resultante disso, a UN R155, exige que as montadoras integrem a segurança cibernética em todo o ciclo de vida do veículo. Em termos simples: elas devem estabelecer um Sistema de Gestão de Segurança Cibernética (CSMS) que utilize processos de engenharia orientados para o risco para componentes, subsistemas e conjuntos do veículo.
As montadoras devem demonstrar conformidade com o CSMS para obter a “aprovação de tipo” da ONU. Sem essa aprovação, os veículos não podem circular em vias públicas. A norma UN R155 se aplica a mercados importantes como a UE, o Reino Unido, a Coreia e a Rússia, e todos os veículos em produção devem estar em conformidade.
A ISO/SAE 21434 é uma norma que orienta os fabricantes de automóveis e de componentes na implementação de um Sistema de Gestão de Cibersegurança (CSMS) — conforme exigido por regulamentos como o UN R155.
Assim como a segurança funcional, a segurança cibernética automotiva segue o “Modelo V” de engenharia, no qual todos os testes de componentes e sistemas devem ser verificados e validados. No entanto, a segurança cibernética é um alvo em constante mudança. Ao contrário da segurança funcional, que exige um único teste por componente, os testes de segurança cibernética devem ser contínuos devido ao surgimento constante de ameaças, explorações e vulnerabilidades. Um CSMS lida com isso realizando uma Análise de Ameaças e Avaliação de Riscos (TARA) para avaliar as ameaças aplicáveis. As TARAs ajudam os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) a identificar, implementar e verificar medidas de mitigação antes de implantar atualizações de software.
Quando surgem novas ameaças, as equipes de engenharia precisam de uma resposta repetível, rápida e precisa. Um CSMS fornece as ferramentas para avaliar e mitigar rapidamente novas ameaças, garantindo que as ações corretivas não introduzam novas vulnerabilidades.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.